StarTech.com

Scheda adattatore seriale PCI RS-422/485 a 2 porte con 161050 UART

Consente di aggiungere due porte seriali RS-422/485 tramite slot di espansione PCI standard o basso profilo

ID prodotto: PCI2S4851050

  • Supporta la massima velocità di trasferimento dei dati di 128 kbps
  • 16C1050 UART con FIFO ad ampia capacità 256 byte
  • Supporta modalità 2 e 4 fili RS-485
Ulteriori Informazioni
  • Pin jumper per scambio tra RS-422 e 485
  • Supporta il controllo del flusso hardware e software
  • Supporta PCI Power Management 1.1
  • Conforme alla specifica PCI Local Bus 2.3
€ 123,99 EUR IVA esclusa
€ 151,27 EUR IVA inclusa

Panoramica

La scheda adattatore seriale PCI a 2 porte (RS-422/RS-485) PCI2S4851050 con 161050 UART permette di aggiungere due porte seriali DB9 RS-422/RS-485 utilizzando un unico slot di espansione PCI. La scheda seriale PCI offre un 16C1050 UART ad alte prestazioni e supporta le modalità a 2 e 4 fili RS-485. La scheda si presenta con un design efficiente a singolo chip e prevede un buffer FIFO in trasmissione/ricezione da 256 byte, che, operando in contemporanea, forniscono una comunicazione seriale ad alta velocità, riducendo il carico complessivo sulla CPU di sistema. Grazie alle staffe incluse, a profilo standard e basso/mezza altezza, questa scheda di espansione seriale PCI è adatta a un'ampia serie di fattori di forma e rappresenta la soluzione aggiuntiva ideale per la connessione di dispositivi seriali RS-422/485 a un computer host. Per una maggiore versatilità l'adattatore RS-422/RS-485 è in grado di supportare slot PCI/PCI-X a 3,3 o 5 V. Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

Il vantaggio StarTech.com

  • Buffer FIFO con più capacità rispetto alle schede seriali standard (256 byte rispetto a 32 o 64) consente di ridurre al minimo le perdite di dati e ottimizzare l'efficienza del computer host
  • Un semplice cambio di jumper permette di selezionare il formato di interfaccia seriale RS-422 o RS-485, specifico per l'applicazione richiesta
  • Staffa standard e a basso profilo/mezza altezza inclusa, per garantire un'installazione semplice su praticamente ogni sistema

Applicazioni

Per aggiungere supporto per RS-422 e RS-485 (2 o 4 fili) a sistemi desktop, server o integrati

Per ambienti industriali con dispositivi di rete seriali, modem ad alta velocità, attrezzatura per il monitoraggio, dispositivi di comunicazione per lunghe distanze e stampanti

Ideale per applicazioni commerciali e industriali, come reti POS, ATM, workstation per sportelli bancari e linee di produzione CNC

Per il controllo di processi industriali e applicazioni di automazione nelle fabbriche

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset SystemBase - SB16C1052PCI
Interfaccia Seriale
Porte 2
Standard del settore Specifica PCI Local Bus 2.3
PCI Power Management 1.1
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Baud rate max 128 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8
Bit di stop 1, 1.5, 2
Controllo flusso Xon, Xoff
FIFO 256 Bytes
Parità Even, Odd, or No Parity
Protocollo seriale RS-422/485
Connettore/i
Porte esterne 2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Peso prodotto 58 g [2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI RS-422/485 a 2 porte
2 - Staffe di montaggio basso profilo (mezza altezza)
1 - CD con i driver
1 - Manuale utente

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2016

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Null Modem Seriale DB9 RS232/422/485 con protezione ESD
PCI2S232485I
Adattatore Null Modem Seriale DB9 RS232/422/485 con protezione ESD

Consente di controllare e comunicare con due dispositivi seriali anche con protocolli RS-232 e 485 misti

€ 188,99 IVA esclusa
€ 230,57 IVA inclusa
Scheda seriale PCI RS232 a 2 porta con 16550 UART
PCI2S550_LP
Scheda seriale PCI RS232 a 2 porta con 16550 UART

Permette di aggiungere 2 porte seriali RS-232 ad elevata velocità a qualsiasi computer basso profilo dotato di slot di espansione PCI

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Scheda seriale PCI a 2 porte RS-232 con 16550 UART
PCI2S550
Scheda seriale PCI a 2 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 per maggiore velocità di trasferimento a qualsiasi PC dotato di slot PCI

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa

Accessori