StarTech.com

Scheda combo seriale/parallela PCI Express nativa 1S1P con 16950 UART

Consente di aggiungere una porta seriale e una porta parallela a uno slot PCI Express standard o basso profilo

ID prodotto: PEX1S1P952

  • 1 porta seriale RS-232 ad alta velocità e 1 porta parallela IEEE-1284
  • PCI Express a chip singolo nativo e corsia singola
  • FIFO da 128 byte per trasmettitore e ricevitore
Ulteriori Informazioni
  • Potenza di uscita selezionabile su pin 9 per porta seriale
  • Controllo del flusso in banda automatizzato, mediante l'utilizzo di Xon/Xoff programmabili
  • Supporta connettori PCI Express x1,x2,x4,x8,x16 (corsia)
  • Conforme alle specifiche di base PCI Express revisione 1.1
€ 58,99 EUR IVA esclusa
€ 70,79 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

La scheda combo seriale/parallela PCI Express nativo 1S1P con 16950 UART PEX1S1P952 trasforma uno slot PCI Express in 1 porta seriale RS-232 (DB9) e 1 porta parallela. La scheda combo presenta un design a chip singolo nativo PCI Express che permette di sfruttare completamente le funzionalità di PCI Express offrendo velocità e affidabilità ottimizzate e riducendo al contempo il carico della CPU del 48% rispetto alle schede seriali tradizionali con design a chip ponte. La scheda 1 porta seriale/1 porta parallela è compatibile con un'ampia gamma di sistemi operativi, tra cui Windows® (32/64-bit) e Linux per una semplice integrazione in ambienti misti. La scheda comprende anche una staffa opzionale con profilo a mezza altezza/ridotto che ne consente l'installazione su qualsiasi computer indipendentemente dal fattore di forma. Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

Il vantaggio StarTech.com

  • Il chipset PCI Express, a chip singolo nativo e corsia singola, offre tutte le prestazioni dello standard PCIe, riducendo il carico della CPU fino al 48%
  • Staffa standard e a basso profilo/mezza altezza inclusa per assicurare l'idoneità a qualsiasi sistema
  • Potenza di uscita selezionabile su pin 9, per la compatibilità con diversi dispositivi seriali e applicazioni industriali

Applicazioni

Applicazioni per POS in negozi al dettaglio di alimentari e qualsiasi altro tipo di negozio di vendita al dettaglio per il controllo di tastiere, cassetti di registratori di cassa, stampanti per ricevute, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, bilance e display sollevati fissati su pali

Workstation per sportelli bancomat nelle versioni a profilo completo o basso per il controllo di dispositivi seriali quali cassetti di registratori di cassa, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, stampanti, tastiere/tastierini, pen pad

Macchine self-service automatizzate e chioschi per il controllo di dispositivi seriali quali bilance, touchscreen, lettori di schede magnetiche, scanner per codici a barre, stampanti per ricevute, stampanti per etichette

Sportelli bancomat ATM automatizzati standard per il controllo di tastiere, stampanti per ricevute, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, LCD touchscreen, controllo di telecamere e così via

Utilizzata per controllare più telecamere di sorveglianza/sicurezza all'interno di parcheggi, palazzi di uffici e così via.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset PLX/Oxford - OXPCIe952
Interfaccia Parallelo
Seriale
Porte 2
Standard del settore Specifica base PCI Express 1.1
PCI Power Management 1.2
SPP/EPP/ECP conforme a IEEE 1284
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Bit dati 5, 6, 7, 8, 9
Bit di stop 1, 1.5, 2
Controllo flusso Controllo del flusso in banda automatizzato, Xon/Xoff
FIFO 128 Bytes
Massima velocità di trasferimento dati 1,5 Mbps - Parallelo
115,2 Kbps - Seriale
MTBF 87.600 ore
Parità Even, Odd, Mark, Space, None
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina
1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Note/requisiti speciali
Nota Potenza di uscita selezionabile su pin 9 per porta seriale
Alimentazione
Consumo energetico 0.2W
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità 0~60% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Peso prodotto 60 g [2.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda combo seriale parallela PCI Express 1S1P
2 - Staffe basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda seriale/parallela PCI Express 2S1P con cavo di ripartizione
PEX2S1P553B
Scheda seriale/parallela PCI Express 2S1P con cavo di ripartizione

Consente di aggiungere una porta parallela e due porte seriali RS-232 al PC, tramite slot d'espansione PCI Express

€ 48,99 IVA esclusa
€ 58,79 IVA inclusa
Scheda seriale PCI Express nativa a 2 porte RS-232 con 16550 UART
PEX2S553
Scheda seriale PCI Express nativa a 2 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiunere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard, dotato di slot di espansione PCI Express

€ 51,99 IVA esclusa
€ 62,39 IVA inclusa
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 2 porte RS-232 con 16550 UART
PEX2S553LP
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 2 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiunere 2 porte seriali RS-232 ad elevata velocità a qualsiasi computer basso profilo dotato di slot di espansione PCI

€ 49,99 IVA esclusa
€ 59,99 IVA inclusa
Scheda adattatore Seriale PCI express PCIe Nativa a 2 porte RS-232 con 16950 UART
PEX2S952
Scheda adattatore Seriale PCI express PCIe Nativa a 2 porte RS-232 con 16950 UART

Permette di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard dotato di slot PCI Express

€ 49,99 IVA esclusa
€ 59,99 IVA inclusa
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 2 porte RS-232 con 16950 UART
PEX2S952LP
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 2 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard, dotato di slot di espansione PCI Express

€ 49,99 IVA esclusa
€ 59,99 IVA inclusa
Low Profile PCI Express Serial Card (RS232) (16550 UART, Native PCIe Chipset)
PEX1S553LP
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 1 porta RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiunere una porta seriale RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard, dotato di slot di espansione PCI Express

€ 54,99 IVA esclusa
€ 65,99 IVA inclusa
Combo card PCI seriale/parallela 2S1P con 16550 UART
PCI2S1P
Combo card PCI seriale/parallela 2S1P con 16550 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 e 1 porta parallela a qualsiasi PC dotato di slot PCI

€ 48,99 IVA esclusa
€ 58,79 IVA inclusa
Scheda seriale PCI Express nativa a 4 porte RS-232 con 16950 UART
PEX4S952
Scheda seriale PCI Express nativa a 4 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC tramite un unico slot di espansione PCI Express

€ 122,99 IVA esclusa
€ 147,59 IVA inclusa
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 4 porte RS-232 con 16950 UART
PEX4S952LP
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 4 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 ad elevata velocità al PC, tramite slot d'espansione PCI Express basso profilo

€ 122,99 IVA esclusa
€ 147,59 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads

Driver:
Manuali:
Schede tecniche