StarTech.com

Scheda Adattatore Seriale RS232 DB9 ISA a 2 porte con UART 16550

Consente di aggiungere 2 porte RS-232 a sistemi informatici di vecchia generazione tramite slot ISA

ID prodotto: ISA2S550

  • Supporta COM1-COM7 e impostazioni IRQ 3,4,5,9,10,11,12,15 per ciascuna porta
  • Include una serie completa di ponticelli per garantire la compatibilità con qualsiasi PC
  • Supporta le interfacce RS-232
€ 48,99 EUR IVA esclusa
€ 59,77 EUR IVA inclusa

Panoramica

La scheda seriale ISA RS232 di StarTech.com (16550 UART) può essere installata in uno slot ISA della scheda madre per aggiungere due porte COM seriali RS232 che supportano velocità di trasferimento dei dati fino a 460,8 Kbps, assicurando prestazioni ottimali dei dispositivi seriali.

La scheda adattatore seriale ISA include driver per DOS®, Windows® e Linux e include una serie di ponticelli integrati per assicurare la massima semplicità di configurazione e un'ampia compatibilità.

La scheda seriale ISA rappresenta una soluzione conveniente per collegare modem seriali, dispositivi POS, PDA, fotocamere digitali, stampanti, adattatori per terminali ISDN e molto altro. La scheda è coperta da una garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • I ponticelli integrati assicurano la massima facilità di configurazione con qualsiasi IRQ libero
  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 460,8 Kbit/sec. Per massimizzare le prestazioni dei dispositivi seriali
  • Facile da installare e utilizzare con istruzioni passo per passo dettagliate

Applicazioni

Produzione (macchinari CNC, attrezzature per il controllo di processo, scanner per codici a barre, stampanti seriali)

POS (lettori di carte di credito/debito, stampanti per ricevute, scanner per codici a barre, registratori di cassa, bilance)

Utente (modem, PDA, fotocamere digitali, stampanti)

Sicurezza (controllo UPS, pannelli chiavi d'accesso, videocamere, lettori di schede, modem)

Casinò (terminali per lotterie video, slot machine)

Controllo ambientale (illuminazione, temperatura, orologi)

Sanità (dispositivi per il monitoraggio di pazienti, sale infermieri, modem)

Front desk di hotel (stampanti seriali, scanner per codici a barre, tastiera, mouse, stampante per ricevute, lettore di carte di credito/carte di debito)

Ospitalità/Ristorante (lettore di carte di credito/carte di debito, stampanti seriali)

Rete ISDN

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset ASIX - MCS9820CV
Interfaccia Seriale
Porte 2
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus ISA
Tipo scheda Profilo standard
Prestazioni
Baud rate max 460,8 Kbps
FIFO 16 Bytes
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - ISA (16-bit) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi DOS, Windows 95, 98, ME; Windows XP (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit); Linux 2.4.x
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità 5~85% RH
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - SCHEDA I/O
1 - Foglio di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
DOS, Windows 95, 98, ME; Windows XP (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit); Linux 2.4.x

Certificazioni

Accessori