StarTech.com

Scheda seriale PCI Express nativa basso profilo a 1 porta con 16950

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 per maggiore velocità di trasferimento a qualsiasi PC dotato di slot PCI Express

ID prodotto: PEX1S952LP

  • Una porta seriale RS-232 ad alta velocità, con velocità di trasferimento dei dati fino a 460,8 Kbps
  • PCI Express a chip singolo nativo e corsia singola
  • Fornita con staffa basso profilo/mezza altezza, staffa opzionale a profilo standard inclusa
Ulteriori Informazioni
  • Potenza di uscita selezionabile su pin 9 per porta seriale
  • Canale singolo ad alte prestazioni Oxford 950 UART
  • FIFO da 128 byte per trasmettitore e ricevitore
  • Controllo del flusso software in banda automatizzato mediante l'utilizzo di Xon/Xoff programmabili in entrambe le direzioni
  • Controllo del flusso hardware fuori banda automatizzato mediante l'utilizzo di Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
  • Conforme alle specifiche di base PCI Express revisione 1.0a
€ 62,99 EUR IVA esclusa
€ 76,85 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

La scheda adattatore seriale RS232 PCI Express nativo basso profilo a 1 porta con 16950 UART PEX1S952LP permette di aggiungere una porta seriale RS232 (DB9) con velocità di trasferimento dei dati fino a 460 kbps a qualsiasi computer tramite uno slot PCIe a basso profilo libero; grazie al design con chip singolo nativo (Oxford OXPCIe952), che consente di sfruttare pienamente le funzionalità dell'interfaccia PCI Express, garantendo il massimo del rendimento e dell'affidabilità riducendo al contempo il carico della CPU fino al 48% in più rispetto alle schede seriali convenzionali.

La scheda seriale RS232 a 1 porta presenta una staffa di montaggio pci express a mezza altezza che è stata appositamente progettata per i case di computer a basso profilo/fattore di forma ridotto e comprende inoltre una staffa opzionale di altezza standard. Compatibilità con un'ampia gamma di sistemi operativi, inclusi Windows® e Linux per una semplice integrazione in ambienti misti.

Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

Il vantaggio StarTech.com

  • Staffa a basso profilo per l'installazione in sistemi con fattore di forma ridotto
  • Minore carico della CPU e maggiori prestazioni grazie al design con chip singolo nativo
  • La velocità di trasferimento dei dati di 460 Kbps assicura l'efficienza delle prestazioni di dispositivi seriali

Applicazioni

Workstation per sportelli bancomat nelle versioni a profilo completo o basso per il controllo di dispositivi seriali quali cassetti di registratori di cassa, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, stampanti, tastiere/tastierini, pen pad

Applicazioni per POS in negozi al dettaglio di alimentari e qualsiasi altro tipo di negozio di vendita al dettaglio per il controllo di tastiere, cassetti di registratori di cassa, stampanti per ricevute, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, bilance e display sollevati fissati su pali

Macchine self service automatizzate e chioschi per il controllo di dispositivi seriali quali bilance, touchscreen, lettori di schede magnetiche, scanner per codici a barre, stampanti per ricevute, stampanti per etichette

Sportelli bancomat ATM automatizzati standard per il controllo di tastiere, stampante per ricevute, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, LCD touchscreen, controllo di telecamere e così via

Utilizzata per controllare più telecamere di sorveglianza/sicurezza all'interno di parcheggi, palazzi di uffici e così via.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset PLX/Oxford - OXPCIe952
Interfaccia Seriale
Porte 1
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Prestazioni
Baud rate max 460,8 Kbps
Bit dati 4, 5, 6, 7, 8
Bit di stop 1, 1.5, 2
FIFO 128 Bytes
MTBF 87,600 Hours
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Note/requisiti speciali
Nota Potenza di uscita selezionabile su pin 9 per porta seriale
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Larghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 90 mm [3.5 in]
Peso prodotto 48 g [1.7 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 130 g [4.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda seriale a 1 porte
1 - Staffa profilo standard
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda adattatore Seriale PCI express PCIe Nativa a 2 porte RS-232 con 16950 UART
PEX2S952
Scheda adattatore Seriale PCI express PCIe Nativa a 2 porte RS-232 con 16950 UART

Permette di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard dotato di slot PCI Express

€ 49,99 IVA esclusa
€ 60,99 IVA inclusa

Accessori