StarTech.com

Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 4 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 ad elevata velocità al PC, tramite slot d'espansione PCI Express basso profilo

ID prodotto: PEX4S952LP

  • Quattro porte seriali RS-232 ad alta velocità con velocità di trasferimento dei dati fino a 460,8 kbps
  • Canale doppio ad alte prestazioni Oxford 950 UART
  • Staffa di montaggio a mezza altezza installata per case a basso profilo; staffa con profilo standard inclusa
Ulteriori Informazioni
  • PCI Express a chip singolo nativo e corsia singola
  • FIFO da 128 byte per trasmettitore e ricevitore
  • Potenza di uscita selezionabile su pin 9 per porta seriale
  • Conforme alle specifiche di base PCI Express revisione 1.1a
  • Controllo del flusso software in banda automatizzato mediante l'utilizzo di Xon/Xoff programmabili in entrambe le direzioni
  • Controllo del flusso hardware fuori banda automatizzato mediante l'utilizzo di Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
€ 122,99 EUR IVA esclusa
€ 150,05 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset PLX/Oxford - OXPCIe954
Interfaccia Seriale
Porte 4
Stile porte Dongle (incluso)
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Prestazioni
Baud rate max 460,8 Kbps
FIFO 128 Bytes
MTBF 87,600 Hours
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 4 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Porte interne 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE 6.0/5.0/4.2, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.4.x a 4.11.x solo versioni LTS
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 90 mm [3.5 in]
Peso prodotto 58 g [2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 55 mm [2.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.4 kg [0.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda seriale a basso profilo 4 porte
1 - Cavo di ripartizione DB9 a 4 porte
1 - Staffa a profilo completo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE 6.0/5.0/4.2, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.4.x a 4.11.x solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda seriale PCI a 4 porte RS-232 con 16550 UART
PCI4S550N
Scheda seriale PCI a 4 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 per maggiore velocità di trasferimento a qualsiasi PC dotato di slot PCI

€ 64,99 IVA esclusa
€ 79,29 IVA inclusa
Scheda seriale PCI Express nativa a 8 porte RS-232 con 16950 UART
PEX8S952
Scheda seriale PCI Express nativa a 8 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 8 porte seriali RS-232 al computer, tramite un unico slot PCI Express

€ 237,99 IVA esclusa
€ 290,35 IVA inclusa
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 2 porte RS-232 con 16950 UART
PEX2S952LP
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 2 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard, dotato di slot di espansione PCI Express

€ 49,99 IVA esclusa
€ 60,99 IVA inclusa
Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
Scheda seriale PCI Express nativa basso profilo a 1 porta con 16950

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 per maggiore velocità di trasferimento a qualsiasi PC dotato di slot PCI Express

€ 62,99 IVA esclusa
€ 76,85 IVA inclusa

Accessori