Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo Adattatore Seriale RS232 / DB9 a micro USB per Dispositivi Android con USB di alimentazione

ID prodotto: ICUSBANDR232

Permette di aggiungere una porta seriale RS232 a uno smartphone o a un tablet Android tramite Micro USB con funzionalità di ricarica da USB

Caratteristiche
  • Permette l'alimentazione e la ricarica del dispositivo Android collegato, alimentazione USB mediante la porta USB del PC, caricatore a parete USB o batteria portatile USB

  • Non è necessario il supporto OTG (On-The-Go, da viaggio) per il dispositivo mobile collegato

  • Cavo singolo design compatto per la massima portabilità

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Compatibile con il software gratuito per dispositivi seriali di StarTech.com destinato a iOS, Android e al browser Chrome (NETRSAPP)

  • Adattatore seriale USB a RS-232 DB9 diretto per Android

  • Supporta baud rate fino a 921,6 Kbps

  • Compatibile con sistema operativo Android versione 3.2 Honeycomb o successiva

  • Chip UART USB FTDI integrato

  • Compatibile con porte USB 1.1 o superiori

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 40,99 EUR IVA esclusa
€ 49,19 IVA inclusa

ID: ICUSBANDR232

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo adattatore Micro USB a seriale ICUSBANDR232 per Android™ consente di convertire la porta micro USB del dispositivo mobile Android in un collegamento DB9 RS232 permettendo il controllo di un dispositivo seriale sfruttando la comodità dello smartphone o del tablet.

Per altre opzioni di controllo, il server dispositivo è compatibile con il software gratuito per dispositivi seriali di StarTech.com (NETRSAPP). Se utilizzata insieme al server NETRS232, questa pratica applicazione per iOS, Android e browser Chrome consente di realizzare un'interfaccia seriale di controllo personalizzata per applicazioni specifiche.

Consente inoltre di mantenere la carica del dispositivo mobile Android anche quando l'adattatore viene utilizzato per controllare o configurare un dispositivo seriale. Il cavo adattatore presenta un cavo di alimentazione USB integrato che si collega a una porta USB del computer, al caricatore USB da parete o una batteria USB portatile per alimentare l'adattatore.

Progettata per la mobilità e l'integrazione in ambienti misti, questa soluzione portatile e leggera a cavo singolo è compatibile praticamente con qualsiasi dispositivo con sistema operativo Android versione 3.2 Honeycomb o successiva, tra cui Samsung Galaxy Note®, Galaxy® S5, S4, S3 o S2, Google Nexus™ 7, 5 o 4 e dispositivi mobili Motorola o HTC. Questo versatile adattatore funziona anche con dispositivi che non supportano USB On-The-Go (OTG)!

L'adattatore Micro USB a seriale integra un chip FTDI USB UART in grado di supportare baud rate fino a 921,6 Kbps. Consente di configurare le porte seriali tramite l'applicazione scaricabile FTDI AOA (Android Open Accessory) HyperTerm e offre un controllo di flusso standard dei segnali CTS/RTS e DTR/DSR.

Scarica il software di StarTech.com per il controllo dei dispositivi seriali dall'App Store di Apple, dal Google Play™ Store o dal Chrome Web Store.

Logo di App Store di Apple

Logo di Google Play App Store

Logo di Chrome Store

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Permette di controllare un dispositivo RS-232 sfruttando la praticità di uno smartphone o tablet basato su Android senza richiedere la funzione OTG
  • Consente di ricaricare e contemporaneamente alimentare un dispositivo Android mediante l'alimentazione USB
  • Implementabile in una serie di ambienti grazie a una soluzione portatile e leggera a cavo singolo progettata per gli utenti in viaggio
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Android OS Version 3.2 Honeycomb or later

Applicazioni
  • Hobbisti e appassionati di soluzioni mobili che devono configurare progetti e applicazioni su base seriale
  • Amministratori e tecnici addetti alla riparazione di dispositivi mobili che devono controllare o configurare dispositivi seriali nella sala server o in ufficio
  • Postazioni remote in cui non è disponibile un controller seriale per laptop/desktop
  • Ambienti ospedalieri e sanitari con apparecchiature di monitoraggio, sale infermieri
  • Dispositivi POS quali lettori di carte di credito/debito, stampanti per ricevute, scanner per codici a barre o registratori di cassa
  • Controllo di sensori di tipo industriale/automobilistico e apparecchiature da un dispositivo mobile Android
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset FTDI - FT312D
Interfaccia Seriale
Porte 1
Standard del settore RS-232
Stile porte Cavi adattatore
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 7, 8
Bit di stop 1, 2
Controllo flusso Nessuno, CTS/RTS, DTR/DSR
Parità None, Odd, Even, Mark, Space
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Android OS Version 3.2 Honeycomb or later
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta femmina USB A disponibile per le funzionalità di alimentazione/ricarica (ad es.: USB del PC o caricatore USB a parete)
Applicazione FTDI AOA HyperTerm per Android™: per individuare e installare manualmente l'applicazione, visitare Google Play Store usando un dispositivo Android e cercare "FTDI UART".
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Umidità 5-90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Larghezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 69 g [2.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 129 g [4.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore seriale USB a RS-232 per Android™
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Cavo seriale diretto 1,8 m - DB9 M/F
MXT100

Cavo seriale diretto 1,8 m - DB9 M/F

Consente di prolungare il cavo monitor EGA o il cavo mouse di 1,8 m

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

Cavo Seriale diretto da 1,8m - DB9 F/F
MXT100FF

Cavo Seriale diretto da 1,8m - DB9 F/F

Permette il collegamento di due dispositivi seriali dotati di DB9

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.