StarTech.com

Adattatore Seriale Industriale RS-232/422/485 a 8 Porte USB - Protezione ESD 15kV

Aggiunta di otto porte con supporto di tre protocolli seriali, per collegare facilmente i dispositivi seriali al computer tramite USB, con protezione ESD 15 kV

ID prodotto: ICUSB234858I

  • Converte una singola porta USB in otto porte seriali RS232/RS422/RS485 tramite USB 2.0 con quattro modalità: RS232, RS422, RS485 a 4 fili e a 2 fili
  • Protezione ESD 15 kV (livello 4) contro le emissioni di rumore e le sovratensioni elettriche
  • Montaggio a parete e su binario DIN
Ulteriori Informazioni
  • Robusto alloggiamento in metallo con classificazione IP30 e collegamento host con fermo a vite, ideale per gli ambienti industriali difficili
  • Baud rate di trasferimento dati fino a 921,6 Kbps
  • Singola porta hub USB 2.0 (pass-through) per il concatenamento o per il collegamento di un ulteriore dispositivo USB all'host
  • Espansione della porta COM con mantenimento delle relative impostazioni
  • Alimentazione autonoma con adattatore di alimentazione esterno fornito in dotazione
€ 527,99 EUR IVA esclusa
€ 644,15 EUR IVA inclusa

Panoramica

Aggiungere porte COM supplementari a un computer laptop o desktop è facile e veloce grazie a questo adattatore seriale USB a RS232/422/485 che consente il collegamento ai dispositivi seriali tramite una porta USB esterna.

Supporto di più protocolli seriali

Questo versatile adattatore seriale converte una singola porta USB in otto porte seriali RS232/RS422/RS485, consentendo di collegare, monitorare e controllare un'ampia gamma di dispositivi seriali, ad esempio, sensori, lettori di codici a barre e segnaletica a LED. Supporta quattro modalità operative: RS232, RS422, RS485 a 4 fili e a 2 fili.

Ideale per gli ambienti difficili

Dotato di un robusto alloggiamento in metallo con classificazione IP30, l'adattatore seriale è pensato per soddisfare le elevate esigenze degli ambienti difficili e di importanza critica. La protezione ESD 15 kV aiuta a ridurre i tempi di fermo negli ambienti industriali in cui le linee di comunicazione sono più soggette alle emissioni di rumore o a improvvisi picchi di tensione.

L'adattatore seriale offre opzioni di montaggio flessibili, con una staffa di montaggio a parete integrata e un kit di montaggio su guida DIN. Dispone inoltre di un collegamento host con fermo a vite e di un connettore USB-B altrettanto con fermo a vite sul cavo USB fornito in dotazione, per evitare disconnessioni accidentali.

Trasferimento veloce dei dati

L'adattatore seriale è dotato di ricetrasmettitori UART ad alta velocità, che consentono il trasferimento dei dati fino a 921 Kbps nelle modalità operative RS232/422/485.

Il prodotto ICUSB234858I è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Connessione di dispositivi seriali RS232, RS422 e RS485 tramite una porta USB del computer per accedere con facilità a lettori di codici a barre, stampanti di ricevute e altri dispositivi seriali

Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo

Programmazione di segnaletica digitale e a LED con porte di comunicazione seriali

Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset FTDI - FT4232H
Genesys Logic - GL825
Interfaccia Seriale
Porte 8
Stile porte Hub esterno
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 7, 8
Bit di stop 1, 2
Dimensioni buffer 2 KB
Massima velocità di trasferimento dati 921,6 Kbps
Parità Odd, Even, Mark, Space, None
Protezione da sovracorrenti Protezione dalle sovratensioni ESD 15 kV
Protocollo seriale RS-232/422/485
Connettore/i
Porte esterne 1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Femmina
8 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® da 10.9 a 10.13
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Indicatori
Indicatori LED 8 - Modalità delle 4 porte
8 - Porta di trasmissione
8 - Porta di ricezione
1 - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 36 W
Corrente di uscita 3.0 A
Corrente ingresso 1 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 25 mm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 128 mm [5 in]
Lunghezza prodotto 219 mm [8.6 in]
Peso prodotto 688 g [24.3 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.6 kg [3.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub seriale USB
1 - Cavo USB-B con fermo a vite a USB-A da 2 m
1 - Kit per guide DIN
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® da 10.9 a 10.13
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte
ICUSB2328
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte

Consente di aggiungere otto porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

€ 251,99 IVA esclusa
€ 307,43 IVA inclusa
Hub RS232 Seriale USB a 8 porte - Convertitore USB a RS232 / DB9
ICUSB23208FD
Hub RS232 Seriale USB a 8 porte - Convertitore USB a RS232 / DB9

Consente di convertire una singola porta USB in otto porte seriali e collegare più hub in una soluzione scalabile

€ 317,99 IVA esclusa
€ 387,95 IVA inclusa
Hub Seriale RS232 a 16 porte - Adattatore USB a DB9 RS232 16x montabile a rack
ICUSB23216FD
Hub Seriale RS232 a 16 porte - Adattatore USB a DB9 RS232 16x montabile a rack

Consente di convertire una singola porta USB in 16 porte seriali RS232, vanta uno chassis industriale per il montaggio su rack e consente di collegare più hub in una soluzione scalabile

€ 606,99 IVA esclusa
€ 740,53 IVA inclusa
Hub adattatore USB FTDI-seriale COM, 16 porte, mont. a rack - Multiplexer RS-232
ICUSB23216F
Hub adattatore USB FTDI-seriale COM, 16 porte, mont. a rack - Multiplexer RS-232

Consente di convertire una singola porta USB in 16 porte seriali RS-232 grazie a un robusto chassis di tipo industriale per montaggio su rack

€ 502,99 IVA esclusa
€ 613,65 IVA inclusa
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 1 porta, con interfaccia COM
ICUSB2321F
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 1 porta, con interfaccia COM

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 con interfaccia COM al computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 30 cm, con interfaccia COM

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Cavo adattatore seriale USB a RS232 DB9 1 porta - M/M
ICUSB232V2
Cavo adattatore seriale USB a RS232 DB9 1 porta - M/M

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a un computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB

€ 18,99 IVA esclusa
€ 23,17 IVA inclusa
Cavo adattatore USB a Seriale RS232 DB9 / DB25 - Cavo Adattatore seriale USB a DB9 / DB25 RS232 ad 1 porta M/M
ICUSB232DB25
Cavo adattatore USB a Seriale RS232 DB9 / DB25 - Cavo Adattatore seriale USB a DB9 / DB25 RS232 ad 1 porta M/M

Cavo adattatore USB Plug-and-Play che consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a un computer notebook o desktop

€ 18,99 IVA esclusa
€ 23,17 IVA inclusa
Cavo adattatore USB FTDI RS-232 a seriale 1 porta, isolamento ottico
ICUSB2321FIS
Cavo adattatore USB FTDI RS-232 a seriale 1 porta, isolamento ottico

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 con circuito d’isolamento al computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB

€ 122,99 IVA esclusa
€ 150,05 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta
ICUSB2321X
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Cavo adattatore seriale USB a RS-232 DB9 90 cm - M/M
ICUSB232SM3
Cavo adattatore seriale USB a RS-232 DB9 90 cm - M/M

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a un computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Adattatore seriale industriale USB a RS232 a 1 porta con isolamento da 5 KV e protezione ESD da 15 KV
ICUSB232IS
Adattatore seriale industriale USB a RS232 a 1 porta con isolamento da 5 KV e protezione ESD da 15 KV

Consente di aggiungere una porta seriale RS232 con isolamento galvanico e protezione ESD tramite una porta USB - Montabile su guide DIN

€ 99,99 IVA esclusa
€ 121,99 IVA inclusa
Cavo Adattatore Seriale RS232 / DB9 a micro USB per Dispositivi Android con USB di alimentazione
ICUSBANDR232
Cavo Adattatore Seriale RS232 / DB9 a micro USB per Dispositivi Android con USB di alimentazione

Permette di aggiungere una porta seriale RS232 a uno smartphone o a un tablet Android tramite Micro USB con funzionalità di ricarica da USB

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Cavo Adattatore 1 porta USB a Seriale RS232 / DB9 con cavo rimovibile USB A-B da 1,8m
ICUSB232D
Cavo Adattatore 1 porta USB a Seriale RS232 / DB9 con cavo rimovibile USB A-B da 1,8m

Consente l'aggiunta di una porta seriale RS232 al computer laptop o desktop mediante un cavo USB scollegabile

€ 18,99 IVA esclusa
€ 23,17 IVA inclusa
Cavo adattatore da USB a porta parallela seriale 1s1p 90 cm
ICUSB2321284
Cavo adattatore da USB a porta parallela seriale 1s1p 90 cm

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 e una porta parallela IEEE 1284 al computer tramite una sola connessione USB

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2322X
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 2 porte
ICUSB232C2
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 2 porta, con interfaccia COM
ICUSB2322F
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 2 porta, con interfaccia COM

Consente di aggiungere due porte seriali RS-232 con interfaccia COM al computer laptop o desktop tramite interfaccia USB

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 2 porte per montaggio a parete con clip per guide DIN
ICUSB2322I
Hub adattatore USB a seriale 2 porte per montaggio a parete con clip per guide DIN

Possibilità di aggiungere 2 porte seriali RS232 montabili su guida DIN a qualsiasi sistema tramite USB

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte
ICUSB2324
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte

Consente di aggiungere quattro porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

€ 99,99 IVA esclusa
€ 121,99 IVA inclusa
Hub adattatore seriale USB a DB9 RS232 4 porte – Guide DIN industriali DIN e montabile a parete
ICUSB2324I
Hub adattatore seriale USB a DB9 RS232 4 porte – Guide DIN industriali DIN e montabile a parete

Possibilità di aggiungere 4 porte seriali RS232 montabili su guida DIN a qualsiasi sistema tramite USB

€ 121,99 IVA esclusa
€ 148,83 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2324X
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
Adattatore industriale USB a RJ45 seriale a 2 porte - Montaggio a parete e guida DIN
ICUSB2322RJ
Adattatore industriale USB a RJ45 seriale a 2 porte - Montaggio a parete e guida DIN

Consente di aggiungere due connessioni RJ45 seriali RS-232 a un PC o server tramite USB con questo adattatore con guida DIN montabile a parete

€ 49,99 IVA esclusa
€ 60,99 IVA inclusa
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
Cavo adattatore seriale DCE 1 porta USB a RS232 DB9 null modem con FTDI

Possibilità di aggiungere una porta seriale RS232 null modem al computer desktop o laptop tramite USB

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Adattatore seriale 2 porte USB a RS-232 RS-422 RS-485, con interfaccia COM
ICUSB2324852
Adattatore seriale 2 porte USB a RS-232 RS-422 RS-485, con interfaccia COM

Consente di aggiungere supporto RS-232, RS-422 e RS-485 a un computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB

€ 126,99 IVA esclusa
€ 154,93 IVA inclusa