StarTech.com

Cavo Adattatore per Stampante USB-C a Parallela DB25

Consente di aggiungere una porta parallela tramite la porta USB-C del computer laptop o desktop e di collegare una stampante con porta parallela DB25

ID prodotto: ICUSBCPLLD25

  • Connessione di un computer desktop o laptop USB-C a una stampante DB25
  • Compatibile con Windows®, Linux® e macOS
  • Consente di trasformare una porta USB-C del computer desktop o laptop in una porta parallela femmina DB25
  • Facile da installare tramite funzionalità Plug-and-Play
€ 65,99 EUR IVA esclusa
€ 80,51 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Prolific - PL2305
Interfaccia Parallelo
Porte 1
Tipo bus USB-C
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 1,5 Mbps
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? 7, 8.1, 10
Windows Server? 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X? 10.11 e 10.15
Linux da 2.6.x a 4.4x solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Una porta USB-C disponibile
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 0~80% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Lunghezza prodotto 1.8 m [6.1 ft]
Peso prodotto 92 g [3.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 108 g [3.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo adattatore per stampante con porta parallela
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? 7, 8.1, 10
Windows Server? 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X? 10.11 e 10.15
Linux da 2.6.x a 4.4x solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo adattatore stampante USB a parallela DB25 - 1,80 m - M/F
ICUSB1284D25
Cavo adattatore stampante USB a parallela DB25 - 1,80 m - M/F

Consente di aggiungere una porta parallela DB25 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Adattatore stampante USB a parallela 1,8 m - M/M
ICUSB1284
Adattatore stampante USB a parallela 1,8 m - M/M

Consente di aggiungere una porta parallela Centronics a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa
USB to Parallel Printer Adapter - M/M
ICUSB128410
Adattatore stampante USB a parallela 3 m - M/M

Consente di aggiungere una porta parallela Centronics al computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 30 cm, con interfaccia COM

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa

Accessori