StarTech.com

Scheda seriale a basso profilo da 16 porte - RS232 - PCI Express

Consente di aggiungere 16 porte seriali RS232 (DB9) a un computer, sia di alto sia di basso profilo, tramite uno slot PCI Express

ID prodotto: PEX16S550LP

  • 16 porte RS232 DB9 da un singolo slot PCIe
  • Consente una comunicazione seriale ultrarapida con velocità di trasferimento dei dati fino a 921,6 Kbps
  • Compatibile con computer desktop o server a basso profilo e a profilo completo
Ulteriori Informazioni
  • Conformità completa alla specifica PCI Express 1.0a/1.1, compatibile con bus PCIe 1x, 2x, 4x, 8x e 16x
  • Protezione ESD +/-15 kV
  • Potenza in uscita selezionabile da (5 V o 12 V) sul pin 9 per la porta seriale
  • Bit di dati: caratteri a 5, 6, 7 o 8 bit
  • Supporto Windows e Linux
€ 441,99 EUR IVA esclusa
€ 539,23 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset ASMedia - ASM1083
SystemBase - SB4002A
SystemBase - SB16C1058
Interfaccia Seriale
Porte 16
Standard del settore PCI Express 1.1, PCI Power Management 1.2
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8
Bit di stop 1, 1.5, 2
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 16 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Porte interne 1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6x to 4.2x LTS Versions only
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.2 cm [0.9 in]
Colore Giallo
Larghezza prodotto 68 mm [2.7 in]
Lunghezza prodotto 16.8 cm [6.6 in]
Peso prodotto 70 g [2.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 29.3 cm [11.5 in]
Package Width 19.2 cm [7.6 in]
Peso spedizione (confezione) 1.1 kg [2.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda seriale
1 - Staffa basso profilo
2 - Cavi di ripartizione
1 - CD con i driver
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6x to 4.2x LTS Versions only

Certificazioni