StarTech.com

Extender Ethernet USB 2.0 a 1 porta via Cat5/Cat6 - Fino a 100 metri

Consente di prolungare una connessione USB 2.0, fino a 100 m di distanza dal computer, tramite cavo Cat5 o Cat6

ID prodotto: USB2001EXT2

  • Una porta USB 2.0 tramite un singolo cavo Cat5/Cat6
  • Distanza massima di estensione fino a 100 m via cavo Cat5 o Cat6
  • Resistente box esterno in metallo con staffa di montaggio inclusa
Ulteriori Informazioni
  • Conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
  • Alimentazione fino a 500 mA per porta per i dispositivi alimentati tramite USB
  • Contatto da 8kV e protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD) 16kV
  • Installazione di driver o software non necessaria
€ 444,99 EUR IVA esclusa
€ 542,89 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Cablaggio UTP Cat 5e o superiore
Porte 1
Prestazioni
Distanza max 100 m / 330 ft
Intervallo di frequenza 175,316 Hours
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
1 - USB B (4 pin) Femmina
Connettori unità remote 1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Sistema di computer dotato di USB con porta USB disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Attività
1 - Connessione
1 - Connessione host
1 - Connessione USB
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 3A
Corrente ingresso 0.6A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa C
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 20~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.6 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 76 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Peso prodotto 315 g [11.1 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 75 mm [3 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Peso spedizione (confezione) 1.2 kg [2.6 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Unità USB 2.0 extender locale
1 - Unità USB 2.0 extender remota
1 - Cavo USB da 1,8 m
1 - Kit di montaggio
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, JP, EU, UK, ANZ)
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Kit Extender ad 1 Porta USB 2.0 via Cat5 o Cat6 - Alimentato localmente o a distanza - fino a 100m
USB2001EXT2P
Kit Extender ad 1 Porta USB 2.0 via Cat5 o Cat6 - Alimentato localmente o a distanza - fino a 100m

Consente di collegare un dispositivo USB 2.0 al computer a una distanza fino a 100 m e di alimentare l’extender USB da locale o da remoto

€ 530,99 IVA esclusa
€ 647,81 IVA inclusa
Extender Ethernet USB 2.0 a 1 porta via Cat5/Cat6 - 50m
USB2001EXTV
Extender Ethernet USB 2.0 a 1 porta via Cat5/Cat6 - 50m

L’uso di questo extender USB a porta singola consente di collegare un dispositivo USB 2.0 al computer su lunghe distanze

€ 179,99 IVA esclusa
€ 219,59 IVA inclusa
Extender Ethernet USB a 1 porta via Cat5/Cat6 - Fino a 40 m
USB110EXT2
Extender Ethernet USB a 1 porta via Cat5/Cat6 - Fino a 40 m

Consente di estendere il collegamento di un dispositivo USB 1.1 fino a 40 m di distanza dal computer, con un cavo Cat5/Cat6

€ 125,99 IVA esclusa
€ 153,71 IVA inclusa
Extender USB 2.0 2 porte via Cat5 o Cat6 - Fino a 100 metri
USB2002EXT2
Extender USB 2.0 2 porte via Cat5 o Cat6 - Fino a 100 metri

Consente di estendere due connessioni USB 2.0 con alimentazione fino a 100 metri, tramite cavo Cat5 o Cat6

€ 553,99 IVA esclusa
€ 675,87 IVA inclusa
Sistema extender Ethernet USB 2.0 via LAN Gigabit o Cat5e/Cat6 diretto con 4 porte, fino a 100 m
USB2G4LEXT2
Sistema extender Ethernet USB 2.0 via LAN Gigabit o Cat5e/Cat6 diretto con 4 porte, fino a 100 m

Consente l'estensione di dispositivi USB 2.0 fino a 100 m tramite LAN Gigabit Ethernet o cablaggio Cat5e/6 dedicato

€ 742,99 IVA esclusa
€ 906,45 IVA inclusa
Prolunga/Extender USB 2.0 a 4 porte via Cat5 o Cat6 - Estensore USB2.0 via cavo Cat5/6 fino a 50m
USB2004EXTV
Prolunga/Extender USB 2.0 a 4 porte via Cat5 o Cat6 - Estensore USB2.0 via cavo Cat5/6 fino a 50m

Connettere quattro dispositivi USB 2.0 a distanza dal computer con un cavo Cat5 (40 m) o Cat6 (50 m)

€ 217,99 IVA esclusa
€ 265,95 IVA inclusa
Extender USB 4 2 porte via Cat5 o Cat6 - Fino a 100 metri
USB2004EXT2
Extender USB 4 2 porte via Cat5 o Cat6 - Fino a 100 metri

Consente di prolungare quattro connessioni USB 2.0, fino a 100 m di distanza dal computer, tramite cavo Cat5 o Cat6

€ 532,99 IVA esclusa
€ 650,25 IVA inclusa
Convertitore USB over IP 1 porta Gigabit 10/100/1000 Mbps
USB1000IP
Convertitore USB over IP 1 porta Gigabit 10/100/1000 Mbps

Consente di collegare e condividere una periferica USB 2.0 ad alta velocità tramite una rete Gigabit

€ 112,99 IVA esclusa
€ 137,85 IVA inclusa

Accessori