StarTech.com

Extender USB 2.0 2 porte via Cat5 o Cat6 - Fino a 100 metri

Consente di estendere due connessioni USB 2.0 con alimentazione fino a 100 metri, tramite cavo Cat5 o Cat6

ID prodotto: USB2002EXT2

  • Due porte USB 2.0 su unità remota tramite singolo cavo Cat5/6
  • Distanza massima di estensione fino a 100 m via cavo Cat5
  • Include staffe di montaggio su struttura per entrambe le unità
Ulteriori Informazioni
  • Conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con supporto per velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
  • 500 mA di alimentazione per porta
  • Nessuna alimentazione esterna richiesta all'estremità remota, perché viene fornita via Cat5/6
  • Contatto da 4 kV e protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD) 8 kV
  • Nessun driver o software necessario
  • Compatibile con plug-and-play e hot-swap
€ 553,99 EUR IVA esclusa
€ 675,87 EUR IVA inclusa

Panoramica

L'extender USB a 2 porte USB2002EXT2 permette di estendere i dispositivi USB 2.0 via Cat 5 o un cavo Ethernet superiore a distanze fino a 100 m. Un adattatore di alimentazione con unità di trasmissione locale fornisce fino a 500 mA di alimentazione per porta senza richiedere un adattatore all'estremità remota permettendo l'accesso e l'alimentazione per praticamente qualsiasi dispositivo USB 2.0 nei punti in cui non è disponibile una presa di alimentazione.

L'extender USB fornisce il supporto per velocità di trasferimento dati massime di 480 Mbps, è dotato di plug-and-play e hot-swap ed è inoltre compatibile all'indietro con i dispositivi USB 1.x.

Questo versatile extender USB offre una soluzione rapida, semplice e flessibile per le applicazioni aziendali o industriali grazie al resistente box esterno in metallo e al kit con staffa di montaggio incluso.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Consente di estendere fino a due dispositivi USB 2.0 per 100 m tramite un singolo cavo Cat5
  • Consente la connessione di dispositivi USB a velocità fino a 480 Mbps con 500 mA di alimentazione senza ricorrere a un adattatore di alimentazione
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito

Applicazioni

Per ambienti protetti dove il computer host deve trovarsi in una postazione sicura e inaccessibile da tastiera, mouse, fotocamere o altri dispositivi USB di input

Per utilizzare i cavi a muro Cat5/6 esistenti per estendere le connessioni USB tra le stanze

Consente di ridurre grovigli di cavi ed elimina la necessità di ricorrere a ripetitori/hub USB in punti intermedi installando, in modo rapido e semplice, un singolo cavo Cat5/6

Ambienti di controllo industriali in cui il computer host deve essere posizionato distante da fonti di contaminazione o interferenze

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Cablaggio UTP Cat 5
Porte 2
Prestazioni
Distanza max 100 m / 330 ft
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
1 - USB B (4 pin) Femmina
Connettori unità remote 1 - RJ-45 Femmina
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo; non richiede software o driver aggiuntivi
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Sistema di computer dotato di USB con porta USB disponibile
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 24
Corrente di uscita 1.0 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 24 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 26 mm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 76 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 100 mm [3.9 in]
Peso prodotto 600 g [21.2 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.2 kg [2.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Extender USB 2.0 per unità locale
1 - Extender USB 2.0 per unità remota
1 - Cavo USB
1 - Kit di montaggio
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, JP, EU, UK, ANZ)
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Extender USB 4 2 porte via Cat5 o Cat6 - Fino a 100 metri
USB2004EXT2
Extender USB 4 2 porte via Cat5 o Cat6 - Fino a 100 metri

Consente di prolungare quattro connessioni USB 2.0, fino a 100 m di distanza dal computer, tramite cavo Cat5 o Cat6

€ 532,99 IVA esclusa
€ 650,25 IVA inclusa
Sistema extender Ethernet USB 2.0 via LAN Gigabit o Cat5e/Cat6 diretto con 4 porte, fino a 100 m
USB2G4LEXT2
Sistema extender Ethernet USB 2.0 via LAN Gigabit o Cat5e/Cat6 diretto con 4 porte, fino a 100 m

Consente l'estensione di dispositivi USB 2.0 fino a 100 m tramite LAN Gigabit Ethernet o cablaggio Cat5e/6 dedicato

€ 742,99 IVA esclusa
€ 906,45 IVA inclusa
Extender Ethernet USB 2.0 a 1 porta via Cat5/Cat6  - Fino a 100 metri
USB2001EXT2
Extender Ethernet USB 2.0 a 1 porta via Cat5/Cat6 - Fino a 100 metri

Consente di prolungare una connessione USB 2.0, fino a 100 m di distanza dal computer, tramite cavo Cat5 o Cat6

€ 444,99 IVA esclusa
€ 542,89 IVA inclusa
Extender Ethernet USB a 1 porta via Cat5/Cat6 - Fino a 40 m
USB110EXT2
Extender Ethernet USB a 1 porta via Cat5/Cat6 - Fino a 40 m

Consente di estendere il collegamento di un dispositivo USB 1.1 fino a 40 m di distanza dal computer, con un cavo Cat5/Cat6

€ 125,99 IVA esclusa
€ 153,71 IVA inclusa

Accessori