StarTech.com

Sistema extender Ethernet USB 2.0 via LAN Gigabit o Cat5e/Cat6 diretto con 4 porte, fino a 100 m

Consente l'estensione di dispositivi USB 2.0 fino a 100 m tramite LAN Gigabit Ethernet o cablaggio Cat5e/6 dedicato

ID prodotto: USB2G4LEXT2

  • Il funzionamento in doppia modalità consente il collegamento attraverso una LAN o direttamente con i cavi Cat5e (o superiori)
  • Supporta le velocità di connessione Gigabit
  • Resistente box esterno in metallo con kit per il montaggio a parete incluso
Ulteriori Informazioni
  • Consente l'estensione fino a 100 m grazie ai cavi Cat 5e (o superiori)
  • Consente di aumentare la distanza massima grazie al collegamento dell'extender attraverso switch LAN multipli
  • Semplice installazione plug-and-play che non richiede software o driver
  • Quattro porte USB 2.0 con uscita di alimentazione da 600 mA per porta
  • Velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps
  • Supporta la maggior parte delle periferiche USB conformi, compresi i dispositivi isocroni
  • Compatibile con USB 2.0 e host/dispositivi 1.1
  • Configurazione di rete pre-accoppiata per una semplice installazione
€ 742,99 EUR IVA esclusa
€ 906,45 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Cablaggio UTP Cat 5e o superiore
Porte 4
Prestazioni
Distanza max 100 m / 330 ft
Massima velocità di trasferimento dati 1 Gbps (LAN)
480 Mbps (USB)
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - USB B (4 pin) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Connettori unità remote 1 - RJ-45 Femmina
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo; non richiede software o driver aggiuntivi
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Connessione
1 - Host
1 - Attività
1 - Connessione RJ45
1 - Attività RJ45
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 24
Corrente di uscita 1 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 24 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.6 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 76 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Peso prodotto 363 g [12.8 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 10.8 cm [4.3 in]
Package Length 19.7 cm [7.8 in]
Package Width 19.4 cm [7.6 in]
Peso spedizione (confezione) 1.1 kg [2.5 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Extender USB 2.0 per unità locale
1 - Extender USB 2.0 per unità remota
1 - Cavo USB
1 - Kit di montaggio
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Prolunga/Extender USB 2.0 a 4 porte via Cat5 o Cat6 - Estensore USB2.0 via cavo Cat5/6 fino a 50m
USB2004EXTV
Prolunga/Extender USB 2.0 a 4 porte via Cat5 o Cat6 - Estensore USB2.0 via cavo Cat5/6 fino a 50m

Connettere quattro dispositivi USB 2.0 a distanza dal computer con un cavo Cat5 (40 m) o Cat6 (50 m)

€ 217,99 IVA esclusa
€ 265,95 IVA inclusa
Extender Ethernet USB a 1 porta via Cat5/Cat6 - Fino a 40 m
USB110EXT2
Extender Ethernet USB a 1 porta via Cat5/Cat6 - Fino a 40 m

Consente di estendere il collegamento di un dispositivo USB 1.1 fino a 40 m di distanza dal computer, con un cavo Cat5/Cat6

€ 125,99 IVA esclusa
€ 153,71 IVA inclusa
Extender Ethernet USB 2.0 a 1 porta via Cat5/Cat6  - Fino a 100 metri
USB2001EXT2
Extender Ethernet USB 2.0 a 1 porta via Cat5/Cat6 - Fino a 100 metri

Consente di prolungare una connessione USB 2.0, fino a 100 m di distanza dal computer, tramite cavo Cat5 o Cat6

€ 444,99 IVA esclusa
€ 542,89 IVA inclusa
Extender USB 4 2 porte via Cat5 o Cat6 - Fino a 100 metri
USB2004EXT2
Extender USB 4 2 porte via Cat5 o Cat6 - Fino a 100 metri

Consente di prolungare quattro connessioni USB 2.0, fino a 100 m di distanza dal computer, tramite cavo Cat5 o Cat6

€ 532,99 IVA esclusa
€ 650,25 IVA inclusa
Extender USB 2.0 2 porte via Cat5 o Cat6 - Fino a 100 metri
USB2002EXT2
Extender USB 2.0 2 porte via Cat5 o Cat6 - Fino a 100 metri

Consente di estendere due connessioni USB 2.0 con alimentazione fino a 100 metri, tramite cavo Cat5 o Cat6

€ 553,99 IVA esclusa
€ 675,87 IVA inclusa

Accessori