Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda Pci basso profilo con 3 porte usb 2.0 ad alta velocità

ID prodotto: PCI220USBLP

Consente di aggiungere 2 porte esterne e 1 porta interna USB 2.0 a qualsiasi computer desktop dotato di slot PCI basso profilo

Caratteristiche
  • Fornisce due porte USB 2.0 esterne e una porta interna condivisa.

  • Completamente conforme alle specifiche USB 2.0, con supporto di velocità di trasferimento fino a 480 Mbps

  • Compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.0/1.1

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Conforme alla specifica PCI revisione 2.2

  • Supporta fino a 127 dispositivi USB per porta (richiede hub USB aggiuntivi).

  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 22,99 EUR IVA esclusa
€ 27,59 IVA inclusa

ID: PCI220USBLP

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questa scheda PCI USB 2.0 a 3 porte consente di aggiungere due porte USB 2.0 esterne e una porta USB 2.0 interna mediante la semplice installazione in un solo PCI.

La scheda USB 2.0 PCI supporta l'installazione plug-and-play oltre alla connettività hot-swap con dispositivi USB 2.0 assicurando collegamenti pratici e semplici senza riavviare il computer.

La scheda USB 2.0 PCI a 3 porte garantisce un design a basso profilo adatto a case con fattore di forma ridotto ed è dotato della garanzia a vita di StarTech.com e dal supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di collegare contemporaneamente fino a 3 periferiche USB 1.0/1.1/2.0 aggiuntive a computer con fattore di forma a basso profilo/ridotto.
  • Consente l'aggiunta di porte USB esterne e interne per il collegamento di normali dispositivi esterni o periferiche USB montate internamente o sull'alloggiamento frontale.
  • Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2016
Mac OS X® 10.10, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only

Applicazioni
  • Permette di estendere le funzionalità USB di un sistema basato su PCI con fattore di forma a basso profilo o a profilo ridotto con due porte USB aggiuntive esterne.
  • Consente di aggiungere ulteriore larghezza di banda USB a un sistema che già utilizza molti dispositivi/hub USB.
  • Consente il collegamento di dischi rigidi esterni aggiuntivi, unità CD/DVD, lettori MP3, stampanti, scanner, webcam, controller per giochi, fotocamere digitali e così via a un sistema di computer.
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset VIA/VLI - VT6212
Interfaccia USB 2.0
Porte 3
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda Basso profilo
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Connettore/i
Porte esterne 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Porte interne 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2016
Mac OS X® 10.10, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Note/requisiti speciali
Nota PCI220USBLP consente l'utilizzo contemporaneo di tutte le porte, comprese quelle interne
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 127 mm [5 in]
Peso prodotto 100 g [3.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI USB a basso profilo
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15

Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.