Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda Pci Express basso prfilo con 4 porte USB 2.0 ad alta velocità

ID prodotto: PEXUSB4DP

Grazie a questa scheda basso profilo è possibile aggiungere 4 porte USB 2.0 a qualsiasi PC

Caratteristiche
  • 3 porte USB 2.0 esterne e 1 interna

  • Conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps

  • Compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.0/1.1

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Fornisce un'alimentazione fino a 500 mA per porta con ingresso alimentatore dedicato.

  • Compatibile con funzione plug-and-play

  • Comprende una staffa di montaggio standard.

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 47,99 EUR IVA esclusa
€ 57,59 IVA inclusa

ID: PEXUSB4DP

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La scheda basso profilo a 4 porte PEXUSB4DP è pensata per il massimo della versatilità e delle prestazioni.

Grazie alla semplice espansione del sistema che permette di collegare periferiche aggiuntive, la scheda PCI Express USB aggiunge 3 slot USB 2.0 esterni e 1 slot USB 2.0 interno con il supporto di velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps e comprende driver certificati WHQL e una semplice installazione plug-and-play.

In grado di adattarsi praticamente a qualsiasi fattore di forma del case del PC, la scheda USB basso profilo comprende una staffa a profilo standard per l'installazione su case con fattore di forma completo.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di aggiungere 4 porte USB 2.0 a sistemi a basso profilo/fattore di forma ridotto per mantenere la disponibilità di porte d'espansione
  • L'alimentazione dedicata garantisce che ogni porta riceva la quantità di energia adeguata alle specifiche USB 2.0
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only

Applicazioni
  • Consente di aggiungere connettività USB 2.0 a qualsiasi desktop, workstation o server
  • Consente di espandere le funzionalità USB 2.0 di un computer con 4 porte aggiuntive, per ulteriori connessioni a dispositivi USB
  • Aggiungere una porta USB interna, per collegare dispositivi USB interni o montati su pannello frontale
  • Consente il collegamento di dischi rigidi esterni aggiuntivi, unità CD/DVD, lettori MP3, stampanti, scanner, webcam, controller per giochi, fotocamere digitali e così via a un sistema di computer.
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset VIA/VLI - VT6212
Interfaccia USB 2.0
Porte 4
Standard del settore PCI Express corsia singola 2,5 Gb/s
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Porte esterne 3 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Porte interne 1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) Maschio
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di PCI Express con uno slot PCI Express x1 o superiore disponibile
Ambientale
Temperatura d'esercizio -0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Umidità 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 90 mm [3.5 in]
Peso prodotto 46 g [1.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Express USB 2.0
1 - Staffa profilo completo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Scheda Pci basso profilo con 3 porte usb 2.0 ad alta velocità
PCI220USBLP

Scheda Pci basso profilo con 3 porte usb 2.0 ad alta velocità

Consente di aggiungere 2 porte esterne e 1 porta interna USB 2.0 a qualsiasi computer desktop dotato di slot PCI basso profilo

€ 22,99 IVA esclusa
€ 27,59 IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15

Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.