StarTech.com

Hub USB 3.0 alimentato a 4 porte con 3 porte di ricarica USB dedicate (2 x 1A e 1 x 2A) - Box esterno in metallo per montaggio a parete

Consente l'aggiunta di 4 porte hub USB 3.0 oltre a 3 porte di caricamento USB dedicate (7 totali) utilizzando un'unica connessione host USB 3.0

ID prodotto: ST4300U3C3

  • Fornisce 4 porte hub USB 3.0 e 3 porte di ricarica USB dedicate (2 x 1A, 1 x 2A)
  • Supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2, compresi i dispositivi Apple® e Samsung Galaxy™
  • Conforme a SuperSpeed USB 3.0, con supporto fino a 5 Gbps
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.x
  • Box esterno compatto, in metallo
  • Staffa per montaggio a parete inclusa
€ 70,99 EUR IVA esclusa
€ 86,61 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C No
ID chipset VIA/VLI - VL812
Porta(e) di ricarica rapida
Porta(e) per dispositivi USB-C No
Porte 7
Standard del settore Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
3 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Nota In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate
Requisiti di sistema e cavi Porta USB 3.0 disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
4 - LED di connessione porte all'hub
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 36
Corrente di uscita 3 A
Corrente ingresso 1.3 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.4 cm [0.9 in]
Colore Nero
Fattore di forma Desktop
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza prodotto 11 cm [4.3 in]
Peso prodotto 131 g [4.6 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 10.4 cm [4.1 in]
Package Width 16.6 cm [6.5 in]
Peso spedizione (confezione) 606 g [21.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub di ricarica USB
1 - Cavo USB 3.0
1 - Staffa per montaggio a parete (con viti)
4 - Piedini in gomma
1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Stazione di caricamento USB dedicata con 7 porte (5 x 1 A, 2 x 2 A) - Caricatore USB multiporta indipendente
ST7CU35122
Stazione di caricamento USB dedicata con 7 porte (5 x 1 A, 2 x 2 A) - Caricatore USB multiporta indipendente

Consente la configurazione di una stazione di caricamento USB esterna a 7 porte per tablet, smartphone e altri dispositivi mobili

€ 68,99 IVA esclusa
€ 84,17 IVA inclusa
Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento
ST7320USBC
Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento

Consente di aggiungere esternamente delle porte USB 3.0 a 2x e delle porte USB 2.0 a 4x a un computer, tramite un'unica connessione USB 3.0

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa

Accessori