StarTech.com

HUB USB 3.0 a 3 porte - Hub per laptop e tablet Windows + porta a ricarica rapida con Stand per Dispositivi

Consente di aggiungere un hub con porte USB 3.0 a un tablet basato su Windows, o a qualsiasi computer laptop, aggiungendo inoltre una porta di ricarica rapida con un'unica connessione USB 3.0

ID prodotto: ST4300U3C1B

  • Questo hub robusto, progettato per la stabilità e la durata, permette di aggiungere al computer tre porte USB 3.0 (5 Gbps).
  • Consente l’alloggiamento dello smartphone o tablet, con supporto girevole retrattile
  • Consente di ricaricare il dispositivo mobile più velocemente utilizzando la porta di ricarica rapida o porta dati USB (supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2) — la modalità della porta è selezionabile con il pulsante integrato
Ulteriori Informazioni
  • Nella modalità di ricarica rapida fornisce una corrente di ricarica di 2,1 A
  • Comprende il cavo host USB 3.0 A a Micro B per il collegamento al desktop o al laptop
  • Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.x
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
  • Rilevamento e protezione da sovraccarichi di corrente su ogni porta USB
€ 45,99 EUR IVA esclusa
€ 56,11 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo hub USB 3.0 con supporto per dispositivo mobile espande la connettività del laptop o tablet. Funziona con computer, tablet basati su Windows e alcuni dispositivi Android™ con supporto On-The-Go (abbinato a un adattatore OTG separato). Ora è possibile collegare al tablet utili periferiche, come tastiere o dischi rigidi esterni.

Tablet collegato all'hub come host, insieme a una tastiera USB e un mouse collegati all’hub

Inoltre, è possibile ricaricare rapidamente un dispositivo mobile separato mediante la porta di ricarica rapida integrata.

Il design robusto offre comodità e affidabilità

A differenza della maggior parte degli hub USB 3.0 per desktop, questo robusto hub è progettato con un solido alloggiamento di alta qualità. Inoltre, essendo appesantito, rimane stabile quando i dispositivi vengono collegati o scollegati. Ora è possibile evitare il fastidio di vedere l’hub scivolare sulla scrivania quando viene toccato.

Il supporto rende l’hub perfetto per i dispositivi mobili

Questo hub USB 3.0 compatto fornisce un accesso ergonomicamente corretto a smartphone o tablet, grazie al supporto girevole integrato. Il supporto retrattile resistente in alluminio ha un comodo foro per la gestione dei cavi, che consente di alloggiare rapidamente il dispositivo mobile host sistemando ordinatamente i cavi.

Il supporto può essere ripiegato quando non è necessario e, poiché l’hub è appesantito, si evita il rischio che un tablet di grandi dimensioni si ribalti quando viene collocato nel supporto.

Espande la connettività USB

È possibile ovviare alle limitazioni delle porte sui tablet e sugli smartphone Android abbinando questo hub a un semplice adattatore Micro USB a USB OTG (SKU: UUSBOTG - venduto separatamente). Con l'adattatore, ST4300U3C1B funziona come un hub OTG, consentendo di connettere dispositivi al dispositivo mobile.

L’hub è inoltre supportato in modo nativo da molti tablet basati su Windows con una porta USB-A.

In alternativa, questo hub dal fattore di forma ridotto può essere utilizzato come hub USB 3.0 tradizionale, consentendo di espandere la connettività continuando tuttavia ad essere retrocompatibile con le specifiche USB 2.0 e 1.x.

Usi e applicazioni dell'hub

Tablet Windows compatibili con una porta USB-A

Tablet Android compatibili con un adattatore OTG addizionale

Porta USB di ricarica rapida separata

L'hub non può essere collegato contemporaneamente ad un dispositivo host e ricaricare rapidamente lo stesso dispositivo

Microsoft Surface Pro 3

Samsung Galaxy Note 10.1

Consente di ricaricare rapidamente la maggior parte degli smartphone e tablet, tra cui:

  • Nexus 7™
  • Nexus 5™
  • iPhone®
  • Samsung Galaxy S® 5
  • Samsung Galaxy Note® 10.1

Microsoft Surface Pro 2

Samsung Galaxy Note 4

Microsoft Surface RT

Samsung Galaxy S5

Acer Iconia W700P-6821

Samsung Galaxy S4

PC basati su Windows e Mac

Samsung Galaxy S3

Consente di ricaricare rapidamente smartphone o tablet

Il dispositivo mobile può ricaricarsi più rapidamente mediante la porta 2,1A combinata per dati e ricarica rapida. È possibile collegare il dispositivo mobile come host, oppure ricaricare rapidamente il dispositivo collegandolo alla porta di ricarica rapida o alla porta host.

Per i dispositivi non ricaricabili tramite USB (ad esempio, Microsoft Surface Pro 4), è possibile alloggiarlo e collegarlo come host, continuando a ricaricarlo mediante il suo meccanismo.

Schema dell'applicazione:

Schema di un hub USB 3.0 per la ricarica rapida di un tablet e il collegamento a un laptop

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Può essere utilizzato con i tablet basati su Windows o con i dispositivi Android dotati di OTG (con un adattatore OTG acquistato separatamente)

Rapido alloggiamento, collegamento e ricarica del dispositivo mobile a casa o in ufficio

Utilizzabile come supporto per smartphone o tablet o come una compatta stazione di ricarica per dispositivi mobili

Utilizzabile nelle postazioni di lavoro condivise tra più utenti per fornire l'accesso all'hub USB a più dispositivi nonché una porta di ricarica dedicata (DCP) nella modalità di ricarica rapida

Grazie alle porte aggiuntive, consente di espandere le funzionalità USB 3.0 del sistema

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C No
ID chipset Genesys Logic - GL3520
Interfaccia USB 3.0
USB 2.0
Porta(e) di ricarica rapida
Porta(e) per dispositivi USB-C No
Porte 4
Standard del settore Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Nota L'hub fornisce solamente una ricarica di mantenimento per Samsung Galaxy Tab®, Apple® iPad® e Apple® iPad mini® nella modalità di ricarica rapida
In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate
Requisiti di sistema e cavi Porta USB 3.0 disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Ricarica rapida
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 20
Corrente di uscita 4 A
Corrente ingresso 0.8 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa C
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 10-90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 25 mm [1 in]
Colore Nero e argento
Fattore di forma Desktop
Larghezza prodotto 97 mm [3.8 in]
Lunghezza prodotto 126 mm [5 in]
Peso prodotto 393 g [13.9 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 820 g [28.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0 con porta di ricarica
1 - Cavo USB 3.0 A - Micro B
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
OS Independent; No additional drivers or software required

Certificazioni

Prodotti correlati

HUB USB 3.0 a 3 porte - Hub per laptop e tablet Windows + porta a ricarica rapida con Stand per Dispositivi
ST4300U3C1
HUB USB 3.0 a 3 porte - Hub per laptop e tablet Windows + porta a ricarica rapida con Stand per Dispositivi

Consente di aggiungere porte USB 3.0 al tablet basato su Windows, o a qualsiasi laptop, aggiungendo inoltre una porta di ricarica rapida tramite un'unica connessione USB 3.0

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Hub USB 3.0 alimentato a 4 porte con 3 porte di ricarica USB dedicate (2 x 1A e 1 x 2A) - Box esterno in metallo per montaggio a parete
ST4300U3C3
Hub USB 3.0 alimentato a 4 porte con 3 porte di ricarica USB dedicate (2 x 1A e 1 x 2A) - Box esterno in metallo per montaggio a parete

Consente l'aggiunta di 4 porte hub USB 3.0 oltre a 3 porte di caricamento USB dedicate (7 totali) utilizzando un'unica connessione host USB 3.0

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa
Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento
ST7320USBC
Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento

Consente di aggiungere esternamente delle porte USB 3.0 a 2x e delle porte USB 2.0 a 4x a un computer, tramite un'unica connessione USB 3.0

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa
Stazione di caricamento USB dedicata con 7 porte (5 x 1 A, 2 x 2 A) - Caricatore USB multiporta indipendente
ST7CU35122
Stazione di caricamento USB dedicata con 7 porte (5 x 1 A, 2 x 2 A) - Caricatore USB multiporta indipendente

Consente la configurazione di una stazione di caricamento USB esterna a 7 porte per tablet, smartphone e altri dispositivi mobili

€ 68,99 IVA esclusa
€ 84,17 IVA inclusa
HUB USB 3.0 a 7 porte alimentato - Perno e concentratore USB 3.0 ultra veloce - Nero
ST7300USB3B
HUB USB 3.0 a 7 porte alimentato - Perno e concentratore USB 3.0 ultra veloce - Nero

Consente di aggiungere 7 porte USB 3.0 esterne a un computer tramite una singola connessione USB

€ 67,99 IVA esclusa
€ 82,95 IVA inclusa
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato
ST4300PBU3
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato

Questo hub slim portatile con cavo di maggiore lunghezza permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 al laptop o Ultrabook

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa

Accessori