StarTech.com

Hub USB 3.0 a 3 porte con Gigabit Ethernet e Power Delivery - USB-C

Consente di convertire la porta USB-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (da 5 Gbps) e in una porta GbE, che consentono inoltre di alimentare e ricaricare il computer laptop

ID prodotto: HB30C3AGEPD

  • Espansione della connettività del computer laptop o del MacBook tramite USB-C grazie all'aggiunta di tre porte USB-A (5 Gbps) e di una porta GbE RJ45
  • Supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0 per alimentare e ricaricare il computer laptop, se utilizzato insieme all'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop
  • Alloggiamento compatto e leggero con un design a ingombro ridotto per i viaggi o per il posizionamento sulla scrivania
Ulteriori Informazioni
  • Il cavo integrato è dotato di un piccolo connettore USB-C reversibile ed è compatibile con la porta dati Thunderbolt 3
  • Compatibilità multi-piattaforma universale per un'installazione facile e veloce e supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Plug-and-play, con supporto di hot-swap o collegamento a caldo
  • Retrocompatibile per l'utilizzo con i dispositivi USB 3.0 e 2.0 meno recenti
  • Supporta Wake On LAN, Energy-Efficient Ethernet, frame jumbo, controllo dei flussi full duplex, tagging delle reti VLAN e codifica delle priorità di livello 2
€ 75,99 EUR IVA esclusa
€ 92,71 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo hub USB 3.0 a 3 porte con Gigabit Ethernet riunisce le connessioni di rete RJ45 e delle periferiche USB in un unico, comodo hub, con supporto della tecnologia USB Power Delivery. Questo significa che è possibile alimentare e ricaricare il computer laptop tramite la sua porta USB-C™ alimentando contemporaneamente anche l'hub.

Con il suo cavo USB Type-C™ integrato e il suo design a ingombro ridotto, questo hub versatile offre una soluzione portatile perfetta per il collegamento di dispositivi che richiedono porte USB Type-A tradizionali su un computer dotato di USB-C o Thunderbolt™ 3.

Due tipi di porte indispensabili riunite in un unico, elegante hub

Se il MacBook o il computer laptop con tecnologia USB-C non è dotato di un numero di porte sufficiente, questo hub è la soluzione giusta. Il versatile hub USB 3.0 multifunzione consente non solo di accedere alle periferiche USB, ma anche di stabilire una connessione cablata a Internet. Una porta Gigabit Ethernet permette infatti di connettersi a una rete negli ambienti in cui la connettività Wi-Fi® è inaffidabile o non disponibile.

Connessione dei dispositivi USB in pochi secondi

Questo hub USB offre la compatibilità multi-piattaforma, che significa che l'hub funziona con un'ampia gamma di computer laptop dotati di tecnologia USB-C e adattatore di alimentazione USB-C. È anche compatibile con una gamma di sistemi operativi quali Windows®, Mac, Linux® e Chrome OS™. Si installa automaticamente una volta collegato al computer laptop e consente di essere operativi in pochi secondi.

Meno cavi e adattatori di alimentazione da portare con sé

Questo hub USB-C 3.0 supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0, così, invece di portare con sé più cavi e adattatori di alimentazione, è possibile utilizzare l'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop per alimentare sia quest'ultimo sia l'hub. Utilizzando un unico adattatore di alimentazione anziché due adattatori è possibile eliminare il disordine e lavorare più comodamente.

Può essere portato ovunque

Con il suo design compatto e robusto, questo hub USB 3.0 può essere portato ovunque. Data la sua eccezionale compattezza, può essere riposto facilmente nella borsa del computer laptop e occupa solo un piccolo spazio sulla scrivania quando viene collegato a una workstation. Per gli utilizzi portatili, disporre di un cavo host (USB-C) integrato significa dover ricordare una cosa in meno da portare con sé.

Il prodotto HB30C3AGEPD è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

 

Applicazioni

Consente di sfruttare la tecnologia USB-C utilizzando l'hub per stabilire una connessione simultanea con una rete e con varie periferiche USB

L'hub e il computer laptop possono essere alimentati contemporaneamente grazie all'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop

L'hub può essere portato con sé durante il viaggio e consente di collegare i dispositivi USB ovunque ci si trovi

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C
ID chipset VIA/VLI - VL100
VIA/VLI - VL813
Realtek - RTL8153
Interfaccia USB 3.0
RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C USB Power Delivery
Porte 3
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Ethernet a risparmio energetico IEEE 802.3az, Controllo del flusso IEEE 802.3x, Codifica VLAN 802.1q, codifica di priorità 802.1p livello 2
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Auto MDIX
Controllo flusso Controllo del flusso full duplex
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Negoziazione automatica
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB-C (24 pin) - Solo USB Power Delivery Femmina
3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® (da 10.7 a 10.13) La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac OS
Linux Kernel (da 2.6.25 a 4.11.x) Solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Nota La porta USB-C dell'hub è solo per USB Power Delivery. Non supporta DisplayPort alt mode o il trasferimento di dati.
Non tutte le porte USB-C supportano le funzionalità complete dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del computer laptop host supporti la tecnologia USB Power Delivery 2.0.
L'hub può essere collegato a una porta USB-C del computer laptop host che non supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0. Tuttavia, in questo caso, se un adattatore di alimentazione viene collegato all'hub, non trasmetterà l'alimentazione attraverso il computer laptop host.
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps) (per garantire che l'hub possa ricaricare e alimentare il computer laptop, la porta USB-C del computer laptop host deve supportare la tecnologia USB Power Delivery 2.0)
Opzionale: Alimentatore USB-C (ad esempio, alimentatore USB-C di un laptop)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Power Delivery 60W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 17 mm [0.7 in]
Colore Nero
Fattore di forma Compatto
Larghezza prodotto 41 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 15 cm [5.9 in]
Lunghezza prodotto 95 mm [3.7 in]
Peso prodotto 44.9 g [1.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 115 g [4.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® (da 10.7 a 10.13) La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac OS
Linux Kernel (da 2.6.25 a 4.11.x) Solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub USB 3.0 a 3 Porte con Power Delivery - Adattatore USB-C a 3x USB-A
HB30C3APD
Hub USB 3.0 a 3 Porte con Power Delivery - Adattatore USB-C a 3x USB-A

Consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (da 5 Gbps), che consentono inoltre di alimentare e ricaricare il computer laptop

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione
HB30C3A1GE
Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta Gigabit Ethernet

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 3 porte con Adattatore NIC Ethernet Gigabit Gbe
ST3300G3UA
Hub USB 3.0 a 3 porte con Adattatore NIC Ethernet Gigabit Gbe

Questo hub color argento, dal design Apple, con cavo di maggiore lunghezza consente di aggiungere tre porte USB 3.0 (5 Gbps) e una porta GbE al MacBook

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa
Hub Portatile USB 3.0 con Adattatore NIC Ethernet Gigabit Gbe in alluminio con cavo - UASP
ST3300GU3B
Hub Portatile USB 3.0 con Adattatore NIC Ethernet Gigabit Gbe in alluminio con cavo - UASP

Consente di aggiungere 3 porte USB 3.0 esterne con UASP e una porta Gigabit Ethernet all'Ultrabook™ o al laptop mediante una singola porta USB 3.0

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C
HB30C3A1CFB
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione
HB30C3A1CFS
Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte di ricarica e sincronizzazione USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet con porta USB-A supplementare - USB 3.1 Gen 1 - (5 Gb/s)
US1GC301AU
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet con porta USB-A supplementare - USB 3.1 Gen 1 - (5 Gb/s)

Consente di utilizzare la porta USB Type-C presente sul tuo PC portatile per aggiungere una porta Gigabit Ethernet e una porta USB 3.1 Gen 1 (Type-A)

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHPD
Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0

Dock Portatile | Mac & Windows® | GbE | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 121,99 IVA esclusa
€ 148,83 IVA inclusa
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato
ST4300PBU3
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato

Questo hub slim portatile con cavo di maggiore lunghezza permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 al laptop o Ultrabook

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit con 3 porte hub - Bianco
ST3300U3S
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit con 3 porte hub - Bianco

Permette di aggiungere 3 porte USB 3.0 e la connettività Gigabit Ethernet al computer mediante una sola porta USB SuperSpeed 3.0

€ 69,99 IVA esclusa
€ 85,39 IVA inclusa
Adattatore di rete Ethernet Gigabit USB-C - Adattatore Gbe esterno USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps)
US1GC30B
Adattatore di rete Ethernet Gigabit USB-C - Adattatore Gbe esterno USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps)

Adattatore di rete USB-C | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | Compatibile con Thunderbolt™ 3 | RJ45

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet - USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps) - Bianco
US1GC30W
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet - USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps) - Bianco

Consente di aggiungere una porta Gigabit Ethernet al tuo portatile, MacBook, Chromebook usando una porta USB Type-C

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero
ST4300MINU3B
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero

Permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 esterne al notebook o all'Ultrabook™ con un hub slim portatile

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet Gbe - M/F - Argento
US1GC30A
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet Gbe - M/F - Argento

Questo elegante convertitore in alluminio può essere utilizzato per aggiungere una porta Gb Ethernet al MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa

Accessori