StarTech.com
Nuovo

Hub USB-C™ a 4 porte, 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | Cavo host da 25 cm | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

ID prodotto: HB31C3A1CB

  • Consente di aggiungere una porta USB-C e tre porte USB-A a un laptop Mac, Windows, Linux o di altro tipo con tecnologia USB-C o a un tablet con tecnologia USB-C (ad es. iPad Pro)
  • L'hub USB Type-C supporta velocità di trasferimento dei dati USB 3.1 Gen 2 fino a 10 Gbps
  • Design compatto e portatile con un cavo host integrato di 25 cm
Ulteriori Informazioni
  • L'hub USB è alimentato tramite bus e non richiede un'alimentazione esterna
  • Installazione plug-and-play senza bisogno di driver
€ 65,99 EUR IVA esclusa
€ 80,51 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C
ID chipset Realtek - RTS5423
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Porta(e) per dispositivi USB-C
Porte 4
Standard del settore USB 3.2 Gen 2 - Retrocompatibile con USB 3.0, 2.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.1 Gen 2
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Presa
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Presa
3 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64 bit), 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit)
Windows® Server 2008 R2, 2012 (32/64bit)
Mac OS 10.10-10.13
Linux Kernel 4.x LTS
Ubuntu 14.04.x LTS e 16.04 LTS
Chrome OS 61.x
Android OS 8.x
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione tramite bus
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 to 50℃
Temperatura di conservazione -20 to 70℃
Umidità Da 0% a 95% (non-condensante) a 25℃
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.6 cm [0.6 in]
Colore Nero & Grigio Siderale
Fattore di forma Compatto
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza cavo 25 cm [9.8 in]
Lunghezza prodotto 10.5 cm [4.1 in]
Peso prodotto 48 g [1.7 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 0 mm [0 in]
Package Length 0 cm [0 in]
Package Width 0 cm [0 in]
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB-C

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 10 (32/64 bit), 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit)
Windows® Server 2008 R2, 2012 (32/64bit)
Mac OS 10.10-10.13
Linux Kernel 4.x LTS
Ubuntu 14.04.x LTS e 16.04 LTS
Chrome OS 61.x
Android OS 8.x

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub USB-C a 4 porte con Power Delivery- 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C
Futuro
HB31C3A1CPD3
Hub USB-C a 4 porte con Power Delivery- 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C

USB Type-C™ Gen 2 | PD 3.0 | Cavo da 25 cm | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

€ 74,99 IVA esclusa
€ 91,49 IVA inclusa
Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C
HB31C2A1CGB
Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 (10 Gbps) | Gigabit Ethernet | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

€ 72,99 IVA esclusa
€ 89,05 IVA inclusa
Hub USB-C a 4 porte - Hub USB-C a USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) - 4x USB-A
HB31C4AB
Hub USB-C a 4 porte - Hub USB-C a USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) - 4x USB-A

Hub USB Tipo C | Alimentato via bus

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Hub USB-C a 3 porte con lettore per schede SD - 10 Gbps - 3 USB-A
Nuovo
HB31C3ASDMB
Hub USB-C a 3 porte con lettore per schede SD - 10 Gbps - 3 USB-A

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | SD e microSD | Cavo da 25 cm | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa
Hub USB-C™ a 4 porte, 10 Gbps - 2 USB-A e 2 USB-C
Futuro
HB31C2A2CB
Hub USB-C™ a 4 porte, 10 Gbps - 2 USB-A e 2 USB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | Cavo host da 25 cm | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

€ 67,99 IVA esclusa
€ 82,95 IVA inclusa
Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C - Alimentato
Futuro
HB31C2A1CGS
Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C - Alimentato

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | Cavo host da 1 m | Porta per la ricarica veloce | GbE | Mac e Windows®

€ 100,99 IVA esclusa
€ 123,21 IVA inclusa
Hub USB-C™ a 4 porte, 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C - Alimentato
Futuro
HB31C3A1CS
Hub USB-C™ a 4 porte, 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C - Alimentato

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 | Cavo host da 1 m | Porta per la ricarica veloce | Montabile | Mac e Windows®

€ 94,99 IVA esclusa
€ 115,89 IVA inclusa
Hub USB-C a 4 porte - 10 Gbps - 4 USB-A - Alimentato
Futuro
HB31C4AS
Hub USB-C a 4 porte - 10 Gbps - 4 USB-A - Alimentato

Hub USB Type-C? | USB 3.1 | Cavo host da 1 m | Porta per la ricarica veloce | Montabile | Mac e Windows?

€ 93,99 IVA esclusa
€ 114,67 IVA inclusa

Accessori