StarTech.com
Nuovo

Hub USB-C a 3 porte con lettore per schede SD - 10 Gbps - 3 USB-A

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | SD e microSD | Cavo da 25 cm | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

ID prodotto: HB31C3ASDMB

  • Consente di aggiungere tre porte USB-A e un lettore per schede SD/microSD a un laptop Mac, Windows, Linux o di altro tipo con tecnologia USB-C
  • L'hub USB Type-C supporta velocità di trasferimento dei dati USB 3.1 Gen 2 fino a 10 Gbps
  • Design compatto e portatile con un cavo host integrato di 25 cm
Ulteriori Informazioni
  • L'hub USB è alimentato tramite bus e non richiede un'alimentazione esterna
  • Installazione plug-and-play senza bisogno di driver
€ 70,99 EUR IVA esclusa
€ 86,61 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C
ID chipset Realtek - RTS5420
Realtek - RTS5329
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Pass-through USB
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C No
Porte 3
Standard del settore USB 3.1 Gen 2
Retrocompatibile con USB 3.0, 2.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.1 Gen 2
Prestazioni
Lettore per schede SD supporto delle tecnologie SD 4.0 e UHS-II (Ultra High Speed) per il trasferimento di file ad alta velocità, con una velocità del bus fino a 312 Mbps
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo memoria multimediale SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Presa
3 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Presa
1 - SD Slot Presa
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED di collegamento e attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione tramite bus
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 to 50℃
Temperatura di conservazione -20 to 70℃
Umidità Da 0% a 95% (non-condensante) a 25℃
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3.8 cm [1.5 in]
Colore Nero & Grigio Siderale
Fattore di forma Compatto
Larghezza prodotto 144 mm [5.7 in]
Lunghezza cavo 250 mm [9.8 in]
Lunghezza prodotto 207 mm [8.1 in]
Peso prodotto 196 g [6.9 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 20.7 cm [8.1 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB-C
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub USB-C a 4 porte con Power Delivery- 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C
Futuro
HB31C3A1CPD3
Hub USB-C a 4 porte con Power Delivery- 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C

USB Type-C™ Gen 2 | PD 3.0 | Cavo da 25 cm | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

€ 74,99 IVA esclusa
€ 91,49 IVA inclusa
Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C
Nuovo
HB31C2A1CGB
Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 (10 Gbps) | Gigabit Ethernet | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

€ 72,99 IVA esclusa
€ 89,05 IVA inclusa
Hub USB-C a 4 porte - Hub USB-C a USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) - 4x USB-A
HB31C4AB
Hub USB-C a 4 porte - Hub USB-C a USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) - 4x USB-A

Hub USB Tipo C | Alimentato via bus

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Hub USB-C a 3 porte con lettore per schede SD - 10 Gbps - 3 USB-A
Nuovo
HB31C3ASDMB
Hub USB-C a 3 porte con lettore per schede SD - 10 Gbps - 3 USB-A

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | SD e microSD | Cavo da 25 cm | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa
Hub USB-C™ a 4 porte, 10 Gbps - 2 USB-A e 2 USB-C
Futuro
HB31C2A2CB
Hub USB-C™ a 4 porte, 10 Gbps - 2 USB-A e 2 USB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | Cavo host da 25 cm | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

€ 67,99 IVA esclusa
€ 82,95 IVA inclusa
Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C - Alimentato
Futuro
HB31C2A1CGS
Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C - Alimentato

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | Cavo host da 1 m | Porta per la ricarica veloce | GbE | Mac e Windows®

€ 100,99 IVA esclusa
€ 123,21 IVA inclusa
Hub USB-C™ a 4 porte, 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C - Alimentato
Futuro
HB31C3A1CS
Hub USB-C™ a 4 porte, 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C - Alimentato

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 | Cavo host da 1 m | Porta per la ricarica veloce | Montabile | Mac e Windows®

€ 94,99 IVA esclusa
€ 115,89 IVA inclusa
Hub USB-C a 4 porte - 10 Gbps - 4 USB-A - Alimentato
Futuro
HB31C4AS
Hub USB-C a 4 porte - 10 Gbps - 4 USB-A - Alimentato

Hub USB Type-C? | USB 3.1 | Cavo host da 1 m | Porta per la ricarica veloce | Montabile | Mac e Windows?

€ 93,99 IVA esclusa
€ 114,67 IVA inclusa

Accessori