StarTech.com

Hub USB-C a 4 porte - 4x USB-A con Swith On/Off Individuale

Hub Portatile USB-C a USB 3.0 | Alimentato tramite bus

ID prodotto: HB30C4AIB

  • Quattro porte USB 3.0 (Type-A) in più per i computer laptop, i tablet o gli smartphone con tecnologia USB-C grazie a questo hub USB-C
  • Interruttori di accensione/spegnimento per ogni porta USB per risparmiare energia
  • Alimentato tramite bus USB, non richiede alimentazione esterna
Ulteriori Informazioni
  • Design compatto e portatile con cavo collegato 25 cm
  • Consente di risparmiare tempo grazie all'installazione plug-and-play
€ 44,99 EUR IVA esclusa
€ 54,89 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C
ID chipset VIA/VLI - VL817
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C No
Porte 4
Standard del settore USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo; non richiede software o driver aggiuntivi
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)
La potenza in uscita totale di HB30C4AIB è basata sulla potenza in entrata ed è condivisa tra tutte le porte downstream.
Indicatori
Indicatori LED 4 - Alimentazione porta
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 20~80% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.9 cm [0.8 in]
Colore Nero
Fattore di forma Compatto
Larghezza prodotto 34.9 mm [1.4 in]
Lunghezza cavo 250 mm [9.8 in]
Lunghezza prodotto 85 mm [3.3 in]
Peso prodotto 42 g [1.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Peso spedizione (confezione) 106 g [3.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - hub
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub USB 3.0 a 4 porte - USB-C a 4 USB-A - Alimentazione a bus
HB30C4AB
Hub USB 3.0 a 4 porte - USB-C a 4 USB-A - Alimentazione a bus

Questo hub alimentato tramite bus consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in quattro porte USB Type-A (da 5 Gbps)

€ 42,99 IVA esclusa
€ 52,45 IVA inclusa
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C
HB30C3A1CFB
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 3 porte con Gigabit Ethernet - USB-C a 3x USB-A - Bianco
HB30C3A1GEA
Hub USB 3.0 a 3 porte con Gigabit Ethernet - USB-C a 3x USB-A - Bianco

Consente di convertire una porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta GbE

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione
HB30C3A1GE
Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta Gigabit Ethernet

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa
Hub USB-C a 4 porte USB 3.0 - Perno e Concentratore USB Tipo C con 1x USB-C e 3x USB-A - Bianco
HB30C3A1CFBW
Hub USB-C a 4 porte USB 3.0 - Perno e Concentratore USB Tipo C con 1x USB-C e 3x USB-A - Bianco

Consente di convertire una porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Hub USB-C a 7 porte in metallo - USB-C a 5x USB-A e 2x USB-C - USB 3.0
HB30C5A2CST
Hub USB-C a 7 porte in metallo - USB-C a 5x USB-A e 2x USB-C - USB 3.0

Questo hub USB 3.0 installabile da 5 Gbps consente di aggiungere cinque porte USB Type-A e due porte USB Type-C a un computer dotato di tecnologia USB-C

€ 101,99 IVA esclusa
€ 124,43 IVA inclusa
Hub USB a 4 porte in metallo - USB-C a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
Hub USB a 4 porte in metallo - USB-C a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0

Questo hub USB 3.0 installabile da 5 Gbps consente di aggiungere tre porte USB Type-A e una porta USB Type-C a un computer dotato di tecnologia USB-C

€ 85,99 IVA esclusa
€ 104,91 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 3 Porte con Power Delivery - Adattatore USB-C a 3x USB-A
HB30C3APD
Hub USB 3.0 a 3 Porte con Power Delivery - Adattatore USB-C a 3x USB-A

Consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (da 5 Gbps), che consentono inoltre di alimentare e ricaricare il computer laptop

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Hub USB-C a 3 porte con Power Delivery - USB-C a 3x USB-A - Hub Concentratore USB 3.0 - Bianco
HB30C3APDW
Hub USB-C a 3 porte con Power Delivery - USB-C a 3x USB-A - Hub Concentratore USB 3.0 - Bianco

Consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (da 5 Gbps), che consentono inoltre di alimentare e ricaricare il computer laptop

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione
HB30C3A1CFS
Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte di ricarica e sincronizzazione USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 3 porte con Gigabit Ethernet e Power Delivery - USB-C
HB30C3AGEPD
Hub USB 3.0 a 3 porte con Gigabit Ethernet e Power Delivery - USB-C

Consente di convertire la porta USB-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (da 5 Gbps) e in una porta GbE, che consentono inoltre di alimentare e ricaricare il computer laptop

€ 75,99 IVA esclusa
€ 92,71 IVA inclusa
Hub USB-C a 4 porte USB 3.0 - USB-C a 4x USB-A - Alimentato via bus - Bianco
HB30C4ABW
Hub USB-C a 4 porte USB 3.0 - USB-C a 4x USB-A - Alimentato via bus - Bianco

Questo hub alimentato tramite bus consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in quattro porte USB Type-A (da 5 Gbps)

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 4 porte - Perno e Concentratore USB-C a 4x USB-A - Adattatore di Alimentazione incluso
HB30C4AFS
Hub USB 3.0 a 4 porte - Perno e Concentratore USB-C a 4x USB-A - Adattatore di Alimentazione incluso

Consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in quattro porte USB Type-A per la ricarica e la sincronizzazione (5 Gbps)

€ 52,99 IVA esclusa
€ 64,65 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 4 porte con Power Delivery - USB-C a 4x USB-A
HB30C4AFPD
Hub USB 3.0 a 4 porte con Power Delivery - USB-C a 4x USB-A

Consente di convertire una porta USB Type-C™ del computer laptop in quattro porte USB Type-A (da 5 Gbps), che consentono inoltre di alimentare e ricaricare il computer laptop

€ 57,99 IVA esclusa
€ 70,75 IVA inclusa

Accessori