StarTech.com

Hub USB-C a 7 porte - 5x USB-A + 2 USB-C - USB 3.0 - Hub Alimentato

Consente di convertire una porta USB Type-C di un computer laptop in cinque porte USB Type-A (5 Gbps) e due porte USB Type-C

ID prodotto: HB30C5A2CSC

  • Il cavo da 1 metro consente il posizionamento flessibile dell'hub e dei dispositivi USB sulla scrivania
  • Possibilità di collegare fino a sette dispositivi USB 3.0 a una singola porta USB-C del computer: due dispositivi USB-C e cinque dispositivi USB-A
  • La porta USB 3.0 per la ricarica e la sincronizzazione consente di ricaricare il dispositivo con o senza un collegamento host
Ulteriori Informazioni
  • Tutte le porte sono retrocompatibili con i dispositivi USB 2.0 e 1.1 di precedente generazione
  • Supporta l'installazione plug-and-play con funzione hot-swap o di collegamento a caldo
  • Tutte le porte sono conformi allo standard USB 3.0 e supportano una velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
  • Pulsante di accensione On/Off fisico integrato
€ 110,99 EUR IVA esclusa
€ 135,41 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C
ID chipset VIA/VLI - VL813
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) per dispositivi USB-C
Porte 7
Standard del settore Specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
La porta di ricarica USB-A eroga fino a 1,5 A di potenza
USB 3.0 - Retrocompatibile con la tecnologia USB 2.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Supported Charging Modes Charging Downstream Port (CDP)
Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
2 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin) Femmina
1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo; non richiede software o driver aggiuntivi
Note/requisiti speciali
Nota Le porte USB Type-C sono solo per dati.
USB 3.0, noto anche come USB 3.1 Gen 1, è uno standard di connettività che offre velocità fino a 5 Gbps.
L'hub non supporta le tecnologie DisplayPort Alternate Mode e USB Power Delivery.
Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)
Indicatori
Indicatori LED 7 - Attivo
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 48
Corrente di uscita 4 A
Corrente ingresso 1 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 0~95% di umidità relativa (senza condensa) a 25° C
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.4 cm [0.9 in]
Colore Nero e argento
Fattore di forma Desktop
Larghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 14.9 cm [5.9 in]
Peso prodotto 150 g [5.3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 21.3 cm [8.4 in]
Package Width 14.9 cm [5.9 in]
Peso spedizione (confezione) 550 g [19.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB-C
1 - Cavo USB-C a USB-B da 1 m
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione
HB30C3A1CFS
Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte di ricarica e sincronizzazione USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C
HB30C3A1CFB
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione
HB30C3A1GE
Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta Gigabit Ethernet

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato
ST4300PBU3
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato

Questo hub slim portatile con cavo di maggiore lunghezza permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 al laptop o Ultrabook

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero
ST4300MINU3B
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero

Permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 esterne al notebook o all'Ultrabook™ con un hub slim portatile

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Hub USB-C a 4 porte USB 3.0 - USB-C a 4x USB-A - Alimentato via bus - Bianco
HB30C4ABW
Hub USB-C a 4 porte USB 3.0 - USB-C a 4x USB-A - Alimentato via bus - Bianco

Questo hub alimentato tramite bus consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in quattro porte USB Type-A (da 5 Gbps)

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Hub USB-C a 3 porte con Power Delivery - USB-C a 3x USB-A - Hub Concentratore USB 3.0 - Bianco
HB30C3APDW
Hub USB-C a 3 porte con Power Delivery - USB-C a 3x USB-A - Hub Concentratore USB 3.0 - Bianco

Consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (da 5 Gbps), che consentono inoltre di alimentare e ricaricare il computer laptop

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Hub USB a 4 porte in metallo - USB-C a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
Hub USB a 4 porte in metallo - USB-C a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0

Questo hub USB 3.0 installabile da 5 Gbps consente di aggiungere tre porte USB Type-A e una porta USB Type-C a un computer dotato di tecnologia USB-C

€ 85,99 IVA esclusa
€ 104,91 IVA inclusa
Hub USB-C a 7 porte in metallo - USB-C a 5x USB-A e 2x USB-C - USB 3.0
HB30C5A2CST
Hub USB-C a 7 porte in metallo - USB-C a 5x USB-A e 2x USB-C - USB 3.0

Questo hub USB 3.0 installabile da 5 Gbps consente di aggiungere cinque porte USB Type-A e due porte USB Type-C a un computer dotato di tecnologia USB-C

€ 101,99 IVA esclusa
€ 124,43 IVA inclusa
Adattatore Thunderbolt 3 a Controller USB 3.1 - 1x USB-C e 3x USB-A
TB33A1C
Adattatore Thunderbolt 3 a Controller USB 3.1 - 1x USB-C e 3x USB-A

Consente di convertire la porta Thunderbolt 3 di un computer laptop in più porte con controller USB (una porta USB-C e una porta USB-A che supportano 10 Gbps, più una porta TB3 concatenabile)

€ 303,99 IVA esclusa
€ 370,87 IVA inclusa
Docking Station USB-C per portatili con bay da 2,5
MST30C2HDPPD
Docking Station USB-C per portatili con bay da 2,5" - Power Delivery 60W e MST - 4K

Replicatore di porte per PC portatili | MST | PW 60 W | Doppio DP | 4K a schermo unico | 3x USB 3.0

€ 324,99 IVA esclusa
€ 396,49 IVA inclusa

Accessori