StarTech.com

Adattatore scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP

Consente di dotare il vostro PC di porte USB di ultima generazione (fino a 10 volte più veloci)

ID prodotto: PEXUSB3S2

  • Offre due connessioni USB 3.0 esterne
  • Completamente conforme alle specifiche USB 3.0 rev. 1.0 e Intel xHCI rev. 0.96 con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
  • Supporto di UASP per trasferimenti dei dati più efficaci
Ulteriori Informazioni
  • Connettore di alimentazione opzionale integrato LP4 Molex per dispositivi USB alimentati tramite bus
  • Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.0/1.1
  • Fornisce fino a 900 mA per porta USB
  • Conforme alle specifiche PCI Express 2.0
  • Supporta fino a 127 dispositivi USB per porta (richiede hub USB aggiuntivi).
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
  • Supporta le modalità di trasferimento USB Control/Bulk/Interrupt/Isochronous.
  • Staffa d'installazione basso profilo inclusa
€ 0,00 EUR IVA esclusa
€ 0,00 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

La scheda PCI Express USB 3.0 PEXUSB3S2 permette di aggiungere due porte USB 3.0 al PC utilizzando lo slot PCI Express.

Grazie a un chipset controller host NEC PCI Express nativo, lo standard USB 3.0 supporta velocità di trasferimento fino a 5 Gbps garantendo comunque la compatibilità all'indietro con dispositivi USB 2.0 (480 Mbps) e 1.1 (12 Mbps) meno recenti.

Ottimizzato con il supporto di UASP (USB Attached SCSI Protocol), questo controller USB 3.0 offre prestazioni fino al 70% più rapide della tradizionale USB 3.0 se utilizzato in combinazione con un f="/HDD/Enclosures/?filter_UASP_YN=Yes">box esterno con supporto di UASP (Nota: UASP richiede un sistema operativo compatibile). Utilizzando un protocollo più efficace rispetto alla normale USB classe BOT (Bulk-Only Transport), la tecnologia UASP ottimizza i trasferimenti consentendo l'elaborazione di più comandi contemporaneamente, aumentando in modo significativo le velocità di trasferimento e riducendo il tempo di attesa durante i trasferimenti di dati. Per maggiori dettagli consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

Oltre a offrire velocità di trasferimento dati molto più elevate, la scheda USB 3.0 PEXUSB3S2 fornisce 900 mA di potenza per ogni singola porta USB consentendo l'utilizzo di un numero elevato di unità esterne, senza la necessità di utilizzare un'ulteriore dispositivo di alimentazione.

Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

Prestazioni ottimizzate grazie a UASP

Supporto di UASP in Windows® 8 e Windows Server 2012. Nel corso dei test, UASP ha dimostrato di raggiungere prestazioni del 70% più veloci in lettura e del 40% più veloci in scrittura rispetto alle massime prestazioni della tecnologia USB 3.0 tradizionale.

<p><img alt="UASP Speed Diagram" src="http://sgcdn.startech.com/005329/media/products/gallery_large/UASPSPEEDGraph.jpg" width="400" /></p>

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

<p><img alt="UASP Speed Diagram" src="http://sgcdn.startech.com/005329/media/products/gallery_large/UASPCPUGraph.jpg" width="400" /></p>

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

 

 

 

Il vantaggio StarTech.com

  • Connettività USB 3.0 SuperSpeed con velocità fino a 5 Gbps, compatibile all'indietro con lo standard USB 2.0/1.x
  • Permette di risparmiare tempo con trasferimenti dei file fino al 70% più veloci rispetto alla tradizionale USB 3.0 se utilizzata con un host con supporto UASP
  • Design doppio profilo per adattarsi a sistemi standard o a basso profilo/fattore di forma ridotto

Applicazioni

Aggiornamento di sistemi obsoleti basati su PCIe tramite l'aggiunta di connettività USB 3.0 per sfruttare al massimo i dispositivi USB 3.0

Permette di espandere le capacità USB di un sistema grazie a due porte USB esterne aggiuntive.

Consente il collegamento di dischi rigidi esterni aggiuntivi, unità CD/DVD, lettori MP3, stampanti, scanner, webcam, controller per giochi, fotocamere digitali e così via a un sistema di computer.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Renesas/NEC - µPD720200
Interfaccia USB 3.0
Porte 2
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
MTBF 11,914 Hours
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Porte interne 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)
Note/requisiti speciali
Nota La trasmissione massima di questa scheda è limitata dall'interfaccia bus. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 1.0, la trasmissione massima è pari a 2,5 Gbps. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 2.0, la trasmissione massima è pari a 5 Gbps.
Ambientale
Temperatura d'esercizio -0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 19 mm [0.7 in]
Larghezza prodotto 76 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 121 mm [4.8 in]
Peso prodotto 60 g [2.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Express USB 3.0
1 - Adattatore LP4 Molex a SATA
1 - Staffa basso profilo
1 - CD di installazione
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda Pci Express basso prfilo con 4 porte USB 2.0 ad alta velocità
PEXUSB4DP
Scheda Pci Express basso prfilo con 4 porte USB 2.0 ad alta velocità

Grazie a questa scheda basso profilo è possibile aggiungere 4 porte USB 2.0 a qualsiasi PC

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa
Scheda Pci con 7 porte USB 2.0 ad alta velocità
PCIUSB7
Scheda Pci con 7 porte USB 2.0 ad alta velocità

Consente di aggiungere 7 porte USB 2.0 al PC per gestire diverse periferiche

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa

Accessori