StarTech.com

Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte con UASP - Alimentazione SATA

Consente di aggiungere 4 porte USB 3.0 a computer desktop dotati di slot d'espansione PCI Express

ID prodotto: PEXUSB3S4

  • Per aggiungere un totale di quattro porte USB 3.0, 3 esterne e 1 interna
  • Completamente conforme alle specifiche USB 3.0 rev. 1.0 e Intel xHCI rev. 0.96, con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
  • Supporto di UASP per trasferimenti dei dati più efficaci
Ulteriori Informazioni
  • Connettore di alimentazione SATA opzionale integrato per dispositivi USB alimentati tramite bus
  • Fornisce fino a 900 mA per porta USB
  • Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.0/1.1
  • Conforme alle specifiche PCI Express 2.0
  • Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza
€ 0,00 EUR IVA esclusa
€ 0,00 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

La scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte (con alimentazione SATA) PEXUSB3S4 consente di aggiungere 3 porte USB 3.0 esterne e una interna a qualsiasi computer dotato di PCI Express. Grazie a SuperSpeed USB 3.0, è possibile raggiungere velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps conservando la compatibilità all'indietro con i dispositivi USB 2.0 esistenti a una velocità di 480 Mbps.

Ottimizzato con il supporto di UASP (USB Attached SCSI Protocol), questo controller USB 3.0 offre prestazioni fino al 70% più rapide della tradizionale USB 3.0 se utilizzato in combinazione con un box esterno con supporto di UASP (Nota: UASP richiede un sistema operativo compatibile). Utilizzando un protocollo più efficace rispetto alla normale USB classe BOT (Bulk-Only Transport), la tecnologia UASP ottimizza i trasferimenti consentendo l'elaborazione di più comandi contemporaneamente, aumentando in modo significativo le velocità di trasferimento e riducendo il tempo di attesa durante i trasferimenti di dati. Per maggiori dettagli consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

Grazie al connettore di alimentazione SATA integrato, ciascuna porta USB è in grado di fornire fino a 900 mA di alimentazione a dispositivi USB 3.0 (500 mA per USB 2.0) utilizzando il collegamento all'alimentazione del computer. Per una maggiore versatilità, la scheda controller è dotata di una staffa di profilo standard e include una staffa a basso profilo/mezza altezza per l'installazione su computer con fattore di forma ridotto.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Prestazioni ottimizzate grazie a UASP

UASP è supportato da Windows® 8, Server 2012 e Linux kernel 2.6.3 o versioni successive. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

UASP Speed Diagram

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

UASP Speed Diagram

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, schede USB 3.0 StarTech.com aggiuntive, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

Il vantaggio StarTech.com

  • Connettività SuperSpeed USB 3.0 con velocità fino a 5 Gbps e 80% di alimentazione in più rispetto a USB 2.0
  • Si adatta a sistemi standard o a basso profilo grazie al design a doppio profilo
  • Assicura un'alimentazione sufficiente per i dispositivi USB grazie al connettore di alimentazione SATA integrato

Applicazioni

Aggiornamento di sistemi basati su PCIe tramite la connettività USB 3.0 per sfruttare al massimo i dispositivi USB 3.0

Ideale per nuovi sistemi che dispongono soltanto di connettori di alimentazione SATA o un numero limitato di vecchie connessioni LP4

Permette di espandere le capacità USB di un sistema grazie a due porte USB esterne aggiuntive.

Consente di collegare al computer dischi rigidi esterni aggiuntivi, unità CD/DVD, lettori MP3, stampanti, scanner, webcam, controller per giochi, fotocamere digitali e altro tramite USB 3.0.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Texas Instruments - TUSB7340
Interfaccia USB 3.0
Porte 4
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Supporto UASP
Connettore/i
Porte esterne 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Porte interne 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux 3.5
Note/requisiti speciali
Nota La trasmissione massima di questa scheda è limitata dall'interfaccia bus. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 1.0, la trasmissione massima è pari a 2,5 Gbps. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 2.0, la trasmissione massima è pari a 5 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi Slot di espansione PCI Express disponibile
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità 20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 22 mm [0.9 in]
Larghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Lunghezza prodotto 90 mm [3.5 in]
Peso prodotto 60 g [2.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 190 g [6.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Express USB 3.0
1 - Staffa basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux 3.5

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna
PEXUSB3S11
Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna

Consente di aggiungere una porta interna e una porta esterna USB 3.0 SuperSpeed al PC

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa

Accessori