StarTech.com

Adattatore Thunderbolt 3 a PCIe USB 3.1 - Chassis + Scheda a 4 Porte

Questo hub Thunderbolt 3 a PCIe USB 3.1 a 4 porte consente di collegare un computer con tecnologia Thunderbolt 3 ai dispositivi USB 3.1 (Gen 2) esterni combinando uno chassis con una scheda PCI

ID prodotto: BNDTBUSB3142

  • Consente di trasferire file e accedere ai dispositivi USB 3.1 più rapidamente, con una velocità fino a 10 Gbps
  • Creazione di una workstation efficiente installando altri display tramite l'uscita DisplayPort e una porta Thunderbolt 3 aggiuntiva
  • Basta scollegare la scheda PCIe per aggiornare le periferiche senza essere costretti ad aggiornare anche lo chassis
  • Semplice da assemblare e installare solo con un cacciavite
€ 577,99 EUR IVA esclusa
€ 705,15 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Chassis: Intel - Alpine Ridge DSL6540
PCIe Card: ASMedia - ASM1142
Interfaccia ThunderBolt
USB 3.1 Gen 2
Livello di rumorosità 24.55 dB
Porte 7
Standard del settore Specifica USB 3.1 rev. 1.0
Specifica USB rev. 2.0
Specifica base PCI Express rev. 3.0
Specifica Intel xHCI rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Thunderbolt 3
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Thunderbolt 3
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetti a manicotto
Tipo scheda Profilo standard
Velocità flusso aria 14.06 CFM
Ventola/e
Ventole 1 - 92 mm
Prestazioni
Larghezza di banda 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps (Thunderbolt 3)
Supporto UASP
Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Femmina
1 - DisplayPort (20 pin) Femmina
4 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femmina
Porte interne 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
1 - PCI Express x16 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x4 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.13
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
macOS 10.12 - 10.13
Note/requisiti speciali
Nota La potenza USB è limitata a 900 mA per porta e non se ne consiglia l'uso per la ricarica di dispositivi esterni
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 65
Corrente di uscita 5.417A
Corrente ingresso 2A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio Enclosure: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione Enclosure and PCIe Card: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità Box esterno e scheda PCIe: 20-80% di umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 82 mm [3.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 14.2 cm [5.6 in]
Lunghezza cavo 500 mm [19.7 in]
Lunghezza prodotto 28 cm [11 in]
Peso prodotto 1.6 kg [3.6 lb]
Tipo enclosure Alluminio e acciaio
Informazioni confezione
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 36 cm [14.2 in]
Package Width 29 cm [11.4 in]
Peso spedizione (confezione) 3.3 kg [7.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box di espansione Thunderbolt 3 PCIe
1 - cavo Thunderbolt 3
4 - Piedini in gomma
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - scheda USB 3.1 a 4 porte
2 - guide introduttive

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
macOS 10.12 - 10.13

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda USB 3.1 a 2-porte (10Gbps) - USB-A, 1x esterna, 1x interna - PCIe
PEXUSB311EI
Scheda USB 3.1 a 2-porte (10Gbps) - USB-A, 1x esterna, 1x interna - PCIe

Consente l'aggiornamento del computer alla velocità superiore di USB 3.1 Gen 2, grazie all’aggiunta di una porta USB Type-A a 10 Gbps esterna e una interna

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte ( 3 esterne, 1 interna )
PEXUSB3S42
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte ( 3 esterne, 1 interna )

Consente di aggiungere quattro porte USB 3.0, tre esterne e una interna, al computer

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 7 porte con profilo basso e standard - alimentazione SATA
PEXUSB3S7
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 7 porte con profilo basso e standard - alimentazione SATA

Offre la scalabilità desiderata grazie all'aggiunta di 7 porte USB 3.0 con alimentazione SATA del computer

€ 90,99 IVA esclusa
€ 111,01 IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 4 porte - 2 interne, 2 esterne - Adattatore PCIe alimentato SATA
PEXUSB3S2EI
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 4 porte - 2 interne, 2 esterne - Adattatore PCIe alimentato SATA

Consente di aggiungere le porte USB 3.0 del pannello anteriore o posteriore al case del computer utilizzando i collettori scheda madre USB 3.0

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 4 porte PCI Express (PCIe) con 4 canali da 5 Gbps dedicati - UASP - Alimentazione SATA/LP4
PEXUSB3S44V
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 4 porte PCI Express (PCIe) con 4 canali da 5 Gbps dedicati - UASP - Alimentazione SATA/LP4

Permette di aggiungere al PC quattro porte USB 3.0 con quattro canali indipendenti, alimentazione LP/SATA e il supporto per la ricarica utilizzando lo slot PCI Express

€ 134,99 IVA esclusa
€ 164,69 IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 3 porte con UASP + Gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 3 porte con UASP + Gigabit Ethernet

A corto di slot di espansione? Ora è possibile unire USB 3.0 e GbE in una sola scheda combo PCIe

€ 73,99 IVA esclusa
€ 90,27 IVA inclusa
Box di espansione esterno PCI express a 4 slot 2 PCI + 2 PCIe con 4 slot a lunghezza piena
PEX2PCIE4L
Box di espansione esterno PCI express a 4 slot 2 PCI + 2 PCIe con 4 slot a lunghezza piena

Consente di aggiungere al desktop gli slot per due schede di espansione PCI e due PCI Express

€ 502,99 IVA esclusa
€ 613,65 IVA inclusa
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
Sistema d'espansione PCI Express a 4 slot PCI

Consente di aggiungere quattro slot per schede di espansione PCI esterne a un computer desktop

€ 418,99 IVA esclusa
€ 511,17 IVA inclusa
Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a scomparsa 1 porta con supporto UASP
ECUSB3S11
Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a scomparsa 1 porta con supporto UASP

Consente di aggiungere il collegamento di porte USB 3.0 a scomparsa nello slot ExpressCard del laptop

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa

Accessori