StarTech.com

Scheda PCI Express a 2 porte USB 3.1 Gen 2 1x USB-A 1x USB-C - Adattatore PCIe a USB-C

Consente l’aggiornamento del computer alla velocità a 10 Gbps di USB 3.1 Gen 2, con l’aggiunta di porte sia USB Type-C sia USB Type-A

ID prodotto: PEXUSB311A1C

  • Consente di approfittare della velocità più elevata dei dispositivi USB 3.1, con una trasmissione fino a 10 Gbps
  • Permette di diversificare le funzionalità USB complessive del computer, grazie all’aggiunta di porte USB-Type C e USB Type-A
  • Permette di collegare dispositivi ad alta potenza utilizzando le porte integrate e il connettore di alimentazione SATA integrato
Ulteriori Informazioni
  • Si adatta a sistemi standard o a basso profilo grazie al design a doppio profilo
  • Configurazione rapida e semplice
  • Conveniente retrocompatibilità, funziona con dispositivi USB 3.0 e 2.0
  • Interfaccia x4 PCIe conforme alle specifiche PCI Express revisione 3.0
  • Conforme al protocollo UASP (USB Attached SCSI Protocol) revisione 1.0
  • Conforme alle specifiche USB 3.1 1.0 e 2.0
€ 42,99 EUR IVA esclusa
€ 51,59 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Questa scheda USB 3.1 consente di prepararsi alla prossima generazione di connettività e prestazioni USB. Ora è possibile accedere a dispositivi USB 3.1 Gen 2 a 10 Gbps, una velocità due volte superiore a quella dei dispositivi USB 3.0 tradizionali. (USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1).

Grafico della velocità USB che illustra il vantaggio prestazionale di USB 3.1 a 10 Gbps, in confronto agli standard USB meno recenti

Inoltre, con l'aggiunta di una porta USB-C™ e di una porta USB-A al PC, è possibile collegare facilmente dispositivi USB di vecchia generazione, moderni e del futuro, indipendentemente dal tipo di connettore USB.

Consente di risparmiare tempo con prestazioni USB più veloci

La scheda USB ad alte prestazioni è un upgrade indispensabile del computer. Aggiungendo due porte USB 10 Gbps, è possibile collegare dispositivi ad elevata larghezza di banda ed evitare i colli di bottiglia delle prestazioni spesso associati a tecnologie di connettività meno recenti.

La scheda USB 3.1 PCI Express consente di trasferire file e accedere ai dispositivi più rapidamente, per aumentare la produttività e ridurre i tempi di attesa. La trasmissione dati più elevata rende questa scheda indispensabile per i dischi rigidi esterni box esterni per disco rigido e per molte altre periferiche USB 3.1 ad accesso rapido.

Connettività semplice e comoda, con due tipi di porte USB

Per una maggiore flessibilità di collegamento, la scheda offre porte USB-C e USB-A che consentono di colmare il divario tra i dispositivi USB di vecchia generazione e quelli più nuovi che utilizzano connettori diversi. Ora è possibile collegare e accedere contemporaneamente a dispositivi USB Type-A e USB Type-C™ con la comodità di un'unica scheda.

Aggiungendo due tipi di porte USB in un'unica scheda combinata, è possibile liberare spazio sul PC ed eliminare il fastidio di avere diverse schede per diversi dispositivi USB. Inoltre, si è pronti per il futuro, in cui i dispositivi USB-C diventeranno sempre più diffusi e standardizzati.

Grande potenza per i dispositivi alimentati tramite bus

Quando viene utilizzata con il connettore di alimentazione SATA, la scheda fornisce un'alimentazione più elevata rispetto alle schede USB tradizionali. Offre una porta USB-A da 2 amp e una porta USB-C da 3 amp, per collegare molti dispositivi alimentati tramite bus (ad esempio dischi rigidi portatili), senza la necessità di un adattatore di alimentazione esterno.

Facile da installare in diversi fattori di forma

La scheda USB 3.1 PCIe è dotata di una staffa a profilo completo, ma comprende anche una staffa a mezza altezza o a basso profilo per facilitare l’installazione in desktop o server con fattore di forma completo o ridotto. La scheda offre inoltre una comoda installazione, senza richiedere software o driver supplementari grazie al supporto nativo di molti sistemi operativi.

PEXUSB311A1C è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: La scheda non supporta DP Alt Mode o la fornitura di alimentazione USB.

Applicazioni

Consente l’utilizzo a casa o in ufficio e il collegamento ai più recenti dispositivi USB-C, come i box esterni HDD

Permette di installare la scheda come componente hardware vitale durante la realizzazione di un PC, o di effettuare l’aggiornamento di un desktop basato su PCIe meno recente da USB 3.0 o 2.0 a USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)

Ideale per backup dei file, editing di video e recupero dei dati, mediante soluzioni di archiviazione esterne USB 3.1 Gen 2 ad elevata larghezza di banda

Permette di collegare al computer i dispositivi USB di precedente generazione

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset ASMedia - ASM1142
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Porte 2
Standard del settore Specifica USB 3.1 rev. 1.0
Specifica USB rev. 2.0
Specifica base PCI Express rev. 3.0
Specifica Intel xHCI rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.1 (10 Gbps) Femmina
1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femmina
Porte interne 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x4 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
Note/requisiti speciali
Nota La porta USB-C della scheda è una porta di trasmissione dati standard. Non supporta DP Alt Mode o la fornitura di alimentazione USB.
La trasmissione massima di questa scheda è limitata dall'interfaccia bus. Con PCI Express Gen 1.0, la trasmissione massima è pari a 2,5 Gbps. Con PCI Express Gen 2.0, la trasmissione massima è pari a 5 Gbps. Con PCI Express Gen 3.0, la trasmissione massima è pari a 10 Gbps.
La larghezza di banda disponibile (10 Gbps) è divisa equamente tra le due porte.
Requisiti di sistema e cavi Computer o server abilitato PCI Express con uno slot PCI Express x4 o superiore (x8, x16)
Connettore di alimentazione SATA
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità 15~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 92 mm [3.6 in]
Peso prodotto 48 g [1.7 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 131 g [4.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda USB 3.1 a 2 porte (10 Gbps)
1 - Staffa basso profilo
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda PCI Express a 2 porte USB 3.1 Gen 2 USB A
PEXUSB312A
Scheda PCI Express a 2 porte USB 3.1 Gen 2 USB A

Consente l'aggiornamento del computer alla velocità superiore di USB 3.1, grazie all’aggiunta di due porte USB di tipo A a 10 Gbps

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa
Scheda USB 3.1 a 2-porte (10Gbps) - USB-A, 1x esterna, 1x interna - PCIe
PEXUSB311EI
Scheda USB 3.1 a 2-porte (10Gbps) - USB-A, 1x esterna, 1x interna - PCIe

Consente l'aggiornamento del computer alla velocità superiore di USB 3.1 Gen 2, grazie all’aggiunta di una porta USB Type-A a 10 Gbps esterna e una interna

€ 58,99 IVA esclusa
€ 70,79 IVA inclusa
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 4 porte PCI Express (PCIe) con 4 canali da 5 Gbps dedicati - UASP - Alimentazione SATA/LP4
PEXUSB3S44V
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 4 porte PCI Express (PCIe) con 4 canali da 5 Gbps dedicati - UASP - Alimentazione SATA/LP4

Permette di aggiungere al PC quattro porte USB 3.0 con quattro canali indipendenti, alimentazione LP/SATA e il supporto per la ricarica utilizzando lo slot PCI Express

€ 134,99 IVA esclusa
€ 161,99 IVA inclusa
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 2 porte PCI Express (PCIe) con UASP - Alimentazione SATA
PEXUSB3S24
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 2 porte PCI Express (PCIe) con UASP - Alimentazione SATA

Permette di aggiungere 2 porte SuperSpeed USB 3.0 con alimentazione SATA al PC dotato di PCI Express

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 4 porte - 2 interne, 2 esterne - Adattatore PCIe alimentato SATA
PEXUSB3S2EI
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 4 porte - 2 interne, 2 esterne - Adattatore PCIe alimentato SATA

Consente di aggiungere le porte USB 3.0 del pannello anteriore o posteriore al case del computer utilizzando i collettori scheda madre USB 3.0

€ 47,99 IVA esclusa
€ 57,59 IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 7 porte con profilo basso e standard - alimentazione SATA
PEXUSB3S7
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 7 porte con profilo basso e standard - alimentazione SATA

Offre la scalabilità desiderata grazie all'aggiunta di 7 porte USB 3.0 con alimentazione SATA del computer

€ 90,99 IVA esclusa
€ 109,19 IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte ( 3 esterne, 1 interna )
PEXUSB3S42
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte ( 3 esterne, 1 interna )

Consente di aggiungere quattro porte USB 3.0, tre esterne e una interna, al computer

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 3 porte con UASP + Gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 3 porte con UASP + Gigabit Ethernet

A corto di slot di espansione? Ora è possibile unire USB 3.0 e GbE in una sola scheda combo PCIe

€ 73,99 IVA esclusa
€ 88,79 IVA inclusa

Accessori