StarTech.com

Scheda PCIe a 4 Porte USB 3.1 - 3x USB-A a 1x USB-C - 2x Canali Dedicati

Consente di aggiungere 3 porte USB-A e una USB-C tramite 2 controller host via un slot PCI Express standard

ID prodotto: PEXUS313AC2V

  • Consente di aggiungere quattro porte USB 3.1 esterne, ossia tre porte USB-A e una porta USB-C, su due canali bus indipendenti
  • Consente di trasferire file e accedere ai dispositivi USB 3.1 più rapidamente, con una velocità fino a 10 Gbps
  • Per il collegamento di soluzioni di archiviazione esterne di grandi dimensioni: il connettore di alimentazione LP4 o SATA, disponibile in via facoltativa, eroga fino a 900mA per ogni porta USB
Ulteriori Informazioni
  • Ulteriore spazio per l'aggiunta di altri dispositivi al sistema in uso
  • Compatibile con i dispositivi USB 3.0 e USB 2.0 di precedente generazione
€ 179,99 EUR IVA esclusa
€ 219,59 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset ASMedia - ASM1142
Pericom PI7C9X2G308GP
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Porte 4
Standard del settore Specifica USB 3.1 rev. 1.0
Specifica USB rev. 2.0
Specifica PCI Express Base rev. 2.0
Specifica Intel xHCI rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) rev. 1.0
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps per 2 porte - 20 Gbps complessivi
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 3 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.1 (10 Gbps) Femmina
Porte interne 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x4 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.9 a 10.10
Linux® da 3.5 a 4.14.x solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Nota La velocità massima di trasmissione dei dati è limitata dall'interfaccia del bus. Velocità massima di trasmissione dei dati con PCI Express Gen 1.0: 2,5 Gbps per linea. Velocità massima di trasmissione dei dati con PCI Express Gen 2.0: 5 Gbps per linea.
La larghezza di banda disponibile (10 Gbps) è divisa equamente tra le due porte.
Requisiti di sistema e cavi Computer o server abilitato PCI Express con uno slot PCI Express x4 o superiore (x8, x16)
(Facoltativo) Connettore di alimentazione SATA o LP4 Molex
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 5% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Larghezza prodotto 85 mm [3.3 in]
Lunghezza prodotto 12.6 cm [5 in]
Peso prodotto 81 g [2.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 134 g [4.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - scheda controller
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.9 a 10.10
Linux® da 3.5 a 4.14.x solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda PCIe a 4 porte USB 3.1 (10Gbps) con 2 Canali Dedicati - PCIe
PEXUSB314A2V
Scheda PCIe a 4 porte USB 3.1 (10Gbps) con 2 Canali Dedicati - PCIe

Consente di aggiungere al computer quattro porte USB Type-A con due canali 10 Gbps indipendenti tramite uno slot PCI Express

€ 165,99 IVA esclusa
€ 202,51 IVA inclusa
Scheda USB 3.1 a 2-porte (10Gbps) - USB-A, 1x esterna, 1x interna - PCIe
PEXUSB311EI
Scheda USB 3.1 a 2-porte (10Gbps) - USB-A, 1x esterna, 1x interna - PCIe

Consente l'aggiornamento del computer alla velocità superiore di USB 3.1 Gen 2, grazie all’aggiunta di una porta USB Type-A a 10 Gbps esterna e una interna

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte ( 3 esterne, 1 interna )
PEXUSB3S42
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte ( 3 esterne, 1 interna )

Consente di aggiungere quattro porte USB 3.0, tre esterne e una interna, al computer

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 7 porte con profilo basso e standard - alimentazione SATA
PEXUSB3S7
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 7 porte con profilo basso e standard - alimentazione SATA

Offre la scalabilità desiderata grazie all'aggiunta di 7 porte USB 3.0 con alimentazione SATA del computer

€ 90,99 IVA esclusa
€ 111,01 IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 4 porte - 2 interne, 2 esterne - Adattatore PCIe alimentato SATA
PEXUSB3S2EI
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 4 porte - 2 interne, 2 esterne - Adattatore PCIe alimentato SATA

Consente di aggiungere le porte USB 3.0 del pannello anteriore o posteriore al case del computer utilizzando i collettori scheda madre USB 3.0

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 4 porte PCI Express (PCIe) con 4 canali da 5 Gbps dedicati - UASP - Alimentazione SATA/LP4
PEXUSB3S44V
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 4 porte PCI Express (PCIe) con 4 canali da 5 Gbps dedicati - UASP - Alimentazione SATA/LP4

Permette di aggiungere al PC quattro porte USB 3.0 con quattro canali indipendenti, alimentazione LP/SATA e il supporto per la ricarica utilizzando lo slot PCI Express

€ 134,99 IVA esclusa
€ 164,69 IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 3 porte con UASP + Gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 3 porte con UASP + Gigabit Ethernet

A corto di slot di espansione? Ora è possibile unire USB 3.0 e GbE in una sola scheda combo PCIe

€ 73,99 IVA esclusa
€ 90,27 IVA inclusa
Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a scomparsa 1 porta con supporto UASP
ECUSB3S11
Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a scomparsa 1 porta con supporto UASP

Consente di aggiungere il collegamento di porte USB 3.0 a scomparsa nello slot ExpressCard del laptop

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa

Accessori