StarTech.com

Scheda PCI Express a 2 porte USB 3.1 Gen 2 USB-C - Adattatatore PCIe USB Type-C - 2x USB-C

Consente l’aggiornamento del computer alla velocità a 10 Gbps di USB 3.1 Gen 2, con l’aggiunta di due porte USB Type-C

ID prodotto: PEXUSB312C

  • Consente di trasferire file e accedere ai dispositivi USB 3.1 più rapidamente, con una velocità fino a 10 Gbps
  • Consente di prepararsi al futuro della connettività universale aggiungendo due porte USB-C al computer
  • Permette di collegare dispositivi ad alta potenza utilizzando le porte integrate e il connettore di alimentazione SATA integrato
Ulteriori Informazioni
  • Funziona con i dispositivi USB 3.0 (5 Gbps) e USB 2.0 (480 Mbps) esistenti, per un retrocompatibilità conveniente
  • Ciascuna porta USB Type-C fornisce fino a 3A di alimentazione
  • Si adatta a sistemi standard o a basso profilo grazie al design a doppio profilo
  • Configurazione rapida e semplice
  • Interfaccia x4 PCIe conforme alle specifiche PCI Express revisione 3.0
  • Conforme al protocollo UASP (USB Attached SCSI Protocol) revisione 1.0, nonché alle specifiche USB 3.1 1.0 e 2.0
€ 50,99 EUR IVA esclusa
€ 62,21 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Consente di prepararsi al futuro della connettività universale e delle prestazioni ad alta velocità. Questa scheda USB 3.1 aggiunge due porte USB-C™ al desktop con una larghezza di banda combinata fino a 10 Gbps. La maggiore larghezza di banda consente di risparmiare tempo e di evitare i colli di bottiglia delle prestazioni spesso associati ad altre tecnologie di connettività.

Grafico della velocità USB che illustra il vantaggio prestazionale di USB 3.1 a 10 Gbps, in confronto agli standard USB meno recenti

Poiché la scheda offre porte USB Type-C™, è assicurata la compatibilità del computer con le periferiche USB-C sempre più diffuse.

Consente di lavorare più velocemente, con prestazioni USB 3.1

Con l’aggiunta delle porte USB da 10 Gbps al computer, è possibile sfruttare la velocità di USB 3.1 di seconda generazione. È possibile accedere alle periferiche a velocità due volte superiori a quelle dei dispositivi USB 3.0 tradizionali. (USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1). La scheda fornisce velocità di trasferimento file superiori, per produrre di più in meno tempo.

Con una trasmissione dati più elevata, questa scheda USB 3.1 PCI Express è indispensabile per i dischi rigidi esterni box esterni per disco rigido e molte altre periferiche USB 3.1. Inoltre, la scheda USB integra un connettore di alimentazione SATA per supportare i dispositivi ad alta potenza, risultando ideale per l’uso con grandi soluzioni di archiviazione esterne.

Permette di rendere il computer a prova di futuro, con USB-C

Offrendo due porte USB-C, questa scheda innovativa permette di collegare i sempre più numerosi dispositivi USB Type-C oggi e nel prossimo futuro.

I connettori USB-C sono piccoli, reversibili e facili da usare. È possibile ridurre i fastidi e il rischio di danneggiare le porte grazie al collegamento del connettore con qualsiasi lato rivolto verso l’alto, rendendo gli inserimenti più facili rispetto alle generazioni USB passate.

La scheda è retrocompatibile con dispositivi USB 3.0 (5 Gbps) e USB 2.0 (480 Mbps). È possibile aggiungere la scheda ora in preparazione per i dispositivi del futuro, pur continuando utilizzare le periferiche USB esistenti mediante una varietà di cavi e adattatori USB-C.

Facile da installare in diversi fattori di forma

La scheda USB-C PCIe è dotata di una staffa a profilo completo, ma comprende anche una staffa a mezza altezza o a basso profilo per facilitare l’installazione in desktop o server con fattore di forma completo o ridotto. La scheda offre inoltre una comoda installazione, senza richiedere software o driver supplementari grazie al supporto nativo di molti sistemi operativi.

PEXUSB312C è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: La scheda non supporta DP Alt Mode o la fornitura di alimentazione USB.

Applicazioni

Consente l’utilizzo a casa o in ufficio e il collegamento ai più recenti dispositivi USB-C, come i box esterni HDD

Consente di installare la scheda come componente hardware vitale nella creazione di un PC

Permette di effettuare l’aggiornamento di un desktop basato su PCIe meno recente da USB 3.0 o 2.0 a USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)

Ideale per backup dei file, editing di video e recupero dei dati, mediante soluzioni di archiviazione esterne USB 3.1 Gen 2 ad elevata larghezza di banda

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset ASMedia - ASM1142
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Porte 2
Standard del settore Specifica USB 3.1 rev. 1.0
Specifica USB rev. 2.0
Specifica base PCI Express rev. 3.0
Specifica Intel xHCI rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 2 - USB Type-C (24 pin) USB 3.1 (10 Gbps) Femmina
Porte interne 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x4 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
Note/requisiti speciali
Nota Le porte USB-C della scheda sono porte di trasmissione dati standard. Non supportano DP Alt Mode o la fornitura di alimentazione USB.
La trasmissione massima di questa scheda è limitata dall'interfaccia bus. Con PCI Express Gen 1.0, la trasmissione massima è pari a 2,5 Gbps. Con PCI Express Gen 2.0, la trasmissione massima è pari a 5 Gbps. Con PCI Express Gen 3.0, la trasmissione massima è pari a 10 Gbps.
La larghezza di banda disponibile (10 Gbps) è divisa equamente tra le due porte.
Requisiti di sistema e cavi Computer o server abilitato PCI Express con uno slot PCI Express x4 o superiore (x8, x16)
Connettore di alimentazione SATA
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità 20~80% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 92 mm [3.6 in]
Peso prodotto 48 g [1.7 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 116 g [4.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda USB 3.1 a 2 porte (10 Gbps) - 2 USB-C
1 - Staffa basso profilo
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda USB 3.1 a 2-porte (10Gbps) - USB-A, 1x esterna, 1x interna - PCIe
PEXUSB311EI
Scheda USB 3.1 a 2-porte (10Gbps) - USB-A, 1x esterna, 1x interna - PCIe

Consente l'aggiornamento del computer alla velocità superiore di USB 3.1 Gen 2, grazie all’aggiunta di una porta USB Type-A a 10 Gbps esterna e una interna

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 7 porte con profilo basso e standard - alimentazione SATA
PEXUSB3S7
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 7 porte con profilo basso e standard - alimentazione SATA

Offre la scalabilità desiderata grazie all'aggiunta di 7 porte USB 3.0 con alimentazione SATA del computer

€ 90,99 IVA esclusa
€ 111,01 IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 3 porte con UASP + Gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 3 porte con UASP + Gigabit Ethernet

A corto di slot di espansione? Ora è possibile unire USB 3.0 e GbE in una sola scheda combo PCIe

€ 73,99 IVA esclusa
€ 90,27 IVA inclusa

Accessori