StarTech.com

Scheda PCI Express a 2 porte USB 3.1 Gen 2 USB A

Consente l'aggiornamento del computer alla velocità superiore di USB 3.1, grazie all’aggiunta di due porte USB di tipo A a 10 Gbps

ID prodotto: PEXUSB312A

  • Consente di trasferire file e accedere ai dispositivi USB 3.1 più rapidamente, con una velocità fino a 10 Gbps
  • Permette di espandere le funzionalità USB complessive del computer, grazie all’aggiunta di due porte USB-A a 10 Gb
  • Configurazione rapida e semplice con il supporto nativo in Windows 10 e 8
Ulteriori Informazioni
  • Si adatta a sistemi standard o a basso profilo grazie al design a doppio profilo
  • Retrocompatibilità conveniente
  • Compatibile con dispositivi USB ad alto consumo, con alimentazione SATA integrata che eroga fino a 1,5 A per porta (è richiesto il collegamento all'alimentazione SATA)
  • Conforme al protocollo UASP (USB Attached SCSI Protocol) revisione 1.0
  • Conforme alla specifica Universal Serial Bus 3.1 Revisione 1.0 e Universal Serial Bus Revisione 2.0
  • Interfaccia x4 PCIe conforme alle specifiche PCI Express revisione 3.0
  • Dotata di una staffa a profilo completo, include una staffa a basso profilo/mezza altezza per l'installazione su computer con fattore di forma ridotto
€ 32,99 EUR IVA esclusa
€ 40,25 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Questa scheda USB 3.1 Gen 2 apre la porta alla prossima generazione di prestazioni USB, grazie all’aggiunta di due porte USB-A al desktop con una larghezza di banda combinata fino a 10 Gbps. Ora è possibile accedere a periferiche USB 3.1 Gen 2 a velocità due volte superiori a quelle dei dispositivi USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) tradizionali.

Grafico che mette in risalto le prestazioni di USB 3.1 a 10Gbps rispetto agli standard USB della generazione precedente.

La maggiore larghezza di banda consente di risparmiare tempo e di evitare i colli di bottiglia delle prestazioni spesso associati ad altre tecnologie di connettività.

Prestazioni USB più veloci

Con l’aggiunta delle porte USB da 10 Gbps al computer, è possibile sfruttare la velocità di USB 3.1 Gen 2 ed essere pronti per i dispositivi USB-A ad elevata larghezza di banda sia attuali che futuri.

Con una trasmissione dati più elevata, questa scheda USB 3.1 PCI Express è indispensabile per dischi rigidi esterni box esterni per disco rigido e molte altre periferiche USB 3.1. Inoltre, la scheda USB integra un connettore di alimentazione SATA per supportare i dispositivi ad alta potenza, risultando ideale per l’uso con grandi soluzioni di archiviazione esterne. (La scheda richiede il collegamento al connettore di alimentazione SATA del computer).

Per una maggiore flessibilità, è possibile abbinare la scheda con un cavo USB-C a USB-A (USB31AC1M) e collegare i dispositivi USB Type-C™.

Compatibile con dispositivi USB meno recenti

Il collegamento di periferiche di vecchia generazione non è un problema. Questa versatile scheda USB 3.1 è retrocompatibile con i dispositivi USB 3.0/2.0 di precedente generazione che utilizzano la comune porta USB Type-A, consentendo di eliminare la spesa aggiuntiva e l’aggravio per l’acquisto di nuovi dispositivi.

Facile da installare, praticamente in qualsiasi PC basato su Windows

La scheda USB 3.1 Gen 2 offre una comoda installazione, senza richiedere software o driver supplementari grazie al supporto nativo dei sistemi operativi Windows® 10, 8.1 e 8. Inoltre, la scheda di alta qualità comprende staffe sia a profilo standard sia a basso profilo/mezza altezza, per facilitare l’installazione in PC o server con fattore di forma completo o ridotto.

PEXUSB312A è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Permette di effettuare l’aggiornamento di un desktop basato su PCIe meno recente da USB 3.0/2.0 a USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)

Consente di espandere le funzionalità USB del sistema, o di installare la scheda come componente hardware vitale nella creazione di un nuovo PC

Ideale per backup dei file, editing di video e recupero dei dati, mediante soluzioni di archiviazione esterne USB 3.1 Gen 2 ad elevata larghezza di banda

Permette di collegare al computer i dispositivi USB di precedente generazione

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset ASMedia - ASM1142
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Porte 2
Standard del settore Specifica USB 3.1 rev. 1.0 Specifica USB rev. 2.0 Specifica base PCI Express rev. 3.0
Specifica Intel xHCI rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
MTBF 50.000 ore
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femmina
Porte interne 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x4 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
Note/requisiti speciali
Nota La trasmissione massima di questa scheda è limitata dall'interfaccia bus. Con PCI Express Gen 1.0, la trasmissione massima è pari a 2,5 Gbps. Con PCI Express Gen 2.0, la trasmissione massima è pari a 5 Gbps. Con PCI Express Gen 3.0, la trasmissione massima è pari a 10 Gbps.
La larghezza di banda disponibile (10 Gbps) è divisa equamente tra le due porte.
Requisiti di sistema e cavi Computer o server abilitato PCI Express con uno slot PCI Express x4 o superiore (x8, x16)
Connettore di alimentazione SATA
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 5~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 90 mm [3.5 in]
Peso prodotto 50 g [1.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 100 g [3.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda USB 3.1 gen 2 a 2 porte
1 - Staffa basso profilo
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda USB 3.1 a 2-porte (10Gbps) - USB-A, 1x esterna, 1x interna - PCIe
PEXUSB311EI
Scheda USB 3.1 a 2-porte (10Gbps) - USB-A, 1x esterna, 1x interna - PCIe

Consente l'aggiornamento del computer alla velocità superiore di USB 3.1 Gen 2, grazie all’aggiunta di una porta USB Type-A a 10 Gbps esterna e una interna

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte ( 3 esterne, 1 interna )
PEXUSB3S42
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte ( 3 esterne, 1 interna )

Consente di aggiungere quattro porte USB 3.0, tre esterne e una interna, al computer

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 7 porte con profilo basso e standard - alimentazione SATA
PEXUSB3S7
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 7 porte con profilo basso e standard - alimentazione SATA

Offre la scalabilità desiderata grazie all'aggiunta di 7 porte USB 3.0 con alimentazione SATA del computer

€ 90,99 IVA esclusa
€ 111,01 IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 4 porte - 2 interne, 2 esterne - Adattatore PCIe alimentato SATA
PEXUSB3S2EI
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 4 porte - 2 interne, 2 esterne - Adattatore PCIe alimentato SATA

Consente di aggiungere le porte USB 3.0 del pannello anteriore o posteriore al case del computer utilizzando i collettori scheda madre USB 3.0

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 4 porte PCI Express (PCIe) con 4 canali da 5 Gbps dedicati - UASP - Alimentazione SATA/LP4
PEXUSB3S44V
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 4 porte PCI Express (PCIe) con 4 canali da 5 Gbps dedicati - UASP - Alimentazione SATA/LP4

Permette di aggiungere al PC quattro porte USB 3.0 con quattro canali indipendenti, alimentazione LP/SATA e il supporto per la ricarica utilizzando lo slot PCI Express

€ 134,99 IVA esclusa
€ 164,69 IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 3 porte con UASP + Gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 3 porte con UASP + Gigabit Ethernet

A corto di slot di espansione? Ora è possibile unire USB 3.0 e GbE in una sola scheda combo PCIe

€ 73,99 IVA esclusa
€ 90,27 IVA inclusa
Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a scomparsa 1 porta con supporto UASP
ECUSB3S11
Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a scomparsa 1 porta con supporto UASP

Consente di aggiungere il collegamento di porte USB 3.0 a scomparsa nello slot ExpressCard del laptop

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa

Accessori