StarTech.com
In arrivo

Adattatore di alimentazione CC universale per hub USB industriali - 20 V, 3,25 A

Alimentatore esterno | 65 W | Morsettiera a 2 fili e 3 fili

ID prodotto: ITB20D3250

  • Adattatore di alimentazione progettato per i prodotti industriali StarTech.com
  • Da utilizzare come alimentatore alternativo, di ricambio o di riserva quando non è disponibile un'alimentazione tramite bus sufficiente
  • Include attacchi per spine nazionali NA/JP, EU, UK e ANZ
Ulteriori Informazioni
  • Include una morsettiera a due conduttori integrata
  • Include un'ulteriore morsettiera a tre conduttori
€ 68,99 EUR IVA esclusa
€ 84,17 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 1 Year
Alimentazione
Consumo energetico 65W
Corrente di uscita 3.25A
Corrente ingresso 1.4A Max.
Tensione di uscita 20V DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa Blocco terminale (2 fili)
Blocco terminale (3 fili)
Ambientale
Temperatura d'esercizio + 0ºC ~ + 40ºC
Temperatura di conservazione - 20 ºC ~ + 80ºC
Umidità 20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza prodotto 0.000
Peso prodotto 0.000
Informazioni confezione
Package Height 55.000
Package Length 166.000
Package Width 242.000
Peso spedizione (confezione) 810.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore di alimentazione da 65 W universale
4 - Cavi di alimentazione (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Connettore per morsettiera a due conduttori (incluso)
1 - Connettore per morsettiera a tre conduttori
1 - Guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore di alimentazione 20V CC per Docking Stations DK30A2DH / DK30ADD - 2A
SVA20N2NEUA
Adattatore di alimentazione 20V CC per Docking Stations DK30A2DH / DK30ADD - 2A

Alimentatore da Ricambio CC | 20 Volt | 2 AMP | Barilotto Tipo N

€ 33,99 IVA esclusa
€ 41,47 IVA inclusa
Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A
SVA12M5NA
Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 80,99 IVA esclusa
€ 98,81 IVA inclusa
Alimentatore di ricambio DC - 5V, 3A
SVA5N3NEUA
Alimentatore di ricambio DC - 5V, 3A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 4A
SVA5M4NEUA
Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 4A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 31,99 IVA esclusa
€ 39,03 IVA inclusa
Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A
SVA5M3NEUA
Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Adattatore di Alimentazione DC da 5V, 2A - Alimentatore di Ricambio 5V, 2A
SVA5H2NEUA
Adattatore di Alimentazione DC da 5V, 2A - Alimentatore di Ricambio 5V, 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Adattatore di Alimentazione CC - 12V - 6,5A
SVA12DN4NEUA
Adattatore di Alimentazione CC - 12V - 6,5A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 73,99 IVA esclusa
€ 90,27 IVA inclusa
Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A
SVA12M2NEUA
Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 9V DC - 2A
SVA9M2NEUA
Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 9V DC - 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A
IM12D1500P
Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A

Consente di sostituire il cavo di alimentazione 12V CC (1,5 Amp), con una connessione affidabile

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa

Accessori