StarTech.com

Adattatore Multiporta USB 3.0 con Cavo USB-C a USB-A - HDMI & VGA - 1xA

Dock Portatile | Mac & Windows® | GbE | USB-A & USB-C

ID prodotto: BNDDKT30CAHV

  • Consente di collegare un computer laptop USB-A o USB-C a un monitor HDMI o VGA
  • L'adattatore multiporta USB 3.0 include un cavo adattatore USB-C a USB-A
  • Cavo integrato a scomparsa per una migliore portabilità e gestione cavi
Ulteriori Informazioni
  • È possibile collegare un'unità flash, un mouse o un altro dispositivo con la porta USB 3.0 Type-A
  • Consente di aggiungere una connessione di rete cablata grazie alla porta Gigabit Ethernet RJ45
€ 141,99 EUR IVA esclusa
€ 173,23 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Display supportati 1
ID chipset DisplayLink - DL-3700
Porta(e) di ricarica rapida No
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - La porta dell'hub supporta la retrocompatibilità con USB 2.0/1.1
Supporto di 4K No
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni analogiche massime 2048x1152 (VGA)
Risoluzioni digitali massime 2048x1152 (HDMI)
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15
Chrome OS? da v55 in poi
Note/requisiti speciali
Nota È possibile utilizzare una sola uscita video alla volta, HDMI® o VGA. Se un display è collegato a ciascuna porta di uscita video contemporaneamente, la porta HDMI® ha la priorità
Requisiti di sistema e cavi Sistema informatico abilitato per USB con porta USB 3.0 o porta USB-C disponibile (mediante adattatore).
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione (verde)
1 - Attività (giallo)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 17 mm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Lunghezza cavo 93 mm [3.7 in]
Lunghezza prodotto 12.5 cm [4.9 in]
Peso prodotto 97 g [3.4 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 16.7 cm [6.6 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore multiporta USB 3.0
1 - Adattatore USB 3.1 USB-C a USB-A (152,4 mm)
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15
Chrome OS? da v55 in poi

Certificazioni

Prodotti correlati

Mini Stazione Docking USB 3.0 a HDMI e Ethernet Gigabit - USB3.0 a NIC Gbe/HDMI e Ethernet 2 in 1
USB31GEHD
Mini Stazione Docking USB 3.0 a HDMI e Ethernet Gigabit - USB3.0 a NIC Gbe/HDMI e Ethernet 2 in 1

Permette di aggiungere una porta Gigabit Ethernet RJ45 e un'uscita HDMI al laptop con numero limitato di porte, tramite una singola porta USB 3.0

€ 99,99 IVA esclusa
€ 121,99 IVA inclusa
Cavo USB-C USB 3.1 a USB-C type-C - 1m
USB31CC1M
Cavo USB-C USB 3.1 a USB-C type-C - 1m

Consente di collegare dispositivi USB Type-C

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Mini Docking Station Universale USB 3.0 a VGA e Gigabit Ethernet - Adattatore USB3.0 a VGA / Ethernet 2 in 1
USB31GEVG
Mini Docking Station Universale USB 3.0 a VGA e Gigabit Ethernet - Adattatore USB3.0 a VGA / Ethernet 2 in 1

Permette di aggiungere una porta Gigabit Ethernet RJ45 e un'uscita VGA al laptop con numero limitato di porte, tramite USB 3.0

€ 99,99 IVA esclusa
€ 121,99 IVA inclusa
Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet con adattatori HDMI / VGA
USB3SDOCKDD
Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet con adattatori HDMI / VGA

Replicatore di porte per Portatili | Mac & Windows® | Adattatore DVI a VGA & HDMI® | 2x porte di ricarica

€ 217,99 IVA esclusa
€ 265,95 IVA inclusa
Cavo USB-A a USB-C USB 3.1 - 1m
USB31AC1M
Cavo USB-A a USB-C USB 3.1 - 1m

Cavo USB-A a USB Tipo C | Con certificazione USB-IF | USB 3.1 (10 Gbps)

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Cavo USB-B a USB-C USB 3.1 - 1m - Cavo Stampante USB Tipo-C (10Gbps)
USB31CB1M
Cavo USB-B a USB-C USB 3.1 - 1m - Cavo Stampante USB Tipo-C (10Gbps)

Consente di collegare dispositivi USB 3.1 o 3.0 USB-B a un dispositivo host USB-C

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Docking station Universale USB3.0 per laptop VGA DVI HDMI - Dual-Monitor con Ethernet audio
USB3SDOCKHDV
Docking station Universale USB3.0 per laptop VGA DVI HDMI - Dual-Monitor con Ethernet audio

Replicatore di Porte | Mac & WIndows® | USB 3.0 | Conforme TAA

€ 170,99 IVA esclusa
€ 208,61 IVA inclusa
Cavo USB-C a micro USB-B - USB 3.1 - 1m
USB31CUB1M
Cavo USB-C a micro USB-B - USB 3.1 - 1m

Questo resistente cavo da 1 m consente il collegamento di dispositivi USB Micro-B a un host USB-C

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M
USB2AC1M
Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop o al computer desktop

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
Hub Portatile USB 3.0 con Adattatore NIC Ethernet Gigabit Gbe in alluminio con cavo - UASP
ST3300GU3B
Hub Portatile USB 3.0 con Adattatore NIC Ethernet Gigabit Gbe in alluminio con cavo - UASP

Consente di aggiungere 3 porte USB 3.0 esterne con UASP e una porta Gigabit Ethernet all'Ultrabook™ o al laptop mediante una singola porta USB 3.0

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 USB-B a USB-C -type-C - 1m
USB2CB1M
Cavo USB 2.0 USB-B a USB-C -type-C - 1m

Consente di collegare dispositivi USB 2.0 USB-B a un host USB-C

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero
USB31000SPTB
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit e una porta USB 3.0 pass-through al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Docking Station per 2 portatili - Condividi Tastiera, Mouse, Dual Monitor e file - USB 3.0
USB3DDOCKFT
Docking Station per 2 portatili - Condividi Tastiera, Mouse, Dual Monitor e file - USB 3.0

Replicatore di porte | Transferimento dati | DisplayPort & HDMI | Mac & Windows® | 5x USB

€ 293,99 IVA esclusa
€ 358,67 IVA inclusa

Accessori