StarTech.com

Dock Thunderbolt 3 - Mac & Windows - Dual 4K 60Hz - Power Delivery 85W

Docking Station per PC portabile | Mac e Windows® | HDMI | DisplayPort | VGA | PD 85 W

ID prodotto: TB3DK2DHVUE

  • Consente di creare una potente workstation a due monitor UHD 4K per computer laptop Windows o Mac dotati di tecnologia Thunderbolt 3
  • Facile da configurare e pronta all'uso senza bisogno di installare driver o adattatori aggiuntivi
  • Doppia uscita video dedicata con opzioni flessibili di collegamento dei monitor: Dual DP o DP + HDMI o DP + VGA o HDMI + VGA
Ulteriori Informazioni
  • Alimentazione e ricarica del computer laptop e contemporanea alimentazione delle periferiche con tecnologia Power Delivery a 85 W
  • Collegamento di dispositivi USB tramite due porte USB 3.0 (Type-A)
  • Per il collegamento a una rete cablata è disponibile una porta Gigabit Ethernet RJ45
€ 409,99 EUR IVA esclusa
€ 500,19 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Display supportati 2
ID chipset Intel - Alpine Ridge JHL6540
Intel - WGI210AT
ASMedia - ASM1042A
Parade - PS176
Chrontel - CH7517
Porta(e) di ricarica rapida
Standard del settore Thunderbolt 3
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatibile con la tecnologia USB 2.0 e 1.1
Supporto di 4K
Tipo bus Thunderbolt 3
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps (Thunderbolt 3)
5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
PXE
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime Due display - DisplayPort - 4096x2160p a 60 Hz
Due display - 1 DisplayPort + 1 HDMI - 4096x2160p a 60 Hz
Due display - 1 VGA 1920x1200 a 60 Hz + 1 DisplayPort 4096x2160p a 60 Hz
Due display - 1 VGA 1920x1200 a 60 Hz + 1 HDMI 4096x2160p a 60 Hz
Display singolo- DisplayPort - 4096x2160p a 60 Hz
Display singolo - VGA - 1920x1200 a 60 Hz
Display singolo - HDMI - 4096x2160p a 60 Hz
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Femmina
2 - DisplayPort (20 pin) Femmina
1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.14
Note/requisiti speciali
Nota Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.
Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di tecnologia Thunderbolt 3 con porta Thunderbolt 3
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 120W
Corrente di uscita 6.32 A
Corrente ingresso 1.8 A
Power Delivery 85W
Tensione di uscita 19V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 20~80% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.4 cm [0.9 in]
Colore Grigio
Larghezza prodotto 58.6 mm [2.3 in]
Lunghezza cavo 50 cm [19.7 in]
Lunghezza prodotto 19.6 cm [7.7 in]
Peso prodotto 340 g [12 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 25.4 cm [10 in]
Package Width 18.7 cm [7.4 in]
Peso spedizione (confezione) 1.3 kg [2.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Docking station
1 - cavo Thunderbolt 3
1 - Adattatore di alimentazione universale
2 - cavi di alimentazione (UK, EU)
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.14

Certificazioni

Prodotti correlati

Docking Station per Portatili Thunderbolt 2 a doppio video - 2x DisplayPort - include Cavo TB
TB2DOCK4K2DP
Docking Station per Portatili Thunderbolt 2 a doppio video - 2x DisplayPort - include Cavo TB

Consente di trasformare un MacBook o laptop in una workstation con doppio monitor o di collegare un display Ultra HD 4K singolo

€ 427,99 IVA esclusa
€ 522,15 IVA inclusa
Docking Station Thunderbolt 2 a HDMI 4K o mDP con porta USB a ricarica Rapida, Audio Digitale, eSATA e cavo TB
TB2DOCK4KDHC
Docking Station Thunderbolt 2 a HDMI 4K o mDP con porta USB a ricarica Rapida, Audio Digitale, eSATA e cavo TB

Consente di trasformare un MacBook o un laptop in una potente workstation Ultra HD 4K o in una postazione di lavoro condivisa utilizzando un unico cavo Thunderbolt

€ 358,99 IVA esclusa
€ 437,97 IVA inclusa

Accessori