StarTech.com

Docking Station Universale per Portatile Dual 4K - USB-C / USB 3.0 - 60W PD

Dual DP, Dual HDMI o DP + HDMI | Mac, Windows® & Chrome OS™ | 4x USB 3.0 | slot Sicurezza

ID prodotto: DK30C2DPPDUE

  • Docking station universale per laptop con tecnologia USB-C e USB 3.0 (Mac, Windows e Chrome OS)
  • Consente di realizzare una workstation con due monitor 4K a 60 Hz tramite più opzioni di uscita video: due DisplayPort, due HDMI o DisplayPort + HDMI
  • Alimentazione e ricarica del computer laptop con tecnologia Power Delivery 3.0 fino a 60 W
Ulteriori Informazioni
  • Consente il collegamento dei dispositivi USB tramite 4 porte USB 3.0, di cui 1 USB-C (con funzionalità di ricarica veloce) e 3 USB-A (inclusa 1 per la ricarica veloce)
  • Facilità di collegamento grazie all'esclusivo cavo combinato (USB-C a C con adattatore USB-A integrato) da 1 m
€ 393,99 EUR IVA esclusa
€ 480,67 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Display supportati 2
ID chipset DisplayLink - DL6950
Genesys Logic - GL3523
Fresco Logic - FL7102
Fresco Logic - FL7201
VIA Labs - VL160
RealTek - RTL8153
Texas Instruments - TS3A225E
Interfaccia USB 3.0
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Porta(e) di ricarica rapida
Standard del settore Specifica USB Power Delivery Rev. 3.0
Specifica di ricarica delle batterie USB Rev. 1.2
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Supporto di 4K
Tipo bus USB-C
USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
PXE
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime 2 HDMI - 4096 x 2160p a 60 Hz
2 DisplayPort - 4096 x 2160p a 60 Hz
1 HDMI + 1 DisplayPort - 4096 x 2160p a 60 Hz

1 DisplayPort 5K con 2 porte vide DisplayPort - 5120 x 2880 a 60 Hz

Sono supportate anche risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 4096 x 2160p (4K), sono supportate anche le risoluzioni 3840 x 2160p (4K), 2560 x 1600p e 2560 x 1440p.
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 2 - DisplayPort (20 pin) Femmina
2 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin) Femmina
2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - Ethernet Gigabit Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Note/requisiti speciali
Nota Non tutte le porte USB-C supportano le funzionalità complete dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del computer host supporti le tecnologie USB Power Delivery e DP Alternate Mode.
La risoluzione 4K è supportata su tutte le 4 porte video. Per ottenere risoluzioni 4Kx2K, è necessario un display HDMI o DisplayPort con funzionalità 4K.
Se viene collegato a una porta host USB 2.0 o se si utilizza un cavo di collegamento host USB 2.0, le prestazioni possono essere limitate (cavo host USB 3.0 inclusi)
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps
Per il supporto della risoluzione 5K è necessario collegare le due porte video DisplayPort a un singolo display 5K, indispensabile per ottenere risoluzioni da 5120 x 2880 a 60 Hz
La dock va collegata alla porta USB Type-C o USB Type-A del computer laptop.
Requisiti di sistema e cavi Computer con tecnologia USB-C e una porta USB Type-C disponibile o computer con tecnologia USB-3.0 e una porta USB Type-A disponibile
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 135 W
Corrente di uscita 6.75 A
Corrente ingresso 2.5 A
Power Delivery 60W
Tensione di uscita 20V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 0~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3 cm [1.2 in]
Colore Grigio Siderale
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 22 cm [8.7 in]
Peso prodotto 280 g [9.9 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 15.5 cm [6.1 in]
Peso spedizione (confezione) 1.3 kg [2.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Docking station
1 - Cavo USB-C (con adattatore collegato USB-C a USB-A)
1 - adattatore di alimentazione universale (UK, EU)
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+

Certificazioni

Prodotti correlati

Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0
USB3DOCKH2DP
Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0

Replicatore di porte | Mac & Windows® | 4K DP | 5x USB | Conforme TAA

€ 281,99 IVA esclusa
€ 344,03 IVA inclusa

Accessori