Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Kit accessori con doppio adattatore per Acer Aspire S7 Ultrabook HDMI a VGA e USB 3.0 a Gigabit Ethernet

ID prodotto: ACEAS7VGAGEK

Permette di collegare un Ultrabook™ a un proiettore o display VGA e di aggiungere Ethernet e una porta USB 3.0 in un pratico set di adattatori

Caratteristiche
  • Comprende 1 adattatore HDMI a VGA, 1 adattatore USB 3.0 a Gigabit Ethernet con porta pass-through USB

  • L'adattatore HDMI a VGA supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p

  • NIC Gigabit USB 3.0 supporta frame Jumbo, tagging VLAN 802.1Q, Auto MDI/X, Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) e LSO (Large Send Offload)

  • Design compatto e leggero per la massima portabilità

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 86,99 EUR IVA esclusa
€ 104,39 IVA inclusa

ID: ACEAS7VGAGEK

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il kit di accessori ACEAS7VGAGEK per Ultrabook Acer Aspire S7 è un set di accessori supplementari contenente due adattatori StarTech.com che consentono di estendere le funzionalità del monitor e di rete a un Ultrabook con un numero limitato di porte.

Il kit contiene un adattatore HDMI a VGA per il collegamento di un Acer S7 (oppure di un Ultrabook con configurazione analoga) a un monitor o proiettore esterno VGA utilizzando l'uscita HDMI. Comprende inoltre un adattatore USB 3.0 a Gigabit Ethernet che aggiunge il supporto della rete cablata e offre l'ulteriore vantaggio di una porta pass-through USB integrata, lasciando così libera la porta USB 3.0 per altre periferiche.

Pur essendo estremamente portabili, gli Ultrabook a volte non sono dotati delle porte necessarie per il collegamento a vari monitor/proiettori per desktop e reti cablate quando è necessario passare tra diverse sale riunioni, uffici domestici/remoti, fiere, hotel e centri congressi. Ideale per gli uffici che utilizzano postazioni di lavoro condivise, questo set di accessori per Ultrabook è stato progettato per fornire i collegamenti mancanti più richiesti dagli utenti di dispositivi mobili al fine di soddisfare tutte le loro necessità.

Contenuto della confezione:

- Adattatore HDMI a VGA (HD2VGAE2)

- Adattatore di rete USB 3.0 a Gigabit Ethernet con porta USB (USB31000SPTB)

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Questo conveniente kit fornisce gli accessori per Ultrabook più richiesti in una sola confezione
  • Permette di mantenere libera la porta USB 3.0 e aggiungere il supporto della rete Gigabit grazie alla scheda di rete USB 3.0 inclusa con porta pass-through USB
  • Si adatta facilmente a un display o proiettore VGA esterno grazie al convertitore HDMI plug-and-play incluso
Applicazioni
  • Permette di aggiungere il supporto di un connettore per display aggiuntivo a Acer Aspire S7 o a un Ultrabook analogo
  • Consente di aggiungere il collegamento alla rete Gigabit cablata senza occupare la porta USB 3.0
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 17 mm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Lunghezza prodotto 126 mm [5 in]
Peso prodotto 42 g [1.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 120 g [4.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore HDMI a VGA
1 - Adattatore Gigabit Ethernet USB 3.0
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Adattatore HDMI a VGA - Convertitore HDMI a VGA per Portatili desktop/laptop/ultrabook - 1920 x 1080
HD2VGAE2

Adattatore HDMI a VGA - Convertitore HDMI a VGA per Portatili desktop/laptop/ultrabook - 1920 x 1080

Permette il collegamento di un laptop, ultrabook o desktop dotato di HDMI® al display VGA o a un proiettore

€ 38,99 IVA esclusa
€ 46,79 IVA inclusa

Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero
USB31000SPTB

Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit e una porta USB 3.0 pass-through al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0

€ 45,99 IVA esclusa
€ 55,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.