StarTech.com

Kit accessori 2 in 1 per Surface Pro 4 / Pro 3 / Pro 2 / Surface - mDP a VGA o HDMI + USB 3.0 a Gbe

Accessori Surface Pro che potenziano le funzionalità di Microsoft Surface Pro (noto anche come Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 o Surface 3

ID prodotto: MSTS3MDPUGBK

  • Due accessori dal design leggero, che non richiedono un alimentatore esterno e possono essere portati ovunque, per aggiungere funzionalità audio-video e connettività di rete a un dispositivo Surface o Surface Pro
  • Compatibile con:
    Surface Pro (noto anche come Surface Pro 5)
    Surface Pro 4
    Surface Pro 3
    Surface 3
    Surface Pro 2
  • Nel kit sono inclusi:
    1 adattatore HDMI e VGA per Surface Pro (MDP2HDVGA)
    1 adattatore Ethernet per Surface (USB31000SPTB)
€ 75,99 EUR IVA esclusa
€ 92,71 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Peso prodotto 74 g [2.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 16.6 cm [6.5 in]
Package Width 14.1 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 160 g [5.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore di rete USB 3.0
1 - Adattatore mDP a HDMI e VGA
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Kit accessori 3 in 1 per Microsoft Surface Pro 6 / Pro 5 / Pro 4 / Surface 3 HDMI VGA - mDP a VGA / HDMI e USB3.0 a Gbe
MSTP3MDPUGBK
Kit accessori 3 in 1 per Microsoft Surface Pro 6 / Pro 5 / Pro 4 / Surface 3 HDMI VGA - mDP a VGA / HDMI e USB3.0 a Gbe

Accessori Surface Pro che potenziano le funzionalità di Microsoft Surface Pro (noto anche come Surface Pro 6), Surface Pro 5, Surface Pro 4 o Surface 3

€ 84,99 IVA esclusa
€ 103,69 IVA inclusa
Convertitore adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA - Mini DP a VGA - 1920x1200
MDP2VGA2
Convertitore adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA - Mini DP a VGA - 1920x1200

Permette il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort 1.2 a un monitor o proiettore VGA

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa
Kit accessori 3 in 1 per Lenovo Yoga 3 Pro - Micro HDMI a VGA - Micro HDMI a HDMI - USB 3.0 a GB LAN
LENYMCHDVUGK
Kit accessori 3 in 1 per Lenovo Yoga 3 Pro - Micro HDMI a VGA - Micro HDMI a HDMI - USB 3.0 a GB LAN

Consente di ottimizzare Yoga 3 aggiungendo il supporto della trasmissione video HDMI o VGA e Gigabit Ethernet

€ 84,99 IVA esclusa
€ 103,69 IVA inclusa
Kit di adattatori VGA e Gigabit Ethernet per ThinkPad X1 Carbon di Lenovo - MDP a VGA - USB 3.0 a GbE
LENX1MDPUGBK
Kit di adattatori VGA e Gigabit Ethernet per ThinkPad X1 Carbon di Lenovo - MDP a VGA - USB 3.0 a GbE

Permette di collegare un Ultrabook™ a un proiettore o display VGA e di aggiungere Ethernet e una porta USB 3.0 in un pratico fascio di adattatori

€ 73,99 IVA esclusa
€ 90,27 IVA inclusa
Kit accesori con doppio adattatore per Samsung Chromebook Serie 2+3 HDMI a VGA e USB 3.0 a Gigabit Ethernet
SAMC2VGAUGEK
Kit accesori con doppio adattatore per Samsung Chromebook Serie 2+3 HDMI a VGA e USB 3.0 a Gigabit Ethernet

Permette di collegare un Chromebook™ a un proiettore o display VGA e di aggiungere Ethernet e una porta USB 3.0 in un pratico set di adattatori

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa
Kit di adattatori VGA ed Ethernet per XE303 Chromebook di Samsung – HDMI a VGA – USB 2.0 a Ethernet
SAMCHDFEK
Kit di adattatori VGA ed Ethernet per XE303 Chromebook di Samsung – HDMI a VGA – USB 2.0 a Ethernet

Permette di collegare un Chromebook™ a un proiettore o display per desktop VGA e di aggiungere una porta Fast Ethernet in un pratico fascio di adattatori

€ 56,99 IVA esclusa
€ 69,53 IVA inclusa
Kit accesori con doppio adattatore per HP Chromebook 14 HDMI a VGA e USB 3.0 a Gigabit Ethernet
HPC14VGAUGEK
Kit accesori con doppio adattatore per HP Chromebook 14 HDMI a VGA e USB 3.0 a Gigabit Ethernet

Permette di collegare un Chromebook™ a un proiettore o display VGA e di aggiungere Ethernet e una porta USB 3.0 in un pratico set di adattatori

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa
Kit di accessori per Macbook Air - Adattatore MDP a VGA / HDMI e Gigabit Ethernet USB 3.0
MACAMDPGBK
Kit di accessori per Macbook Air - Adattatore MDP a VGA / HDMI e Gigabit Ethernet USB 3.0

Questo pratico set di adattatori consente di collegare un Macbook Air® al display della sala riunioni (HDMI® o VGA) e una rete Gigabit Ethernet cablata

€ 71,99 IVA esclusa
€ 87,83 IVA inclusa
Kit di adattatori VGA e Gigabit Ethernet per MacBook Pro - MDP a VGA - USB 3.0 a GbE - Bianco
MACPRMDPUGBK
Kit di adattatori VGA e Gigabit Ethernet per MacBook Pro - MDP a VGA - USB 3.0 a GbE - Bianco

Permette di collegare un MacBook Pro® a un proiettore o display VGA e di aggiungere Ethernet e una porta USB 3.0 in un pratico fascio di adattatori

€ 81,99 IVA esclusa
€ 100,03 IVA inclusa

Accessori