Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

Quali sono i vantaggi di USB 3.1?

StarTech.com presenterà molti articoli USB 3.1 dotati di un connettore reversibile

Connettore reversibile

Consente di collegare i dispositivi con maggiore facilità grazie al nuovo connettore di tipo C, completamente reversibile.

Si collega subito nel modo giusto: niente più collegamenti sbagliati.

Riduce la possibilità di danneggiare le porte dei dispositivi.

USB 3.1 di StarTech.com offrirà una maggiore fornitura e gestione dell'alimentazione

Migliore fornitura e gestione dell'alimentazione

Consente di ricaricare più rapidamente i dispositivi ad alta potenza quali, ad esempio, laptop, tablet e smartphone.

Consente di prolungare la durata della batteria dei dispositivi mobili grazie alla gestione ottimizzata dell'alimentazione.

USB 3.1 di StarTech.com offre una larghezza di banda due volte superiore a USB 3.0

Velocità 2 volte superiore a USB 3.0 e retrocompatibile

Consente di raddoppiare la larghezza di banda rispetto a USB 3.0.

Consente di trasferire file di grandi dimensioni tra dispositivi con maggiore rapidità e facilità fino a 10 Gbps.

Essendo retrocompatibile, consente di collegare di dispositivi USB di vecchia generazione, incluso USB 2.0.

Lo standard USB originale è stato introdotto negli anni '90 allo scopo di facilitare il collegamento del computer ad altri dispositivi, tra cui stampanti, fotocamere, tastiere e lettori di dischetti. Da allora, USB ha sostituito molti connettori di vecchia generazione quali, ad esempio, le porte seriali e parallele, ma l'evoluzione è ben lontana dall'essere terminata.

Le novità in arrivo nel 2015 e la nuova generazione di USB 3.1 aprono nuove possibilità per una migliore ricarica, connettività, trasferimento di video e dati, tutto con un solo cavo alla straordinaria velocità di 10 Gbps!

Desiderate raddoppiare la velocità di trasferimento dei dati con una migliore alimentazione per una ricarica rapida? USB 3.1 offre questi vantaggio ed anche la retrocompatibilità con i precedenti dispositivi USB 2.0.

StarTech.com lancerà una gamma completa di cavi USB 3.1 per supportare i dispositivi di ultima generazione in arrivo nel 2015. La gamma comprende un nuovo connettore reversibile di tipo C. Ciò evita il fastidio dei collegamenti sbagliati. Il design di dimensioni ridotte ma resistente lo rendono adatto a dispositivi di tutte le dimensioni, siano essi laptop o smartphone.

IN ARRIVO NEL 2015

StarTech.com è pioniere dei nuovi prodotti per la connettività per i professionisti IT. Con l'introduzione di USB 3.1, verrà lanciata una gamma completa di nuovi articoli basati su questo nuovo protocollo.

Cavi USB 3.1 di StarTech.com
StarTech.com offre schede aggiuntive USB 3.1
Box esterni USB 3.1 di StarTech.com
Docking station alimentate da USB 3.1 di StarTech.com