StarTech.com

Adattatore da USB 3.0 Type-C a 2,5 Gigabit Ethernet - 2.5GBASE-T

Adattatore LAN USB | IEEE 802.3bz | 2,5 Gbps | Mac | Windows® | Linux

ID prodotto: US2GC30

  • L'adattatore da USB Type-C a RJ45 supporta la rete da 2,5 Gigabit tramite USB 3.0
  • Compatibile con IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)
  • Compatibile con IEEE 802.3i, 802.3u e 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T)
Ulteriori Informazioni
  • Alimentato direttamente dalla porta USB
  • Supporto per tagging VLAN IEEE 802.1Q
  • Supporto per frame jumbo fino a 16K
  • Design compatto e leggero per la massima portabilità
€ 118,99 EUR IVA esclusa
€ 145,17 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Realtek - RTL8156
Standard del settore IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Tagging VLAN IEEE 802.1Q
IEEE 802.3x
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 16K max.
MTBF 10.000 ore
Reti compatibili 2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Tipo fibra Rame
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Presa
1 - RJ-45 Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows 10
Windows 8
Windows 8.1
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2
Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (solo versioni LTS)
Mac OS 10.11 - 10.15
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED verde: 1 Gbps / 100 Mbps / 10 Mbps
1 - LED blu: 2,5 Gbps
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 ℃ to 70℃
Temperatura di conservazione ‐10 ℃ to ~ 55℃
Umidità Da 5% a 90 % RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8 cm [3.1 in]
Colore Nero & Grigio Siderale
Form Factor Dongle
Larghezza prodotto 27 mm [1.1 in]
Lunghezza cavo 15 cm [5.9 in]
Lunghezza prodotto 16 mm [0.6 in]
Peso prodotto 39.7 g [1.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore di rete USB-C
1 - guida di avvio rapido
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porte 1
Tipo bus USB 3.1 Gen 1

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows 10
Windows 8
Windows 8.1
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2
Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (solo versioni LTS)
Mac OS 10.11 - 10.15

Certificazioni