Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

Panoramica

Come Sfruttare la Pubblicità Digitale

La pubblicità digitale permette di mostrare informazioni, immagini e animazioni che richiamano l'attenzione e attirano i clienti aumentando la brand awareness e le vendite.

La pubblicità digitale può attirare i clienti grazie al contenuto vivace e dinamico.

Consente di integrare e aggiornare facilmente le campagne pubblicitarie in negozio, per promuovere la brand awareness e incrementare le vendite. Con il nostro kit extender e ricevitore, che comprende l’app per il controllo degli annunci pubblicitari, è possibile creare immagini vivaci dietro il banco, accanto ai prodotti e nelle esposizioni in vetrina.

Retail example of digital signage

I display digitali consentono di presentare contenuti ai clienti e ai dipendenti in modo facile ed efficace

Nell'ingresso, in ufficio o in corridoio. È possibile fare un'ottima impressione sin dall'ingresso e tenere informati e aggiornati i dipendenti. I nostri extender e video splitter sono ideali per la creazione di pareti video e display dinamici. Offrono l'eccezionale qualità delle immagini 4K, una risoluzione quattro volte superiore a 1080p ad alta definizione.

Office example of digital signage

La pubblicità digitale nelle banche migliora il servizio ai clienti

Grazie alla visualizzazione di tassi di interesse e ipotecari, tempi di attesa e prodotti e servizi. L'esposizione di queste informazioni crea una più profonda connessione con il cliente e rappresenta un modo facile e veloce per promuovere l'educazione finanziaria.

Bank example of digital signage

Guidare migliaia di persone verso il gate, il terminal e la banchina giusta può essere impegnativo dal punto di vista logistico.

I display digitali negli aeroporti e nelle stazioni di autobus, treni e metropolitane possono aiutare a comunicare ai viaggiatori informazioni che variano rapidamente. I display possono riportare gli orari di arrivo e partenza, identificare i numeri dei terminal, guidare i passeggeri verso i gate appropriati e pubblicare messaggi di emergenza rapidamente.

Transport example of digital signage

I pannelli dei menu digitali offrono un modo facile per presentare le specialità del giorno, le promozioni e le variazioni del menù, aumentando al contempo il coinvolgimento del cliente e valorizzando il proprio marchio.

I menu dei fast-food possono essere visualizzati sopra il bancone, mentre i menu dei ristoranti più raffinati possono essere esposti all'esterno, nell'ingresso o sopra il bar. I bar sportivi dotati di schermi multipli per le partite possono creare facilmente una parete video e adattare il contenuto ai clienti.

Il nostro switch ed extender HDMI permette di configurare il pannello del menu di un ristorante su più schermi in punti diversi, consentendo l'accesso per il controllo da remoto.

Restaurant example of digital signage
Ulteriori Caratteristiche

Extender HDBaseT

I nostri extender HDBaseT sono perfetti per estendere i segnali HDMI

Da una sorgente a uno schermo. Supportano l'eccezionale qualità delle immagini 4K, una risoluzione quattro volte superiore a 1080p ad alta definizione, a una distanza fino a 100 m.

Ultra HD 4K
HDBT logo

HDBaseT è una tecnologia di distribuzione video standardizzata, con latenza zero, che sta rivoluzionando la distribuzione HDMI.

HDBaseT utilizza un metodo di modulazione avanzato, che permette di distribuire segnali audio evideo HDMI non compressi unitamente a segnali aggiuntivi, quali 100BaseT Ethernet, IR, porta seriale RS-232 e Power over Cable.

Prodotti in primo piano

ST12MHDLAN & ST12MHDLANRX

App mobile

Gestisci la pubblicità dal tuo smartphone

L'app per la commutazione video e il controllo dei wall consente di controllare la pubblicità digitale usando un dispositivo compatto.

Interfaccia di facile utilizzo per configurazione, controllo e personalizzazione delle soluzioni digitali.

Consente di controllare e modificare le sorgenti di contenuti per creare una soluzione ideale.

Regola e configura automaticamente i contenuti in base alle impostazioni

Progettata per l'utilizzo con i kit extender e ricevitore HDMI: ST12MHDLAN & ST12MHDLANRX

Chrome Store Apple Store Google Play

Naviga la nostra vasta gamma di prodotti che aiutano a completare la vostra soluzione di pubblicità digitale.