StarTech.com

Supporto per Monitor con cassetto Altezza regolabile - Grande (500mm)

Supporto per monitor regolabile che consente di liberare spazio sulla scrivania e lavorare con maggior comfort

ID prodotto: MONSTADJDL

  • Il supporto per monitor con altezza regolabile si colloca facilmente sulla scrivania anche se ha un formato di grandi dimensioni (500x330 mm)
  • Sorregge un monitor con dimensioni comprese tra 13" e 32" e con un peso fino a 10 kg
  • Grazie alle colonnine impilabili è possibile scegliere fra tre diverse altezze, fino a un massimo di 168 mm
Ulteriori Informazioni
  • Ampio vano tra le colonnine per riporre computer laptop di ogni dimensione
  • La scrivania è più spaziosa grazie al cassetto per gli articoli di cancelleria
  • Lo slot anteriore è adatto alla maggior parte dei modelli di telefoni e tablet
  • La scanalatura laterale consente di riporre penne e altri piccoli articoli di cancelleria
  • Le colonnine con base antiscivolo proteggono la superficie di lavoro
€ 42,99 EUR IVA esclusa
€ 52,45 EUR IVA inclusa

Panoramica

Consente di alzare il monitor in modo che sia corrispondente alla linea dello sguardo, per una visione più confortevole e per una scrivania più spaziosa. Il supporto per monitor con altezza regolabile è tanto robusto da sorreggere un monitor con dimensioni fino a 32" e con un peso massimo di 10 kg, creando un ampio vano sotto l'alzata. La struttura a colonnine impilabili trova spazio in modo ordinato sulla scrivania o sul tavolo, creando un vano adatto a riporre computer laptop di ogni dimensione. In più è provvista di un cassetto per gli articoli di cancelleria.

Regolazione del monitor all'altezza desiderata

Creazione di una workstation conforme alle proprie esigenze specifiche. Questa alzata per monitor è formata da colonnine modulari con componenti impilabili, che si possono assemblare agevolmente e riconfigurare in qualsiasi momento. Può essere impostata a tre diverse altezze, fino a un massimo di 168 mm, e riconfigurata in qualsiasi momento per aumentare o ridurre l'altezza del supporto.

Massimo spazio e minimo disordine sulla scrivania

Con il supporto per monitor è semplice tenere in ordine lo spazio di lavoro e creare un ambiente più ergonomico, poiché consente di sollevare il monitor all'altezza più comoda. L'alzata per monitor è di dimensioni tali (500 x 330 mm) da creare un ampio vano sottostante nel quale riporre oggetti. Sulla piattaforma di lavoro è possibile collocare anche una stampante, per liberare spazio sul ripiano.

L'area creata dalle colonnine sotto l'alzata è ampia abbastanza da accogliere sia un computer laptop, sia i propri effetti personali, mentre il cassetto può essere utilizzato per riporre in un posto comodo le penne e altri piccoli articoli di cancelleria. C'è anche uno slot anteriore adatto alla maggior parte dei modelli di telefoni e tablet, così i dispositivi più importanti sono sempre a portata di mano quando servono.

Configurazione semplificata

Il supporto per monitor si monta facilmente e consente di essere operativi in pochissimo tempo. La base antiscivolo delle colonnine protegge la superficie di lavoro da graffi e usura e mantiene il monitor saldamente in posizione mentre si lavora. Il sistema di gestione dei cavi integrato assicura una posa ordinata del cablaggio, che risulta così ben nascosto.

Il prodotto MONSTADJDL è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente di creare uno spazio di lavoro più confortevole e ordinato nelle cabine e negli ambienti d'ufficio

Consente di sollevare il monitor o la stampante sopra la scrivania o il piano di lavoro per liberare spazio

Consente di migliorare la qualità dell'home office, in quanto ottimizza lo spazio sulla scrivania e rende più confortevole la giornata lavorativa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Gestione cavi
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Tipo sportello anteriore Plastica
Prestazioni
Capacità di carico 10 kg [22.1 lb]
Dimensioni massime del display 32in
Dimensioni minime display 13"
Regolazione dell’altezza
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 168 mm [6.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 330 mm [13 in]
Lunghezza prodotto 500 mm [19.7 in]
Peso prodotto 1.6 kg [3.5 lb]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 2 kg [4.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - superficie del supporto
8 - alzate piccole
4 - alzate grandi
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto per Monitor con cassetto Altezza regolabile
MONSTADJD
Supporto per Monitor con cassetto Altezza regolabile

Supporto per monitor regolabile che consente di liberare spazio sulla scrivania e lavorare con maggior comfort

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads