StarTech.com

Supporto per Monitor con cassetto Altezza regolabile

Supporto per monitor regolabile che consente di liberare spazio sulla scrivania e lavorare con maggior comfort

ID prodotto: MONSTADJD

  • Il supporto per monitor con altezza regolabile si colloca facilmente sulla scrivania
  • Sorregge un monitor con dimensioni comprese tra 13" e 32" e con un peso fino a 10 kg
  • Grazie alle colonnine impilabili è possibile collocare il computer all'altezza ideale per il massimo comfort e la massima ergonomia
Ulteriori Informazioni
  • Design moderno con vano tra le colonnine atto a riporre un piccolo computer laptop
  • La scrivania è più spaziosa grazie al cassetto per gli articoli di cancelleria
  • Lo slot anteriore è adatto alla maggior parte dei modelli di telefoni e tablet
  • La scanalatura laterale consente di riporre penne e altri piccoli articoli di cancelleria
  • Colonnine con base antiscivolo
€ 38,99 EUR IVA esclusa
€ 47,57 EUR IVA inclusa

Panoramica

Consente di alzare il monitor in modo che sia corrispondente alla linea dello sguardo, per una visione più confortevole e per una scrivania più spaziosa. Il supporto per monitor con altezza regolabile può essere collocato sulla scrivania o su un tavolo ed è tanto robusto da sorreggere un monitor con dimensioni fino a 32" e con un peso massimo di 10 kg. La struttura a colonnine impilabili trova spazio in modo ordinato sulla scrivania o sul tavolo, creando un vano sotto il monitor adatto a riporre un piccolo computer laptop. In più è provvista di un cassetto per gli articoli di cancelleria

Regolazione del monitor all'altezza desiderata

Creazione di una workstation conforme alle proprie esigenze specifiche. Questa alzata per monitor è formata da colonnine modulari con componenti impilabili, che si possono assemblare agevolmente e riconfigurare in qualsiasi momento per aumentare o ridurre l'altezza del supporto.

Massimo spazio e minimo disordine sulla scrivania

Con il supporto per monitor è semplice tenere in ordine lo spazio di lavoro. L'area creata dalle colonnine sotto l'alzata è grande a sufficienza per riporre un piccolo computer laptop, mentre il cassetto può essere comodamente utilizzato per riporre le penne e altri piccoli articoli di cancelleria. C'è anche uno slot anteriore adatto alla maggior parte dei modelli di telefoni e tablet, così i dispositivi più importanti sono sempre a portata di mano quando servono.

Installazione semplificata

Il supporto per monitor si monta facilmente e consente di essere operativi in pochissimo tempo. La base antiscivolo delle colonnine protegge la superficie di lavoro da graffi e usura e mantiene il monitor saldamente in posizione mentre si lavora. Il sistema di gestione dei cavi integrato assicura una posa ordinata del cablaggio, che risulta così ben nascosto.

Il prodotto MONSTADJD è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente di creare uno spazio di lavoro più confortevole e ordinato nelle cabine e negli ambienti d'ufficio

Consente di migliorare la qualità dell'home office, in quanto ottimizza lo spazio sulla scrivania e rende più confortevole la giornata lavorativa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Gestione cavi
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Tipo sportello anteriore Plastica
Prestazioni
Capacità di carico 10 kg [22.1 lb]
Dimensioni massime del display 32in
Dimensioni minime display 13"
Regolazione dell’altezza
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 168 mm [6.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 330 mm [13 in]
Lunghezza prodotto 435 mm [17.1 in]
Peso prodotto 1.6 kg [3.4 lb]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.9 kg [4.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - superficie del supporto
8 - alzate piccole
4 - alzate grandi
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto per Monitor con cassetto Altezza regolabile - Grande (500mm)
MONSTADJDL
Supporto per Monitor con cassetto Altezza regolabile - Grande (500mm)

Supporto per monitor regolabile che consente di liberare spazio sulla scrivania e lavorare con maggior comfort

€ 42,99 IVA esclusa
€ 52,45 IVA inclusa