StarTech.com

Supporto da Monitor a Doppio Braccio

Consente di risparmiare spazio grazie all’installazione di due display LCD o LED, di dimensioni fino a 24", su un’unica base a basso profilo

ID prodotto: ARMBARDUO

  • Consente di ottimizzare lo spazio sulla scrivania grazie alla possibilità di montare due monitor su un’unica base
  • Consente di aumentare la produttività grazie al multitasking su due display
  • Permette di lavorare con maggiore comodità, grazie alla semplice regolazione del display
  • Supporta monitor di dimensioni fino a 24" e di peso fino a 8 kg
€ 138,99 EUR IVA esclusa
€ 169,57 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Questo supporto per doppio monitor consente di montare due diversi display, ciascuno di dimensioni fino a 24", su una singola base collocabile praticamente in qualsiasi spazio di lavoro.

Consente di liberare spazio sulla scrivania

Consente di risparmiare spazio grazie all’installazione di due display, di dimensioni fino a 24

Grazie al design a doppia traversa, questo supporto per monitor consente di installare due monitor occupando lo stesso spazio fisico di uno, per avere a disposizione una maggiore superficie sulla scrivania per hardware supplementare o svolgere attività quali redigere o leggere documenti cartacei. Il supporto per monitor ha una parte posteriore piatta a basso profilo, che consente di posizionare comodamente i display contro una parete o un box, a differenza di altre opzioni di montaggio per doppio monitor.

In caso di allestimento di un intero ufficio, è possibile offrire ai dipendenti uno spazio di lavoro più ampio in ogni scrivania e utilizzare box più piccoli, per sfruttare al meglio l’immobile a disposizione.

L’efficienza multi-monitor consente di aumentare la produttività

L’aggiunta di due monitor a un singolo computer offre lo spazio su schermo aggiuntivo necessario per semplificare il multitasking e massimizzare la produttività. L’uso di due display facilita la consultazione del materiale su un monitor lavorando contemporaneamente su un altro, evitando il dispendio di tempo e la scomodità di spostarsi avanti e indietro tra i documenti. 

Lavorare con maggiore comodità

L’attacco per doppio monitor ha un’altezza facilmente regolabile e meccanismi di inclinazione che consentono di personalizzare il posizionamento dei display nel modo più comodo, senza interferire con il lavoro. Inoltre, il supporto per scrivania consente una comoda configurazione che semplifica anche l’installazione.

ARMBARDUO è coperto da garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Applicazioni

Permette di aggiungere due monitor alla workstation. È possibile completare le attività più rapidamente, senza il fastidio di spostarsi tra le finestre.

Consente di ottimizzare lo spazio sulla scrivania grazie alla possibilità di montare entrambi i monitor su un’unica base.

Permette di ridurre il fabbisogno di spazio delle singole scrivanie, consentendo di inserire più postazioni in ufficio.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Articolazione No
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 2
Opzioni di montaggio Supporto per scrivania
Prestazioni
Altezza massima 405 mm [15.9 in]
Capacità di carico 8 kg [17.7 lb]
Dimensioni massime del display 24in
Inclinazione +/-15
Orientamento/rotazione 360° a ogni display
Regolazione dell’altezza
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 410 mm [16.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 950 mm [37.4 in]
Lunghezza prodotto 180 mm [7.1 in]
Peso prodotto 6.2 kg [13.6 lb]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 7.4 kg [16.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - palo
1 - piastra di base
3 - Viti M6x15
1 - morsetto per cavi (palo)
1 - cappuccio per palo
1 - anello di regolazione altezza
1 - traversa
2 - attacchi per monitor VESA
8 - Viti M4x12
8 - viti M4x30
8 - distanziatori in plastica
1 - chiave a brugola (3 mm)
1 - chiave a brugola (4 mm)
2 - morsetti per cavi (traversa)
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto per doppio Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Articolato con sistema gestione cavi ad altezza regolabile
ARMDUAL
Supporto per doppio Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Articolato con sistema gestione cavi ad altezza regolabile

Permette l’installazione di due display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili

€ 199,99 IVA esclusa
€ 243,99 IVA inclusa
Supporto per Doppio Monitor con bracci articolati - Impilabile - Assemblaggio Tool-Less
ARMDUAL30
Supporto per Doppio Monitor con bracci articolati - Impilabile - Assemblaggio Tool-Less

Permette di risparmiare spazio e di lavorare in tutta comodità, montando due display con posizionamento a movimento completo

€ 295,99 IVA esclusa
€ 361,11 IVA inclusa
Supporto a Doppio Braccio per dual Monitor con 2 porte USB e Audio Pass-Through
ARMSLIMDUO
Supporto a Doppio Braccio per dual Monitor con 2 porte USB e Audio Pass-Through

Il montaggio di due monitor fino a 30", con raggio di movimento completo, consente di aumentare la produttività

€ 227,99 IVA esclusa
€ 278,15 IVA inclusa

Accessori