StarTech.com

Supporto da Scrivania per due monitor - Verticale

Questo elegante supporto da scrivania per il montaggio di due monitor impilati aumenta la produttività e lo spazio disponibile

ID prodotto: ARMBARDUOV

  • Consente di montare due monitor in posizione verticale per risparmiare spazio e lavorare con maggior comfort
  • Il supporto autoportante per monitor è in grado di sorreggere due display con dimensioni fino a 27" e con un peso massimo di 10 kg ciascuno
  • Struttura in acciaio per carichi pesanti
Ulteriori Informazioni
  • L'altezza dei monitor lungo l'asta può essere regolata fino a 818 mm
  • Regolazione semplificata dell'angolazione dello schermo con un'inclinazione di +45°/-45° e un orientamento di +45°/-45°
  • Rotazione completa a 360°
  • Gestione cavi
€ 138,99 EUR IVA esclusa
€ 169,57 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo supporto per monitor, robusto ma elegante, consente di sollevare due display sopra la superficie della scrivania o del piano di lavoro per risparmiare spazio e aumentare la produttività. Grazie alla sua struttura in acciaio, il supporto autoportante sorregge due monitor impilati verticalmente, ciascuno con dimensioni fino a 27", con la massima sicurezza.

ARMBARDUOV con due monitor impilati verticalmente

Display configurati per aumentare la produttività

Il supporto per due monitor sorregge due display collocati in verticale l'uno sopra l'altro, una configurazione che migliora il comfort durante il lavoro, evita di affaticare la vista e allevia la tensione al collo, perché non occorre spostare lo sguardo da una parte all'altra quando si confrontano diversi file o si consultano materiali di riferimento sugli schermi. È la soluzione ideale per molte applicazioni, ad esempio il web design, la scrittura di codici, la creazione e la revisione di file e altro ancora. Il supporto per monitor è un accessorio ben gradito in molti ambienti d'ufficio, ad esempio nel settore finanziario, sanitario o aziendale, in quanto consente di liberare spazio prezioso sulla scrivania e di tenere tutto più in ordine. All'occorrenza, l'altezza dei monitor lungo l'asta può essere regolata fino a 818 mm.

Consente di regolare gli schermi nella posizione ideale

Il supporto per monitor può essere inclinato e orientato facilmente di +45°/-45° con un movimento uniforme, per ridurre il riflesso e trovare con la massima facilità l'angolo di visuale perfetto. La possibilità di compiere una rotazione completa di 360° assicura la flessibilità di un orientamento orizzontale e verticale.

Struttura in acciaio robusto

Non c'è il rischio di perdere il proprio investimento economico, perché il supporto è caratterizzato da una struttura in acciaio per carichi pesanti che consente di mantenere in posizione e sorreggere i monitor in tutta sicurezza, assicurando una stabilità duratura. Il supporto per due monitor è in grado di sorreggere due display con dimensioni comprese tra 13" e 27" e con un peso massimo di 10 kg ciascuno. La finitura verniciata a polvere protegge la superficie dai graffi.

La procedura risulta semplificata grazie alle tacche dell'attacco VESA; con le quali è possibile preimpostare la vite di montaggio, quindi collocare il monitor in posizione e fissarlo stringendo la vite. Il supporto per monitor è dotato di morsetti per i cavi, che possono così essere tenuti ben nascosti in modo da evitare disordine nell'area di lavoro.

Il prodotto ARMBARDUOV è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Ideale per il web design o la scrittura di codice, consente di impilare i display l'uno sopra l'altro

Maggior comfort quando si utilizzano due schermi per creare file o confrontare documenti

Produttività potenziata negli ambienti d'ufficio del settore finanziario, sanitario, aziendale e immobiliare

Consente di risparmiare spazio nell'home office

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 2
Opzioni di montaggio Supporto per scrivania
Orientamento Vertical
Prestazioni
Capacità di carico 10 kg [22.1 lb]
Dimensioni massime del display 27in
Dimensioni minime display 13"
Inclinazione + 45° / - 45°
Orientamento/rotazione +45°/-45°
Rotazione del display 360°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 818 mm [32.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 434 mm [17.1 in]
Lunghezza prodotto 316 mm [12.4 in]
Peso prodotto 4 kg [8.9 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 4.8 kg [10.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - asta inferiore
1 - asta superiore
1 - piastra di base
2 - attacchi per monitor VESA
1 - connettore per aste
2 - morsetti per la gestione dei cavi
1 - cap
1 - chiave a brugola da 3 mm
1 - chiave a brugola da 5 mm
1 - chiave a brugola da 6 mm
8 - Viti M4x12 mm
8 - viti M5x12 mm
8 - Guarnizioni
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto Verticale da Scrivania per 2 Monitor VESA - Regolabile
ARMDUALV
Supporto Verticale da Scrivania per 2 Monitor VESA - Regolabile

Consente di montare due monitor impilati sopra la scrivania per aumentare la produttività e lo spazio di lavoro disponibile

€ 138,99 IVA esclusa
€ 169,57 IVA inclusa

Accessori