StarTech.com

Supporto per singolo Monitor con base per portatile ad altezza regolabile One Touch

Consente di sollevare laptop e monitor dalla scrivania in modo da supportare due display, risparmiare spazio e aumentare la produttività

ID prodotto: ARMUNONB

  • Consente di ottimizzare lo spazio sulla scrivania sollevando monitor e laptop al di sopra di essa
  • Consente di replicare una disposizione a doppio monitor utilizzando il laptop come secondo display
  • Permette di lavorare con maggiore comodità, grazie alla semplice regolazione del display
Ulteriori Informazioni
  • Supporta display da 15 a 27" (capacità di carico 8 kg)
  • Supporta un laptop di peso fino a 8 kg.
€ 163,99 EUR IVA esclusa
€ 196,79 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Questo braccio per monitor consente di creare uno spazio di lavoro comodo e conveniente a due monitor utilizzando il laptop come display secondario. Il prodotto è dotato di un supporto integrato per sollevare il laptop dalla scrivania e allinearlo con l'altro display.

Consente di creare uno spazio di lavoro a doppio monitor utilizzando il laptop come secondo display

Consente di integrare il display del laptop per aumentare la produttività. Il vassoio consente di regolare l'altezza del laptop in modo da porlo alla stessa altezza del monitor e ottenere le medesime funzionalità di una configurazione a due monitor senza acquistare un secondo display.

Monitor e laptop montati su una scrivania con ARMUNONB

Grazie all'utilizzo di due display, è disponibile un maggiore spazio sullo schermo per agevolare il multitasking e massimizzare la produttività. L’uso di due display agevola la consultazione del materiale su un monitor lavorando allo stesso tempo su un altro, in modo da evitare il dispendio di tempo e la scomodità di spostarsi tra diversi documenti. Inoltre, il braccio per LCD supporta la rotazione del display da orizzontale a verticale per la visualizzazione di pagine di maggiore lunghezza o blocchi di codice senza scorrere lo schermo.

Consente di creare un ambiente ergonomico a doppio display

Questo versatile braccio per monitor consente la regolazione di prolunga, inclinazione e rotazione del display attraverso movimenti su più assi, offrendo la regolazione a molla dell'altezza per un posizionamento agevole. Consente di creare un ambiente di lavoro ergonomico e adatto alle esigenze degli utenti.

Consente di liberare spazio sulla scrivania

Questo versatile braccio consente di sollevare laptop e supporto tradizionale per monitor sopra la scrivania. In questo modo è possibile ottenere una maggiore superficie sulla scrivania per l’hardware supplementare o svolgere attività come la redazione o la lettura di documenti cartacei.

Il braccio per monitor è ideale per gli ambienti di lavoro poco spaziosi, come ad esempio i box da ufficio, offrendo il necessario in poco spazio.

Inoltre, usando il braccio con monitor, laptop, docking station, tastiera e mouse è possibile creare una postazione d’ufficio condivise e ricreare la stessa configurazione anche a casa. Si tratta di un prodotto ideale per professionisti viaggiatori e utenti in mobilità.

Il braccio per monitor supporta un display di dimensioni comprese tra 15" e 27" ed è in grado di sostenere fino a 8 kg. Inoltre, il prodotto dispone di morsetti per la gestione dei cavi in modo da creare una postazione di lavoro ordinata. Il supporto per laptop integrato regge un peso fino a 8 kg e offre morsetti integrati per la gestione dei cavi.  

Il braccio per monitor ARMUNONB è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente di montare un display e un laptop su di un lato di una scrivania o un piano di lavoro sfruttando un ampio raggio di regolazione

Consente di integrare il display del laptop con il monitor per creare un ambiente di lavoro a doppio display

Consente di collocare il display al di sopra della scrivania per ottenere un’angolazione di visualizzazione ideale

Consente di ruotare il display in verticale per attività come web design o programmazione

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Articolazione
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Morsetto per scrivania
Prestazioni
Capacità di carico 8 kg [17.6 lb]
Dimensioni massime del display 27in
Dimensioni minime display 15in
Inclinazione -90° / +85°
Inclinazione del vassoio per laptop 90° tilt from horizontal to vertical
Laptop Arm Extension 381 mm [15 in]
Massima estensione del braccio 558.7 mm [22 in]
Orientamento/rotazione 180° al display
Rotazione del display 360°
Spessore della superficie di montaggio 90 mm
Note/requisiti speciali
Nota L'estensione massima del braccio del vassoio per laptop viene misurata partendo dall’asta fino al centro del vassoio.
Caratteristiche fisiche
Altezza del vassoio per laptop 240 mm [9.4 in]
Altezza prodotto 200 mm [7.9 in]
Colore Nero
Larghezza del vassoio per laptop 320 mm [12.6 in]
Larghezza prodotto 300 mm [11.8 in]
Peso prodotto 4.9 kg [10.9 lb]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 6.1 kg [13.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - braccio orientabile
1 - Braccio di estensione
1 - vassoio per laptop
1 - braccio con molla
1 - asta e morsetto
4 - Viti M4x12
4 - viti M4x30
4 - Viti M5x12
1 - Vite M6x25
4 - Dadi ingabbiati M5
1 - chiave a brugola M3
1 - Chiave a brugola M5
4 - Distanziatori
1 - anello di regolazione altezza
1 - morsetto per la gestione dei cavi (asta)
2 - morsetto per la gestione dei cavi (braccio per laptop)
4 - piedini in gomma
1 - tappo di plastica
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto per monitor su scrivania
ARMPIVOT
Supporto per monitor su scrivania

Permette l’installazione di un display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili

€ 94,99 IVA esclusa
€ 113,99 IVA inclusa
Supporto slim per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Regolabile con sistema gestione cavi
ARMSLIM
Supporto slim per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Regolabile con sistema gestione cavi

Permette l’installazione di un display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili con molla a gas

€ 174,99 IVA esclusa
€ 209,99 IVA inclusa
Piedistallo per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio con altezza regolabile e sistema gestione cavi
ARMPIVSTND
Piedistallo per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio con altezza regolabile e sistema gestione cavi

Permette di posizionare sulla scrivania un display, di dimensioni fino a 30", utilizzando questo attacco per monitor regolabile in altezza con gestione dei cavi integrata

€ 145,99 IVA esclusa
€ 175,19 IVA inclusa
Supporto Monitor regolabile - Braccio articolato regolabile per Monitor con molla a gas e sistema gestione cavi
ARMPIVOTE
Supporto Monitor regolabile - Braccio articolato regolabile per Monitor con molla a gas e sistema gestione cavi

Permette l’installazione di un display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili con molla a gas

€ 107,99 IVA esclusa
€ 129,59 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads