StarTech.com

Supporto Articolabile VESA per 4 Monitor - Stand per 4 Schermi fino a 27"

Questo elegante supporto da scrivania per il montaggio di quattro monitor aumenta la produttività e lo spazio disponibile

ID prodotto: ARMBARQUAD

  • Il supporto autoportante per monitor è in grado di sorreggere quattro monitor, ciascuno con dimensioni fino a 27" e con un peso massimo di 8 kg
  • Sostegno impeccabile grazie alla base in robusto acciaio e alla struttura in acciaio e alluminio pensata per i carichi pesanti
  • Regolazioni minime per collocare quattro monitor sulla linea di visuale
Ulteriori Informazioni
  • L'altezza dei monitor lungo l'asta può essere regolata fino a 818 mm
  • Possibilità di ruotare il monitor a 360°, orientarlo a +90°/-90° e inclinarlo a +45°/-45° per trovare l'angolo di visuale più comodo
  • Supporta i monitor conformi al montaggio VESA: 75x75, 100x100
  • Gestione cavi
€ 308,99 EUR IVA esclusa
€ 376,97 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo supporto per quattro monitor consente di liberare spazio prezioso sulla scrivania, dare impulso alla produttività e creare un'area di lavoro più confortevole ed ergonomica.  Realizzato in acciaio e alluminio, il supporto è tanto robusto da essere in grado di sorreggere fino a quattro monitor sopra la scrivania o sopra un'altra superficie di lavoro.

ARMBARQUAD con quattro monitor

Miglioramento del comfort e della produttività durante il lavoro

Un'area di lavoro più ergonomica e una scrivania più spaziosa. Il supporto autoportante per monitor di computer è in grado di sorreggere quattro display, ciascuno con dimensioni comprese tra 13" e 27" e con un peso massimo di 8 kg.

Il supporto è caratterizzato da una struttura con due barre trasversali, che consente di montare quattro monitor su una singola base da collocare sulla scrivania. La superficie disponibile così aumenta per fare spazio ai dispositivi personali o per agevolare lo svolgimento di attività come la consultazione di documenti cartacei. Ora è più semplice eseguire diverse attività contemporaneamente, perché l'aggiunta di altri monitor estende lo spazio sullo schermo. Con quattro display è più comodo consultare i materiali di riferimento su vari schermi e lavorare su un altro display, senza distrarsi e senza perdere tempo perché bisogna passare da un documento all'altro.

Regolazione secondo l'angolo di visuale perfetto

Il supporto per monitor può essere inclinato e orientato facilmente di +45°/-45°, o ruotato a 360°, per regolare con facilità la posizione dello schermo. Grazie alla sua struttura, il supporto consente di posizionare e ruotare il monitor con un movimento uniforme, in modo da ridurre il riflesso e trovare con la massima facilità l'angolo di visuale più comodo. Le regolazioni minime consentono di collocare i quattro monitor sulla linea di visuale. L'altezza dei monitor lungo l'asta può essere regolata fino a 818 mm.

Struttura robusta in acciaio e alluminio

Il supporto per quattro monitor è caratterizzato da una base in robusto acciaio e da una struttura in acciaio e alluminio pensata per i carichi pesanti. La finitura verniciata a polvere protegge la superficie dai graffi. Il supporto per monitor è dotato di morsetti per i cavi, che possono così essere tenuti ben nascosti in modo da evitare disordine nell'area di lavoro.

Il prodotto ARMBARQUAD è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico negli ambienti d'ufficio o di home office

Maggiore produttività grazie all'impiego di quattro monitor

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 4
Prestazioni
Capacità di carico 8 kg [17.7 lb]
Dimensioni massime del display 27in
Dimensioni minime display 13"
Inclinazione + 45° / - 45°
Orientamento/rotazione +90°/-90°
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 818 mm [32.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 316 mm [12.4 in]
Lunghezza prodotto 885 mm [34.8 in]
Peso prodotto 8.8 kg [19.4 lb]
Tipo enclosure Steel and Aluminum
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 9.8 kg [21.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - barre trasversali
1 - piastra di base
1 - asta inferiore
1 - asta superiore
1 - connettore per aste
2 - morsetti per la gestione dei cavi
1 - cap
1 - chiave a brugola da 3 mm
1 - chiave a brugola da 5 mm
1 - chiave a brugola da 6 mm
16 - Viti M4x12 mm
16 - viti M5x12 mm
16 - Guarnizioni
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads