StarTech.com

Braccio Articolato da Scrivania per 4 Monitor - Supporto per 4 Schermi VESA fino a 27" - Struttura in Acciaio

Consente di montare quattro monitor sulla scrivania per incrementare al massimo la produttività e risparmiare spazio

ID prodotto: ARMQUAD

  • Consente di montare quattro monitor (2x2) sopra la scrivania o il piano di lavoro per liberare spazio
  • La struttura in acciaio robusto sorregge i monitor in tutta sicurezza e li mantiene allo stesso livello, senza il rischio di cedimenti
  • Ogni staffa è in grado di sorreggere un monitor con dimensioni comprese tra 13" e 27" e con un peso fino a 8 kg
Ulteriori Informazioni
  • Regolazioni minime dei monitor per una visione uniforme
  • Rotazione completa a 360° per un orientamento orizzontale o verticale
  • Rotazione e inclinazione da +30° a -30° per regolare l'angolo di visuale
  • Morsetto da scrivania e morsetto di montaggio passacavo con morsetti per la gestione dei cavi
€ 308,99 EUR IVA esclusa
€ 376,97 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questa soluzione consente di montare quattro monitor su un unico supporto, in modo che risultino sospesi sopra la superficie della scrivania, della workstation o del piano di lavoro, per liberare spazio prezioso. La staffa per il montaggio da scrivania, realizzata in robusto acciaio e pensata per i carichi pesanti, è in grado di mantenere in posizione quattro display e sorreggerli in tutta sicurezza, dando vita a uno spazio di lavoro efficiente e produttivo.

ARMQUAD con quattro monitor

Produttività potenziata e risparmio di spazio

Basta montare quattro monitor sulla base, da fissare in sicurezza alla scrivania, al piano di lavoro o a un'altra superficie, per realizzare una workstation ideale. L'utente può così consultare più schermi contemporaneamente, per un lavoro più efficiente con il minimo ingombro di spazio. 

La staffa per quattro monitor assicura una maggiore produttività in numerose applicazioni d'ufficio e commerciali, ad esempio nei settori della finanza e degli istituti bancari, in quanto consente di confrontare documenti e analizzare i dati in modo più efficiente. È la soluzione ideale anche per gli sviluppatori di software, i programmatori, i progettisti CAD e molte altre figure professionali. In più consente di creare sistemi di segnaletica digitale di grande impatto per comunicare con i clienti o i dipendenti.

Struttura in acciaio robusto

Grazie alla sua struttura in acciaio robusto pensata per i carichi pesanti, la staffa per quattro monitor è in grado di sorreggere i monitor in sicurezza assicurando prestazioni durature. Ogni staffa per monitor supporta un display a schermo piatto con dimensioni comprese tra 13" e 27" e con un peso massimo di 8 kg. 

Regolazione dei monitor per una visione ottimale

La posizione e l'angolo dei monitor possono essere regolati in modo da ottenere una visione ottimale, ruotando e inclinando la struttura da +30° a -30°. Il supporto per quattro monitor può essere inclinato facilmente con un movimento uniforme, per ridurre il riflesso e trovare con la massima facilità l'angolo di visuale più comodo. Per un allineamento di precisione, la staffa per monitor può essere regolata con movimenti minimi, così da disporre i display perfettamente in linea.

Installazione semplificata

Il supporto per monitor è in grado di sorreggere quattro monitor conformi con VESA e può essere installato in tutta facilità grazie al morsetto da scrivania o al morsetto da montaggio passacavo. La staffa per quattro monitor è dotata di morsetti per la gestione dei cavi, che possono così essere tenuti ben nascosti in modo che la workstation sia sempre in ordine.

Il prodotto ARMQUAD è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.   

Applicazioni

Consente di montare quattro monitor per agevolare l'analisi dei dati negli ambienti commerciali, ad esempio nel settore delle banche e della finanza, e nei centri di controllo

Aumenta la produttività ed è la soluzione ideale per gli sviluppatori di software, i programmatori e i progettisti CAD

Consente di creare sistemi di segnaletica digitale di grande impatto

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Articolazione No
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 4
Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo
Prestazioni
Altezza massima 723 mm [28.5 in]
Capacità di carico 8 kg [17.7 lb]
Dimensioni massime del display 27in
Dimensioni minime display 13"
Inclinazione + 30° / - 30°
Orientamento/rotazione +30°/-30°
Rotazione del display 360°
Spessore della superficie di montaggio Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 80 mm
Morsetto passacavo: spessore tavolo 10 - 80 mm
Foro tavolo per morsetto di montaggio passacavo: 10,5 - 50 mm
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 828 mm [32.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 835 mm [32.9 in]
Lunghezza prodotto 115 mm [4.5 in]
Peso prodotto 7.6 kg [16.7 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 9.2 kg [20.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 4 - staffe per monitor
4 - attacchi per monitor VESA
1 - asta inferiore
1 - asta superiore
1 - connettore per aste
4 - morsetti per la gestione dei cavi
4 - cappucci terminali
4 - viti ad alette
1 - Morsetto per scrivania
1 - chiave a brugola da 3 mm
1 - chiave a brugola da 5 mm
16 - viti M4x14 mm
16 - viti M5x14 mm
16 - Guarnizioni
1 - collare passacavo
1 - Piastra per anello di tenuta
5 - piedini in gomma
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Braccio Articolato per Triplo Monitor fino a 24
ARMTRIO
Braccio Articolato per Triplo Monitor fino a 24" - Braccio regolabile in altezza 3 monitor - Acciaio

Consente di risparmiare spazio sulla scrivania quando si montano tre display, grazie a staffe articolabili per una visione a 360°

€ 308,99 IVA esclusa
€ 376,97 IVA inclusa
Supporto per Doppio Monitor con bracci articolati - Impilabile - Assemblaggio Tool-Less
ARMDUAL30
Supporto per Doppio Monitor con bracci articolati - Impilabile - Assemblaggio Tool-Less

Permette di risparmiare spazio e di lavorare in tutta comodità, montando due display con posizionamento a movimento completo

€ 326,99 IVA esclusa
€ 398,93 IVA inclusa
Supporto per doppio Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Articolato con sistema gestione cavi ad altezza regolabile
ARMDUAL
Supporto per doppio Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Articolato con sistema gestione cavi ad altezza regolabile

Permette l’installazione di due display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili

€ 199,99 IVA esclusa
€ 243,99 IVA inclusa