StarTech.com

Piedistallo per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio con altezza regolabile e sistema gestione cavi

Permette di posizionare sulla scrivania un display, di dimensioni fino a 30", utilizzando questo attacco per monitor regolabile in altezza con gestione dei cavi integrata

ID prodotto: ARMPIVSTND

  • Supporto regolabile per monitor con diverse regolazioni della posizione/dell'angolo di visualizzazione
  • Supporta display da 12 a 30" (capacità di carico 14 kg)
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Comprende l'hardware per il montaggio di un iMac o Apple Cinema Display
  • La staffa di montaggio ruota di 60° attorno al palo di supporto
  • Rotazione dello schermo da orizzontale a verticale
€ 145,99 EUR IVA esclusa
€ 178,11 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Articolazione No
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Supporto per scrivania
Prestazioni
Capacità di carico 14 kg [30.9 lb]
Dimensioni massime del display 30in
Disposizione orizzontale 60°
Il prodotto ARMPIVSTND è compatibile con i seguenti display
• Cinema Display LED da 24" e 27"
• Display Apple Thunderbolt da 27"
• iMac da 24" a 27" con supporto rimovibile o adattatore per attacco VESA incluso in dotazione
Inclinazione +45° / -15°
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Argento
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza prodotto 0.000
Peso prodotto 2.4 kg [5.2 lb]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 3.3 kg [7.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Base in alluminio
1 - Staffa di supporto
1 - Attacco per monitor
1 - Clip per cavi
1 - Anello di posizionamento in ferro
4 - Viti a testa esagonale M5x18mm
1 - Flangia
4 - Protezioni in plastica
1 - Cacciavite Torx
1 - Chiave a brugola da 3 mm
1 - Chiave a brugola da 4 mm
1 - Scheda di accesso
4 - Viti a galletto
2 - Viti M6x16mm
4 - Piedini in gomma
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto per monitor su scrivania
ARMPIVOT
Supporto per monitor su scrivania

Permette l’installazione di un display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili

€ 94,99 IVA esclusa
€ 115,89 IVA inclusa
Supporto Monitor regolabile - Braccio articolato regolabile per Monitor con molla a gas e sistema gestione cavi
ARMPIVOTE
Supporto Monitor regolabile - Braccio articolato regolabile per Monitor con molla a gas e sistema gestione cavi

Permette l’installazione di un display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili con molla a gas

€ 98,99 IVA esclusa
€ 120,77 IVA inclusa
Supporto per singolo Monitor con base per portatile ad altezza regolabile One Touch
ARMUNONB
Supporto per singolo Monitor con base per portatile ad altezza regolabile One Touch

Consente di sollevare laptop e monitor dalla scrivania in modo da supportare due display, risparmiare spazio e aumentare la produttività

€ 163,99 IVA esclusa
€ 200,07 IVA inclusa
Supporto slim per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Regolabile con sistema gestione cavi
ARMSLIM
Supporto slim per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Regolabile con sistema gestione cavi

Permette l’installazione di un display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili con molla a gas

€ 174,99 IVA esclusa
€ 213,49 IVA inclusa

Accessori