Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSupporto per Tablet con altezza regolabile - Braccio porta Tablet
Consente di montare un tablet da 9-11" alla scrivania, con regolazione di prolunga, inclinazione, disposizione orizzontale, orientamento, rotazione e altezza
ID prodotto: ARMTBLTI
- Consente di personalizzare la posizione del tablet grazie a un braccio articolato e un supporto regolabile
- Consente di sfruttare un'installazione immediata grazie al sistema di fissaggio a morsetto
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Consente di sfruttare un aspetto professionale grazie al sistema di gestione dei cavi integrato
- Supporto per i tablet da 9" a 11"
- Supporto bloccabile per tablet
- Design resistente in acciaio
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il supporto universale per tablet consente di integrare al meglio i tablet in qualsiasi spazio di lavoro grazie al fissaggio sulla superficie di scrivanie o piani di lavoro. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.
Posizionamento personalizzabile
Le numerose regolazioni del supporto per tablet consentono l'integrazione di tali dispositivi negli spazi di lavoro con comfort e comodità ottimali. Il supporto vanta un braccio articolato per semplificare il posizionamento dei tablet all'altezza e alla profondità ideali per qualsiasi applicazione. È possibile ruotare di 360°, inclinare o orientare il supporto per tablet in modo da ottenere una posizione ottimale. Il supporto per tablet dispone di un morsetto bloccabile per il corretto fissaggio del dispositivo.
Installazione immediata
È possibile bloccare facilmente il supporto per tablet fissandolo su banconi o scrivanie. È possibile ricaricare i tablet montati sul supporto grazie al braccio integrato, che consente di gestire in modo semplice i cavi di ricarica e offrire uno spazio di lavoro ordinato e professionale. Il supporto per tablet è dotato di un meccanismo a gancio che semplifica la rimozione e reinserimento del dispositivo.
Massima durata
Il resistente supporto per tablet offre una protezione ottimale grazie al design in acciaio che preserva il posizionamento del dispositivo anche in caso di urti. Il supporto per tablet unisce un design resistente e finiture eleganti e professionali, caratteristiche ideali per uso in casa, in ufficio o in negozio.
ARMTBLTI è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
Consente di installare un tablet in una postazione di lavoro d'ufficio per l'utilizzo delle applicazioni operative
Consente di posizionare un tablet in cucina o sul banco di lavoro per la consultazione di ricette o istruzioni
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030860659 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Montabile a parete | No | |
N. di display supportati | 1 | |
Opzioni di montaggio | Morsetto per scrivania | |
Prestazioni | ||
Capacità di carico | 1000 g [35.3 oz] | |
Dimensioni massime del display | 11" | |
Disposizione orizzontale | 280° | |
Inclinazione | 180° | |
Massima estensione del braccio | 540 mm [21.3 in] | |
Orientamento/rotazione | 360° | |
Regolazione dell’altezza | Sì | |
Rotazione del display | 360° | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Peso prodotto | 1774 g [62.6 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 2568 g [90.7 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Braccio articolato per tablet | |
1 - Morsetto per scrivania | ||
2 - Morsetto per cavi | ||
1 - Guarnizione in EVA | ||
1 - Chiave a brugola da 2,5 mm | ||
1 - Chiave a brugola da 3 mm | ||
2 - Chiavi | ||
1 - Chiave regolabile di sicurezza |
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Manuali:
-
ARMTBLTI.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- ARMTBLTI_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.