Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comStand Antifurto con chiave per iPad - Montabile a Parete o Scrivania - Metallo
Permette di montare in sicurezza l’iPad da 9,7" per creare un elegante sistema POS o un chiosco per il marketing interattivo
ID prodotto: SECTBLTPOS
- Consente di fissare in tutta sicurezza l’iPad da 9,7"
- Supporto tablet POS con blocco
- Power your tablet with ease, by threading your iPad cables through a hole in the bottom of the holder
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Resistente struttura in acciaio per la massima protezione e stabilità
- Possibilità di montaggio a scrivania, tavolo o parete, per la massima versatilità d’uso
- Pulsante home coperto
- Ottimizzato per tablet con area di immagine 198 mm x 148 mm (dimensioni dello schermo 9,7")
- Possibilità di montaggio VESA
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Ora è possibile fissare in sicurezza il tablet in un box esterno bloccato e montarlo su un tavolo, una scrivania o a parete. Questo supporto sicuro per iPad è il modo perfetto per utilizzare il tablet come chiosco per il marketing interattivo, strumento di formazione, espositore di prodotti o numerose altre applicazioni. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.
Consente di trasformare il tablet in uno strumento di marketing interattivo o sistema POS
Le possibilità di utilizzare un tablet "auto-portante" nella propria organizzazione sono illimitate. Consente di accogliere i clienti con informazioni utili. Permette di collegare clienti alla propria app per migliorare la user experience. Oppure di utilizzare il tablet come elegante sistema POS (point-of-sale).
L'elegante box esterno in metallo fornisce un'efficace unità di visualizzazione, per mostrare le proprie app o i nuovi prodotti e servizi. Il pulsante home è coperto, per consentire di indirizzare gli utenti a informazioni o app specifiche impedendo loro di navigare sul tablet a loro piacimento.
Mantiene il tablet sicuro
Su una parete o sul piano di una scrivania, il box esterno sicuro consente di creare una user experience interattiva, proteggendo al contempo il tablet. È sufficiente inserire l’iPad nel box esterno in acciaio per proteggerlo da smarrimento o danni. Il supporto è adatto per iPad Apple e iPad Air, con schermo da 9,7".Il blocco protegge dai furti, grazie a un meccanismo sicuro. Durante l’utilizzo, il tablet è collocato in modo sicuro all'interno del box.
Struttura resistente e facile configurazione
La robusta struttura del supporto per il tablet fornisce i massimi livelli di durata, protezione e stabilità. È facile da montare sulla scrivania, su un tavolo o a parete, per fornire sicurezza e una comoda posizione di visualizzazione, mentre il box esterno bloccabile può essere fissato direttamente a un attacco per monitor compatibile con VESA per facilitare la regolazione.
SECTBLTPOS è dotato di garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Applicazioni
Permette di creare un elegante sistema POS o uno strumento per il marketing interattivo
Consente di utilizzare il tablet per l'esposizione dei prodotti
Fornisce uno strumento informativo e istruttivo in contesti commerciali o istituzionali
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933683 | |
UPC Code | 065030863742 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Modello(i) di fori VESA | 100x100 mm | |
Prestazioni | ||
Dimensioni massime del display | 9.7" | |
Maximum Tablet Thickness | 13 mm [0.5 in] | |
Rotazione del display | 360° | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 200.5 mm [7.9 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 312 mm [12.3 in] | |
Peso prodotto | 1.1 kg [2.5 lb] | |
Tipo enclosure | Acciaio | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 2.4 kg [5.3 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - piastra anteriore | |
1 - piastra posteriore | ||
2 - Chiavi | ||
1 - Chiave a brugola 2,5 mm | ||
4 - Viti a testa esagonale M4*8mm | ||
3 - Viti autofilettanti 5*20 | ||
3 - Rondella piana 15,4*5*2t | ||
2 - Rondelle piane 35*1t | ||
8 - Piedini in EVA 45x15x2 mm | ||
4 - Piedini in EVA 19x16x3 mm | ||
2 - Piedini in EVA 25x100x15 mm | ||
2 - Piedini in EVA 12x100x15 mm | ||
4 - Piedini in gomma 12,7*2mm | ||
1 - Staffa di montaggio | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.