Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Carrello TV per Schermo da 32" a 70" - Regolazione Altezza One-Touch

ID prodotto: STNDMTV70

Questo carrello per TV consente di creare un centro multimediale portatile che supporta TV a schermo piatto con dimensioni da 32" a 70"

Caratteristiche
  • Carrello per TV da 32" a 70" per condividerne lo schermo tra gli ambienti

  • Altezza agevolmente regolabile tramite un dispositivo a molla con variazione fino a 400 mm

  • Le rotelle di spostamento sono bloccabili per motivi di sicurezza

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Inclinazione del TV da +5° a -12° per una regolazione ottimale dell'angolo di visione

  • Possibilità di rotazione in posizione orizzontale e verticale

  • Supporto del TV in grado di sostenere un peso di 40 kg

  • Mensola rimovibile per dispositivi multimediali, in grado di sostenere fino a 5 kg e regolabile a qualsiasi altezza

  • Mensola per videocamera per conferenze web, in grado di sostenere fino a 5 kg

  • Supporta i monitor conformi al montaggio VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400

  • Gestione dei cavi integrata

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 635,99 EUR IVA esclusa
€ 763,19 IVA inclusa

ID: STNDMTV70

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Grazie a questo carrello per TV, è possibile realizzare un centro multimediale portatile per condividere in modo pratico ed economico le apparecchiature audio/video tra gli ambienti. Caratterizzato da un design robusto ed elegante, il carrello consente di montare in tutta sicurezza un TV da 32" a 70" (con peso massimo di 40 kg) e una mensola removibile per dispositivi multimediali su cui posizionate un computer, un lettore multimediale o una tastiera. È inoltre inclusa una mensola per il supporto di una videocamera per le conferenze web.

Centro multimediale trasportabile da un ambiente all'altro

Il carrello per TV consente di risparmiare il costo di acquisto di più TV a schermo piatto. Basta spostarlo tra sale riunioni, aule e altre aree di incontro per condividere le apparecchiature multimediali. Il carrello è caratterizzato da un ingombro ridotto che consente restare in prossimità dello schermo mentre si tiene una presentazione. È inoltre possibile allestire uno schermo in un atrio nel corso di eventi speciali o uno schermo permanente in aree in cui non è possibile eseguirne il montaggio a parete. Le rotelle possono essere bloccate per un utilizzo fisso.

Facilità di regolazione dello schermo

Grazie al dispositivo a molla per la regolazione dell'altezza del carrello, è possibile alzare o abbassare il supporto dello schermo con un unico movimento fluido, da un'altezza minima di 1100 mm a un'altezza massima di 1510 mm, con una variazione complessiva di 40 cm. Il supporto del TV ruota fino a 90°, consentendo di modificare la posizione dello schermo da orizzontale a verticale. È inoltre possibile inclinare il TV da +5° a -12°, in modo da trovare l'angolo di visione ottimale.

Struttura resistente

La struttura resistente del carrello per TV lo rende ideale per l'utilizzo commerciale, in ambienti caratterizzati da più utenti e frequenti spostamenti tra varie aree. I dispositivi di gestione integrata dei cavi consentono di tenere i cavi in ordine e nascosti alla vista.

Il prodotto STNDMTV70 è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni
  • Ideale l'utilizzo commerciale, basta spostare il carrello tra sale riunioni, aule o altre aree di incontro per condividere le apparecchiature multimediali e ridurre al minimo i costi
  • Allestimento di uno schermo fisso nel corso di eventi speciali
  • Allestimento di uno schermo permanente in un atrio o in aree in cui non è possibile eseguirne il montaggio a parete
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Modello(i) di fori VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Mobile Cart
Prestazioni
Altezza massima 1510 mm [59.4 in]
Anti-theft
Capacità di carico 40 kg [88.4 lb]
Dimensioni massime del display 70"
Dimensioni minime display 32"
Inclinazione +5° / -12°
Lift Capacity (per Display) 25 kg [55.3 lb]
Minimum Height 1110 mm [43.7 in]
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display +/- 90°
Video Wall No
Note/requisiti speciali
Nota Il carrello supporta TV con un peso fino a 40 kg.
Dispone inoltre di un dispositivo a molla che consente di regolare senza sforzo l'altezza del TV lungo il montante (per TV con un peso massimo di 25 kg).
Il riposizionamento dei TV di peso superiore a 25 kg lungo il montante richiede un maggiore sforzo manuale.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2140 mm [84.3 in]
Colore Nero e argento
Larghezza prodotto 828 mm [32.6 in]
Lunghezza prodotto 700 mm [27.6 in]
Peso prodotto 25.1 kg [55.4 lb]
Tipo enclosure Steel, Aluminum and Plastic
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 25.2 kg [55.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - base
1 - gamba sinistra
1 - gamba destra
1 - coperchio base sinistra
1 - coperchio base destra
1 - staffa di supporto sinistra
1 - staffa di supporto destra
1 - coperchio del montante
1 - montante
1 - mensola per dispositivi multimediali
1 - mensola per videocamera
1 - piastra di fissaggio
1 - coperchio di plastica
3 - morsetti fermacavo
2 - staffe di adattamento
2 - barre trasversali
4 - cappucci terminali
1 - piastra di supporto
1 - chiave
2 - fascette con chiusura a strappo
4 - viti M6x16 mm
2 - viti M6x25 mm
2 - dadi per piastra di supporto
3 - viti a testa svasata
2 - viti M4x6 mm
6 - viti M6x8 mm
10 - Viti M6x14 mm
4 - viti M8x25 mm
1 - chiave a brugola
1 - chiave per rotelle
4 - viti M5x14 mm
4 - Viti M6x14 mm
4 - Viti M8x50 mm
4 - Viti M6x30 mm
4 - Viti M8x30 mm
4 - Guarnizioni
8 - distanziali piccoli
8 - distanziali grandi
4 - distanziatori
4 - rondelle TV
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.