StarTech.com

Supporto da Parete per TV a schermo piatto da 32" a 70" pollici - LCD,LED o Plasma

Supporto da muro | Acciaio | TV da 32" a 75"

ID prodotto: FLATPNLWALL

  • Minor ingombro grazie a questo supporto da parete per schermi piatti da 32" a 75"
  • Possibilità di inclinare il televisore verso l'alto o verso il basso (da +15 a -15 gradi) per una comoda visione
  • Il supporto TV da parete è realizzato in acciaio ad alta resistenza ed è in grado di sostenere fino a 75 kg di peso
Ulteriori Informazioni
  • Adatto ai televisori con schermo curvo, compatibile con attacco VESA
  • Design con struttura ad aggancio per la facile installazione dei televisori compatibili con l'attacco VESA
€ 73,99 EUR IVA esclusa
€ 90,27 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Modello(i) di fori VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
700x400 mm
Montabile a parete
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Montaggio a parete
Prestazioni
Anti-theft No
Capacità di carico 75 kg [165.8 lb]
Dimensioni massime del display 75"
Dimensioni minime display 32"
Fits Curved TV
Inclinazione + 15° / - 15°
Video Wall No
Caratteristiche fisiche
Altezza interna 500 mm [19.7 in]
Altezza prodotto 500 mm [19.7 in]
Colore Nero
Larghezza interna 810 mm [31.9 in]
Larghezza prodotto 83 mm [3.3 in]
Lunghezza prodotto 810 mm [31.9 in]
Peso prodotto 3.8 kg [8.5 lb]
Profondità interna 83 mm [3.3 in]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 4.9 kg [10.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - piastra di fissaggio a parete
1 - staffa sinistra
1 - staffa destra
1 - Chiave a brugola
4 - viti M5x14 mm
4 - Viti M6x14 mm
4 - Viti M8x30 mm
4 - Viti M6x30 mm
4 - Viti M8x50 mm
4 - Guarnizioni
8 - distanziali corti
8 - distanziali lunghi
6 - Viti 6,3x55 mm
6 - tasselli per calcestruzzo
6 - rondelle piatte
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori