Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Supporto da Parete per Televisione a Schermo Piatto - Braccio Articoloato Multidirezionale

ID prodotto: FPWARTB1M

Completamente articolabile, consente di montare un televisore a schermo piatto su una parete per liberare spazio

Caratteristiche
  • Supporto TV da parete per carichi pesanti con braccio articolato

  • Supporta la maggior parte dei televisori a schermo piatto LED/LCD con dimensioni comprese tra 22" e 55" e con un peso massimo di 35 kg

  • Fits curved TVs, with compatible VESA mount

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Completamente articolabile con estensione della staffa fino a 503 mm

  • Il braccio può anche aderire alla parete, sporgendo solo di 49 mm

  • Si inclina di +2°/-12° per regolare l'angolo di visuale

  • La staffa può essere orientata di +90°/- -90° per la massima flessibilità di visione

  • Il dispositivo integrato per la regolazione del livello assicura un perfetto orientamento

  • Supporta i televisori conformi al montaggio VESA: 100x100, 100x150, 200x100, 200x200, 400x200, 300x300, 300x200, 400x300, 400x400

  • Gestione cavi

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 94,99 EUR IVA esclusa
€ 113,99 IVA inclusa

ID: FPWARTB1M

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Visuale straordinaria con ottimizzazione dello spazio. Questo supporto TV da parete per carichi pesanti sostiene in sicurezza un televisore a schermo piatto con dimensioni comprese tra 22" e 55". Il braccio si estende facilmente, assicurando un orientamento fluido e completo per una visione ottimale.

Montaggio del monitor per liberare spazio prezioso

Il televisore a schermo piatto può essere montato in un punto comodo per i visitatori, i clienti e i dipendenti. Questo supporto TV da parete è la soluzione ideale per le sale d'attesa, le sale riunioni o altri luoghi pubblici e permette di creare un impianto TV a schermo piatto o un sistema di segnaletica digitale in modo sicuro ed efficace. Consente inoltre di liberare spazio prezioso. Il supporto TV da parete è in grado di sostenere la maggior parte dei televisori a schermo piatto LED o LCD con dimensioni comprese tra 22" e 55" e con un peso massimo di 35 kg.

Completamente articolabile

Il supporto TV da parete è completamente regolabile. Il braccio si estende fino a 503 mm dal muro, una caratteristica che assicura la più ampia possibilità di movimento e permette di orientare lo schermo secondo diverse angolature e in varie posizioni. Il braccio si può anche ripiegare per aderire al muro, con un profilo minimizzato che consente di collocare il display a una distanza di soli 49 mm dal muro.

Il supporto TV da parete può essere orientato di +90°/- -90° per la massima flessibilità di visione. Il supporto da parete può essere inclinato di +2°/-12° per orientare il display del televisore verso il pubblico. Grazie al sistema di inclinazione, è possibile montare il televisore più in alto o più in basso rispetto alla linea dello sguardo assicurando comunque una visione confortevole.

Struttura per carichi pesanti

Il robusto design in acciaio sorregge in tutta sicurezza il televisore a schermo piatto, proteggendo il proprio investimento economico. Il supporto TV da parete è anche provvisto di staffe in plastica per la gestione dei cavi per tenerli ben nascosti.

Il prodotto FPWARTB1M è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni
  • Consente di montare in tutta sicurezza un televisore a schermo piatto sulla parete di una sala riunioni, una sala d'attesa, una sala conferenze, un'aula scolastica e altri luoghi di incontro, assicurando una visione confortevole
  • La soluzione ideale per l'intrattenimento degli ospiti e le notizie, perfetta in hotel, ristoranti e altre strutture di ricezione
  • Consente di risparmiare spazio su pareti o ripiani nell'impianto di home theater
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Articolazione
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 100x100 mm
100x150 mm
200x100 mm
200x200 mm
400x200 mm
300x300 mm
400x400 mm
400x300 mm
300x200 mm
Montabile a parete
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Montaggio a parete
Prestazioni
Anti-theft No
Capacità di carico 35 kg [77.4 lb]
Dimensioni massime del display 55"
Dimensioni minime display 22"
Fits Curved TV
Inclinazione +2° / -12°
Massima estensione del braccio 503 mm [19.8 in]
Orientamento/rotazione +90°/-90°
Video Wall No
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 400 mm [15.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 400 mm [15.7 in]
Lunghezza prodotto 614 mm [24.2 in]
Peso prodotto 2500 g [88.3 oz]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 3.5 kg [7.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - supporto da parete
4 - Staffe di estensione VESA
4 - viti per staffa
4 - Dadi
1 - chiave
4 - viti M5x14 mm
4 - Viti M6x14 mm
4 - Viti M6x30 mm
4 - Viti M8x30 mm
4 - Viti M8x50 mm
4 - rondelle piatte piccole
4 - rondelle piatte grandi
8 - distanziali piccoli
8 - distanziali grandi
4 - Viti
4 - viti per calcestruzzo
4 - rondelle da staffa
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.